990–5911A–025

Wymagania odnośnie baterii

Typ baterii VRLA
Minimalna klasa palności HB
Półki na baterie 4 półki o rozmiarze 657 x 767 mm
Maksymalne obciążenie półki 300 kg
Maksymalne obciążenie szafy 1200 kg
Odległość pomiędzy półkami na baterie 340 mm
Maksymalna wysokość baterii łącznie z zaciskami baterii 240 mm
QR code for this page

czy było to pomocne?