Einstellungen
Einstellung |
Standardwert |
Verfügbare Einstellungen |
---|---|---|
LCD-Kontrast |
60 |
0 bis 100 |
Datum und Zeit |
05/07/2013 08:55:55 |
Jahr > 2000 |
Sprache |
Englisch |
Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Italienisch, Deutsch, Russisch, Spanisch, Portugiesisch (Brasilien) und Französisch |
Eingangsspannung |
400 V |
380 V/400 V/415 V |
Bypass-Spannung |
400 V für 3:3-USV-Systeme |
380 V/400 V/415 V für 3:3-USV-Systeme |
Eingangsfrequenz |
50 Hz |
60 Hz |
Ausgangsspannung |
400 V für
3:3-USV-Systeme |
380 V/400
V/415 V für 3:3-USV-Systeme |
Ausgangsfrequenz |
50 Hz |
60 Hz |
Ausgangsphase |
3 für
3:3-USV-Systeme |
3/1 |
Autom. Starkldg |
Deaktivieren |
Aktivieren |
Auto maint (Autom. Wart.) |
Deaktivieren |
Aktivieren |
Systemmodus |
einfach |
parallel/ECO/parallel ECO/self aging (automatische Alterung) |
Einheitsnummer |
1 |
1 bis 4 |
System-ID |
0 |
0 bis 3 |
Angepasste Ausgangsspannung |
400 V für
3:3-USV-Systeme |
Ausgangsspannung ±10 V |
Frequency slew rate (Frequenzanstiegsrate) |
2 Hz/s |
0,1 bis 5,0 Hz/s |
Frequenzsynchronisierungsfenster |
3 Hz |
0,5 bis 5,0 Hz |
Monochrom-LCD-Zeit (Min) |
10 |
1/3/5/10/20/30 |
Obergrenze Bypass-Spannung (%) |
15 |
10/20/25 |
Untergrenze Bypass-Spannung (%) |
-20 |
-10/-15/-30/-40 |
Bypass-Frequenz begrenzt (Hz) |
±5 |
±1/±3/±5 |
Modus Systemneustart nach Ende des Entladezyklus |
Normal |
Nur Bypass/kein Ausgang |
Lüfterwartungsintervall |
34.560 Stunden (48 Monate) |
0 bis 60.000 Stunden |
Wartungsintervall für DC-Kondensator |
34.560 Stunden (48 Monate) |
0 bis 60.000 Stunden |
Garantiezeitraum |
9 Monate |
1 bis 36 Monate |
Wartungsintervall für AC-Kondensator |
120 Monate |
60 bis 120 Monate |
APS-Wartungsintervall |
84 Monate |
36 bis 120 Monate |
Wartungsintervall für Staubfilter |
3 Monate |
0/3/4/5/12 Monate |
Batteriewartungsintervall |
1440 Tage (48 Monate) |
100 bis 3000 Tage |
Batterienummer |
32 für
USV-Systeme für externe Batterien |
32/34/36/38/40 |
Batterie AH |
1 |
1 bis 30.000 |
Erhaltungsladungsspannung/Zelle (V) |
2,25 |
2,10 bis 2,35 |
Starkladespannung/Zelle (V) |
2,25 |
2,20 bis 2,45 |
Spannung am Ende des Entladezyklus/Zelle bei 3 C Strom (V) |
1,65 |
1,50 bis 1,85 |
Spannung am Ende des Entladezyklus/Zelle bei 0,05 C Strom (V) |
1,75 |
1,55 bis 1,90 |
Grenzwert Ladestrom Prozent (%) |
10 |
1 bis 20 |
Batterietemperatur-Kompensation |
0 |
0 bis 5 mV/℃ |
Zeitraum für Starkladung |
12 Stunden |
1 bis 48 Stunden |
Starkladungsintervall |
2.160 Stunden (3 Monate) |
720 bis 30.000 Stunden, verfügbar wenn automatische Starkladung aktiviert ist |
Intervall für Entladung zur automatischen Wartung |
6.480 Stunden (9 Monate) |
720 bis 30.000 Stunden, verfügbar wenn automatische Wartung aktiviert ist |
Kritische Batterietemperatur |
45 ℃ |
25 ℃ bis 70 ℃ |
Kritische Betriebstemperatur |
40 ℃ |
25 ℃ bis 70 ℃ |