Paramètres
Paramètre |
Valeur par défaut |
Paramètres disponibles |
---|---|---|
Contraste affichage |
60 |
0 à 100 |
Date et heure |
05/07/2013 08:55:55 |
Année > 2000 |
Langue |
Anglais |
Chinois simplifié, anglais, italien, allemand, russe, espagnol, portugais brésilien et français |
Tension d'entrée |
400 V |
200 V/208 V/220 V ou 380 V/400 V/415 V |
Tension bypass |
400 V pour des ASI 3:3 |
200 V/208 V/220 V ou 380 V/400 V/415 V pour des ASI 3:3 |
Fréquence d'entrée |
50 Hz |
60 Hz |
Tension de sortie |
400 V pour des ASI 3:3 |
200 V/208 V/220 V ou 380 V/400 V/415 V pour des ASI 3:3 |
Fréquence de sortie |
50 Hz |
60 Hz |
Phase de sortie |
3 pour des ASI 3:3 |
3/1 |
Recharge rapide automatique |
désactiver |
activer |
Maintenance automatique |
désactiver |
activer |
Mode du système |
simple |
parallèle ECO/ECO parallèle/autovieillissement |
Numéro de l'unité |
1 |
1 à 4 |
ID système |
0 |
0 à 3 |
Tension de sortie ajustée |
400 V pour des ASI 3:3 |
Tension de sortie ±10 V |
Vitesse de balayage |
2 Hz/s |
0,1 à 5,0 Hz/s |
Fenêtre de synchronisation de la fréquence |
3 Hz |
0,5 à 5,0 Hz |
Heure d'affichage LCD monochrome (min) |
10 |
1/3/5/10/20/30 |
Limite supérieure de la tension bypass (%) |
15 |
10/20/25 |
Limite inférieure de la tension bypass (%) |
-20 |
-10/-15/-30/-40 |
Fréquence de bypass limitée (Hz) |
±5 |
±1/±3/±5 |
Mode de redémarrage du système après décharge |
Normal |
bypass uniquement/ sans sortie |
Période de maintenance du ventilateur |
34 560 heures (48 mois) |
0 à 60 000 heures |
Période de maintenance du condensateur CC |
34 560 heures (48 mois) |
0 à 60 000 heures |
Période de garantie |
9 mois |
1 à 36 mois |
Période de maintenance du condensateur CA |
120 mois |
60 à 120 mois |
Période de maintenance de l'alimentation électrique auxiliaire |
84 mois |
36 à 120 mois |
Période de maintenance du filtre anti-poussière |
3 mois |
0/3/4/5/12 mois |
Période de maintenance de la batterie |
4 ans |
2 à 10 ans |
Numéro de batterie |
32 pour des ASI pour les batteries externes |
20/32/34/36/38/40 |
Batterie AH |
1 |
1 à 30 000 |
Tension de charge flottante/cellule (V) |
2,25 |
2,10 à 2,35 |
Tension de recharge rapide/cellule (V) |
2,25 |
2,20 à 2,45 |
Tension en fin de décharge/cellule, à un courant de 3 (V) |
1,6 |
1,50 à 1,85 |
Tension en fin de décharge/cellule, à un courant de 0,05 (V) |
1,75 |
1,55 à 1,90 |
Pourcentage de la limite de courant (%) |
10 |
1 à 20 |
Compensation de la température de la batterie |
0 |
0 à 5 mV/℃ |
Durée limite de charge rapide |
12 heures |
1 à 48 heures |
Période de recharge rapide automatique |
2 160 heures (3 mois) |
720 à 30 000 heures, disponible lorsque l'option Recharge rapide automatique est activée |
Période de décharge de maintenance automatique |
6 480 heures (9 mois) |
720 à 30 000 heures, disponible lorsque la maintenance automatique est activée |
Température batterie critique |
45 ℃ |
25 ℃ à 70 ℃ |
Température ambiante critique |
40 ℃ |
25 ℃ à 70 ℃ |