Technische Daten und Teile der Schaltschränke
![]() |
Anzeigen an der Frontseite |
An der
Frontseite befinden sich zwei LEDs für jeden Webmanager:
|
Schaltschrank-Schutzart | IP 56 | |
Betriebsbedingungen | Zwischen 0 °C und 60 °C (32 °F und 140 °F) bei einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 90 % (nicht kondensierend) | |
Leistungsaufnahme | 30 W je nach Anzahl der Webmanager | |
Zertifizierung | Abhängig von der Teilenummer, siehe entsprechende Teiletabelle Schaltschrank-Teile (UL-, CSA- und CE-zertifiziert) oder Schaltschrank-Teile (CE-zertifiziert). |
Schaltschrank-Teile (UL-, CSA- und CE-zertifiziert)
Teilenummer | Teilename | Webmanager enthalten | Breite | Höhe | Tiefe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
950-6528 | BMS CONTROL CABINET 1 406X508X223MM UL | 1 |
406 mm (16 in) |
508 mm (20 in) |
223 mm (9 in) |
17 kg (37,5 lb) |
950-6529 | BMS CONTROL CABINET 2 406X508X223MM UL | 2 |
406 mm (16 in) |
508 mm (20 in) |
223 mm (9 in) |
21 kg (46,3 lb) |
Schaltschrank-Teile (CE-zertifiziert)
Teilenummer | Teilename | Webmanager enthalten | Breite | Höhe | Tiefe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
950-6518 | BMS CONTROL CABINET 1 400X500X210MM | 1 |
400 mm (15,7 in) |
500 mm (19,7 in) |
210 mm (8,27 in) |
17 kg (37,5 lb) |
950-6519 | BMS CONTROL CABINET 2 500X500X210MM | 2 |
500 mm (19,7 in) |
500 mm (19,7 in) |
210 mm (8,27 in) |
21 kg (46,3 lb) |
950-6530 | BMS CONTROL CABINET 3 500X500X210MM | 3 |
500 mm (19,7 in) |
500 mm (19,7 in) |
210 mm (8,27 in) |
23 kg (50,7 lb) |
950-6531 | BMS CONTROL CABINET 4 600X760X210MM | 4 |
600 mm (23,6 in) |
760 mm (29,9 in) |
211 mm (8,31 in) |
39 kg (86 lb) |
950-6532 | BMS CONTROL CABINET 5 760X760X210MM | 5 |
760 mm (29,9 in) |
760 mm (29,9 in) |
212 mm (8.35 in) |
49 kg (108 lb) |
950-6533 | BMS CONTROL CABINET 6 760X760X210MM | 6 |
760 mm (29,9 in) |
760 mm (29,9 in) |
212 mm (8,35 in) |
56 kg (124 lb) |
950-6534 | BMS CONTROL CABINET 7 1000X800X210MM | 7 |
1000 mm (39,4 in) |
760 mm (31,5 in) |
212 mm (8.35 in) |
66 kg (146 lb) |
950-6535 | BMS CONTROL CABINET 8 1000X800X210MM | 8 |
1000 mm (39,4 in) |
760 mm (31,5 in) |
212 mm (8,35 in) |
67 kg (148 lb) |