0000509775_02_fr

Liste des identifiants OID SNMP

Plusieurs identifiants d'objet (OID) sont disponibles à partir du gestionnaire web d'EcoStruxure Battery Management System via SNMP. L’accès SNMP au gestionnaire web doit être configuré. Pour afficher et modifier les paramètres SNMP à partir de l’interface web, sélectionnez Service > SNMP Agent.

Le fichier MIB peut être téléchargé sur www.se.com.

NOTE: Certaines valeurs lues ont un facteur d’échelle. La valeur lue multipliée par le facteur d’échelle donne la valeur correcte pour l’unité de mesure.

Configuration des identifiants OID

NOTE: Le tableau bacsSettings présente les paramètres configurés et les seuils d’alarme pour la configuration. Le tableau bacsSettings contient un mélange d'OID read only et read-write. Tous les autres tableaux contiennent uniquement des OID read only.

Adresse OID : 1.3.6.1.2.1.33.5.1 / Nom OID : bacsSettings

Adresse OID Nom OID Description
(read only / read-write)
Echelle [Unité] Exemple de valeur lue*
1.3.6.1.2.1.33.5.1.1 bacsModuleType Type de module. 0 = C20, 1 = C21, 10 = C30, 20 = C40, 20 = C41.
(read only)
1 c20(0) -> Module de type C20
1.3.6.1.2.1.33.5.1.2 bacsNumStrings Nombre de séries de batteries.
(read only)
1 2
1.3.6.1.2.1.33.5.1.3 bacsNumBatteries Nombre total de batteries.
(read only)
1 18
1.3.6.1.2.1.33.5.1.4 bacsBattCap Capacité des batteries installées.
(read only)
1 [Ah] 50
1.3.6.1.2.1.33.5.1.5 bacsLogRate1 Période configurée entre les enregistrements du journal pendant le fonctionnement normal. Période entre les enregistrements du journal.
(read only)
1 [s] 1200 -> 1200 secondes (20 minutes)*
1.3.6.1.2.1.33.5.1.6 bacsLogRate2 Période configurée entre les enregistrements du journal pendant la charge ou la décharge.
(read only)
1 [s] (Les mesures sont lues dès que possible.)*
1.3.6.1.2.1.33.5.1.7 bacsImpcPollRate Période configurée entre les interrogations d'impédance interne.
(read-write)
1 [min] 720 -> 720 minutes (12 heures)*
1.3.6.1.2.1.33.5.1.8 bacsImpcLowAlarm Niveau d’alarme d'impédance faible.
(read-write)
0,01 [mΩ] 110 -> 1,1 mΩ
1.3.6.1.2.1.33.5.1.9 bacsImpcHighAlarm Niveau d’alarme d’impédance élevée.
(read-write)
1 5000 -> 50 mΩ
1.3.6.1.2.1.33.5.1.10 bacsTemperatureLowAlarm Alarme de température au-dessous de ce niveau.
(read-write)
0,1 [C° ou F°]* 50 -> 5 °C
1.3.6.1.2.1.33.5.1.11 bacsTemperatureHighAlarm Alarme de température au-dessus de ce niveau.
(read-write)
0,1 [C° ou F°]* 350 -> 35 °C
1.3.6.1.2.1.33.5.1.12 bacsVoltageLowAlarm Alarme de tension au-dessous de ce niveau.
(read-write)
0,01 [V] 1200 -> 12 V
1.3.6.1.2.1.33.5.1.13 bacsVoltageHighAlarm Alarme de tension au-dessus de ce niveau.
(read-write)
0,01 [V] 1550 -> 15,5 V
1.3.6.1.2.1.33.5.1.14 bacsImpcLowWarn Niveau d'avertissement d'impédance faible.
(read-write)
0,01 [mΩ] 120 -> 1,2 mΩ
1.3.6.1.2.1.33.5.1.15 bacsImpcHighWarn Niveau d'avertissement d'impédance élevée.
(read-write)
0,01 [mΩ] 4000 -> 40 mΩ
1.3.6.1.2.1.33.5.1.16 bacsTemperatureLowWarn Avertissement de température au-dessous de ce niveau.
(read-write)
0,1 [C° ou F°]* 100 -> 10 °C
1.3.6.1.2.1.33.5.1.17 bacsTemperatureHighWarn Avertissement de température au-dessus de ce niveau.
(read-write)
0,1 [C° ou F°]* 300 -> 30 °C
1.3.6.1.2.1.33.5.1.18 bacsVoltageLowWarn Avertissement de tension au-dessous de ce niveau.
(read-write)
0,01 [V] 1200 -> 12 V
1.3.6.1.2.1.33.5.1.19 bacsVoltageHighWarn Avertissement de tension au-dessus de ce niveau.
(read-write)
0,01 [V] 1410 -> 14,1 V
1.3.6.1.2.1.33.5.1.20 bacsTemperatureUnit Unité de température actuellement utilisée. 0 = Celsius, 1 = Fahrenheit.
(read-write)
1 Celsius(0)
1.3.6.1.2.1.33.5.1.21 bacsStringVoltageLowAlarm Seuil configuré pour l’alarme de tension faible de la série de batteries.
(read-write)
0,01 [V] 10500 -> 105 V
1.3.6.1.2.1.33.5.1.22 bacsStringVoltageHighAlarm Seuil configuré pour l’alarme de tension élevée de la série de batteries.
(read-write)
0,01 [V] 13500 -> 135 V
1.3.6.1.2.1.33.5.1.23 bacsStringVoltageLowWarn Seuil configuré pour l’avertissement de tension faible de la série de batteries.
(read-write)
0,01 [V] 11000 -> 110 V
1.3.6.1.2.1.33.5.1.24 bacsStringVoltageHighWarn Seuil configuré pour l’avertissement de tension élevée de la série de batteries.
(read-write)
0,01 [V] 12500 -> 125 V
1.3.6.1.2.1.33.5.1.25 bacsStringCurrentDeviationDischargeAlarm Seuil configuré pour l'alarme de différence de courant entre les séries de batteries.
(read-write)
0,01 [A] 1000 -> 10 A
1.3.6.1.2.1.33.5.1.26 bacsStringCurrentDeviationChargeAlarm Seuil configuré pour l'alarme de différence de courant de charge entre les séries de batteries.
(read-write)
0,01 [A] 1000 -> 10 A
1.3.6.1.2.1.33.5.1.27 bacsStringCurrentDeviationDischargeWarn Seuil configuré pour l’avertissement de différence de courant de charge entre les séries de batteries.
(read-write)
0,01 [A] 500 -> 5 A
1.3.6.1.2.1.33.5.1.28 bacsStringCurrentDeviationChargeWarn Seuil configuré pour l’avertissement de différence de courant de charge entre batteries.
(read-write)
0,01 [A] 500 -> 5 A

Identifiants OID d’objets

Adresse OID : 1.3.6.1.2.1.33.5.2 / Nom OID : bacsObjects

Adresse OID Nom OID Description Echelle [Unité] Exemple de valeur lue
1.3.6.1.2.1.33.5.2.1 bacsStatus Indicateurs d'état d'EcoStruxure Battery Management System . Pour plus d'informations sur les indicateurs, voir Description des indicateurs de statut général. (Format décimal) 65 -> 0x0041
1.3.6.1.2.1.33.5.2.2 bacsAvModuleVolt Tension moyenne du module. 0,01 [V] 1287 -> 12,87 V
1.3.6.1.2.1.33.5.2.3 bacsTotalVolt Tension totale de tous les modules. 0,01 [V] 23176 -> 231,76 V
1.3.6.1.2.1.33.5.2.4 bacsNumModules Nombre de modules de batterie installés. 1 18
1.3.6.1.2.1.33.5.2.5 bacsModuleTable Liste des entrées de la table des batteries. N/A N/A
1.3.6.1.2.1.33.5.2.5.1 bacsModuleEntry Entrée contenant des informations applicables à une batterie particulière. N/A N/A
1.3.6.1.2.1.33.5.2.5.1.1 bacsModuleIndex Identifiant du module. 1
  • bacsModuleIndex.1: 0
  • bacsModuleIndex.2: 1
  • ….
1.3.6.1.2.1.33.5.2.5.1.2 bacsModuleVoltage Liste ordonnée de la tension de batterie mesurée par chaque module. 0,01 [V]
  • bacsModuleVoltage.1: 1290
  • bacsModuleVoltage.2: 1288
  • ….
1.3.6.1.2.1.33.5.2.5.1.3 bacsModuleTemperature Liste ordonnée de la température mesurée par chaque module. 0,1 [C° ou F°]*
  • bacsModuleTemperature.1: 270
  • bacsModuleTemperature.2: 270
  • ….
1.3.6.1.2.1.33.5.2.5.1.4 bacsModuleBypass Liste ordonnée du bypass de module mesuré par chaque module. 0,1 [%]
  • bacsModuleBypass.1: 0
  • bacsModuleBypass.2: 0
  • ….
1.3.6.1.2.1.33.5.2.5.1.5 bacsModuleResistance Liste ordonnée de l'impédance de module mesurée dans chaque module. 0,01 [mΩ]
  • bacsModuleResistance.1: 468
  • bacsModuleResistance.2: 471
  • ….
1.3.6.1.2.1.33.5.2.5.1.6 bacsModuleState Indicateurs d'alarme généraux du module. Pour plus d'informations sur les indicateurs, voir Description des indicateurs d’alarme. (Format décimal)
  • bacsModuleState.1: 0
  • bacsModuleState.2: 0
  • ….
(0 -> 0x0000)
1.3.6.1.2.1.33.5.2.6 bacsNumStrings Nombre de séries de batteries installées. 1 2
1.3.6.1.2.1.33.5.2.7 bacsStringTable Liste des entrées de table de séries. N/A N/A
1.3.6.1.2.1.33.5.2.7.1 bacsStringEntry Entrée contenant des informations sur une série spécifique de batteries. N/A N/A
1.3.6.1.2.1.33.5.2.7.1.1 bacsStringIndex Identifiant de la série. 1
  • bacsStringIndex.1: 0
  • bacsStringIndex.2: 1
  • ….
1.3.6.1.2.1.33.5.2.7.1.2 bacsStringCurrent Courant de la série. 0,01 [A]
  • bacsStringCurrent.1: 0
  • bacsStringCurrent.2: 0
  • ….
1.3.6.1.2.1.33.5.2.7.1.3 bacsStringTotalVolt Tension totale de la série. 0,01 [V]
  • bacsStringTotalVolt.1: 11497
  • bacsStringTotalVolt.2: 11438
  • ….
1.3.6.1.2.1.33.5.2.7.1.4 bacsStringAverageVol Tension moyenne de la série par batterie. 0,01 [V]
  • bacsStringAverageVol.1: 1277
  • bacsStringAverageVol.2: 1270
  • ….
1.3.6.1.2.1.33.5.2.7.1.5 bacsStringCurrentAC Courant CA de la série. 0,01 [A]
  • bacsStringCurrentAC.1: 0
  • bacsStringCurrentAC.2: 0
  • ….
1.3.6.1.2.1.33.5.2.7.1.6 bacsStringAlarm Indicateurs d’alarme généraux de la série. Pour plus d'informations sur les indicateurs, voir Description des indicateurs d’alarme. (Format décimal)
  • bacsStringAlarm.1: 0
  • bacsStringAlarm.2: 0
  • ….
(0 -> 0x0000)
1.3.6.1.2.1.33.5.2.7.1.7 bacsStringAlarm2 Indicateurs d’alarme de la série. Pour plus d'informations sur les indicateurs, voir Description des indicateurs d’alarme de série de batteries. (Format décimal)
  • bacsStringAlarm2.1: 0
  • bacsStringAlarm2.2: 0
  • ….
(0 -> 0x0000)

Identifiants OID d’alarme

Adresse OID : 1.3.6.1.2.1.33.5.3 / Nom OID : bacsAlarms

Adresse OID Nom OID Description
1.3.6.1.2.1.33.5.3.1 bacsAlarmsPresent Nombre actuel de conditions d'alarme actives.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.2 bacsAlarmTable Liste des entrées d'alarme.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.2.1 bacsAlarmEntry Entrée contenant des informations applicables à une alarme particulière.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.2.1.1 bacsAlarmId Identifiant unique d'une condition d'alarme. Cette valeur doit rester constante.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.2.1.2 bacsAlarmDescr Référence à un objet de description d'alarme. L'objet référencé ne doit pas être accessible, mais plutôt utilisé pour fournir une description unique de la condition d'alarme.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.2.1.3 bacsAlarmTime Valeur de sysUpTime lorsque la condition d'alarme a été détectée. Si la condition d’alarme a été détectée pendant le démarrage du gestionnaire web et existait probablement avant cela, dcAlarmTime = 0.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3 bacsWellKnownAlarms Liste de traps, voir Liste des traps d’alarme.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.4 bacsModuleAlarmsPresent Nombre de modules EcoStruxure Battery Management System actuellement en état d'alarme.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.5 bacsModuleWarningsPresent Nombre de modules EcoStruxure Battery Management System actuellement en état d'avertissement.

Liste des traps d’alarme

NOTE: Assurez-vous qu’un récepteur de traps est correctement configuré pour recevoir une notification lorsque le trap est actif.

Adresse OID (traps SNMP) : 1.3.6.1.2.1.33.5.3.3 / Nom OID : bacsWellKnownAlarms

Adresse OID Nom OID Description
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.1 bacsAlarmSystemError Cet objet indique un problème de communication entre le gestionnaire web et un ou plusieurs modules de batterie.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.2 bacsAlarmResistWarn Cet objet indique que la résistance interne d’une ou de plusieurs batteries est supérieure au niveau d’avertissement.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.3 bacsAlarmResistAlarm Cet objet indique que la résistance interne d’une ou de plusieurs batteries est supérieure au niveau d’alarme.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.4 bacsAlarmVoltage Cet objet indique que la tension d’une ou de plusieurs batteries est en dehors de la plage définie.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.5 bacsAlarmTemperature Cet objet indique que la température d’une ou de plusieurs batteries est en dehors de la plage définie.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.6 bacsAlarmVoltageHigh Cet objet indique que la tension d’une ou de plusieurs batteries est supérieure à la plage définie.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.7 bacsAlarmVoltageLow Cet objet indique que la tension d’une ou de plusieurs batteries est inférieure à la plage définie.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.8 bacsAlarmTemperatureHigh Cet objet indique que la température d'une ou de plusieurs batteries est supérieure à la plage définie.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.9 bacsAlarmTemperatureLow Cet objet indique que la température d'une ou de plusieurs batteries est inférieure à la plage définie.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.10 bacsAlarmResistAlarmHigh Cet objet indique que la résistance interne d’une ou de plusieurs batteries est supérieure au niveau d’alarme.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.11 bacsAlarmResistAlarmLow Cet objet indique que la résistance interne d’une ou de plusieurs batteries est inférieure au niveau d’alarme.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.12 bacsAlarmEqualizing Cet objet indique que l'égalisation ne fonctionne pas correctement.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.13 bacsAlarmVoltageWarnHigh Cet objet indique que la tension d’une ou de plusieurs batteries est supérieure à la plage d’avertissement définie.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.14 bacsAlarmVoltageWarnLow Cet objet indique que la tension d’une ou de plusieurs batteries est inférieure à la plage d’avertissement définie.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.15 bacsAlarmTemperatureWarnHigh Cet objet indique que la température d’une ou de plusieurs batteries est supérieure à la plage d’avertissement définie.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.16 bacsAlarmTemperatureWarnLow Cet objet indique que la température d’une ou de plusieurs batteries est inférieure à la plage d’avertissement définie.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.17 bacsAlarmResistWarnHigh Cet objet indique que la résistance interne d’une ou de plusieurs batteries est supérieure à la plage d’avertissement définie.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.18 bacsAlarmResistWarnLow Cet objet indique que la résistance interne d’une ou de plusieurs batteries est inférieure à la plage d’avertissement définie.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.19 bacsAlarmInitializing Le gestionnaire web est en cours d’initialisation.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.20 bacsAlarmCommunicationLost La communication du bus BACS est perdue.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.21 bacsAlarmBatteryBreakerOpen Disjoncteur de batterie ouvert.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.22 bacsAlarmThermalRunaway Emballement thermique détecté.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.23 bacsAlarmSensorCommunicationLost Perte de communication avec le capteur.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.24 bacsAlarmDischarging Batteries en cours de décharge.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.25 bacsAlarmDischargingStopped Les batteries ne sont plus déchargées.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.26 bacsAlarmMaxVoltageDiff La différence de tension est trop élevée.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.27 bacsAlarmStringVoltHigh La tension de la série de batteries est supérieure au seuil d’alarme configuré.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.28 bacsAlarmStringVoltLow La tension de la série de batteries est inférieure au seuil d’alarme configuré.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.29 bacsAlarmStringVoltHighWarn La tension de la série de batteries est supérieure au seuil d’avertissement configuré.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.30 bacsAlarmStringVoltLowWarn La tension de la série de batteries est inférieure au seuil d’avertissement configuré.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.31 bacsAlarmStringCurrentHigh Le courant de la série de batteries est supérieur au seuil d’alarme configuré.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.32 bacsAlarmStringCurrentLow Le courant de la série de batteries est inférieur au seuil d’alarme configuré.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.33 bacsAlarmStringCurrentHighWarn Le courant de la série de batteries est supérieur au seuil d’avertissement configuré.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.34 bacsAlarmStringCurrentLowWarn Le courant de la série de batteries est inférieur au seuil d’avertissement configuré.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.35 bacsAlarmStringEqualizingDisabled L'égalisation de la série de batteries est désactivée.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.36 bacsAlarmStringCurrDeviationCharge La différence de courant de charge entre les séries de batteries est supérieure au seuil d’alarme configuré.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.37 bacsAlarmStringCurrDeviationDischarge La différence de courant de décharge entre les séries de batteries est supérieure au seuil d’alarme configuré.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.38 bacsAlarmStringCurrDeviationChargeWarn La différence de courant de charge entre les séries de batteries est supérieure au seuil d’avertissement configuré.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.39 bacsAlarmStringCurrDeviationDischargeWarn La différence de courant de décharge entre les séries de batteries est supérieure au seuil d’avertissement configuré.

Identifiants OID de trap

NOTE: Assurez-vous qu’un récepteur de traps est correctement configuré pour recevoir une notification lorsque le trap est actif.

Adresse OID (traps SNMP) : 1.3.6.1.2.1.33.5.4 / Nom OID : bacsTraps

Adresse OID Nom OID Description
1.3.6.1.2.1.33.5.4.1 bacsTrapAlarmEntryAdded Envoyé lorsqu'une alarme apparaît dans le système.
1.3.6.1.2.1.33.5.4.2 bacsTrapAlarmEntryRemoved Envoyé lorsqu'une alarme disparaît du système.

Identifiants OID GX_R_AUX

NOTE: Dans gxRAUX, les identifiants OID d'entrée peuvent avoir le statut normal ou alarme. Les identifiants OID de sortie peuvent avoir le statut activé (on) ou désactivé (off).

Adresse OID : 1.3.6.1.2.1.33.5.5 / Nom OID : gxRAUX

Adresse OID Nom OID Description Exemple de valeur lue
1.3.6.1.2.1.33.5.5.1 gxRAUX1Input1 Statut de l’entrée 1 sur GX_R_AUX 1. normal ( 1 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.2 gxRAUX1Input2 Statut de l’entrée 2 sur GX_R_AUX 1. normal ( 1 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.3 gxRAUX1Input3 Statut de l’entrée 3 sur GX_R_AUX 1. normal ( 1 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.4 gxRAUX1Input4 Statut de l’entrée 4 sur GX_R_AUX 1. normal ( 1 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.5 gxRAUX1Output1 Statut de la sortie 1 sur GX_R_AUX 1. off ( 0 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.6 gxRAUX1Output2 Statut de la sortie 2 sur GX_R_AUX 1. off ( 0 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.7 gxRAUX1Output3 Statut de la sortie 3 sur GX_R_AUX 1. off ( 0 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.8 gxRAUX1Output4 Statut de la sortie 4 sur GX_R_AUX 1. off ( 0 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.9 gxRAUX2Input1 Statut de l’entrée 1 sur GX_R_AUX 2. normal ( 1 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.10 gxRAUX2Input2 Statut de l’entrée 2 sur GX_R_AUX 2. normal ( 1 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.11 gxRAUX2Input3 Statut de l’entrée 3 sur GX_R_AUX 2. normal ( 1 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.12 gxRAUX2Input4 Statut de l’entrée 4 sur GX_R_AUX 2. normal ( 1 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.13 gxRAUX2Output1 Statut de la sortie 1 sur GX_R_AUX 2. off ( 0 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.14 gxRAUX2Output2 Statut de la sortie 2 sur GX_R_AUX 2. off ( 0 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.15 gxRAUX2Output3 Statut de la sortie 3 sur GX_R_AUX 2. off ( 0 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.16 gxRAUX2Output4 Statut de la sortie 4 sur GX_R_AUX 2. off ( 0 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.17 gxRAUX3Input1 Statut de l’entrée 1 sur GX_R_AUX 3. normal ( 1 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.18 gxRAUX3Input2 Statut de l’entrée 2 sur GX_R_AUX 3. normal ( 1 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.19 gxRAUX3Input3 Statut de l’entrée 3 sur GX_R_AUX 3. normal ( 1 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.20 gxRAUX3Input4 Statut de l’entrée 4 sur GX_R_AUX 3. normal ( 1 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.21 gxRAUX3Output1 Statut de la sortie 1 sur GX_R_AUX 3. off ( 0 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.22 gxRAUX3Output2 Statut de la sortie 2 sur GX_R_AUX 3. off ( 0 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.23 gxRAUX3Output3 Statut de la sortie 3 sur GX_R_AUX 3. off ( 0 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.24 gxRAUX3Output4 Statut de la sortie 4 sur GX_R_AUX 3. off ( 0 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.25 gxRAUX4Input1 Statut de l’entrée 1 sur GX_R_AUX 4. normal ( 1 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.26 gxRAUX4Input2 Statut de l’entrée 2 sur GX_R_AUX 4. normal ( 1 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.27 gxRAUX4Input3 Statut de l’entrée 3 sur GX_R_AUX 4. normal ( 1 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.28 gxRAUX4Input4 Statut de l’entrée 4 sur GX_R_AUX 4. normal ( 1 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.29 gxRAUX4Output1 Statut de la sortie 1 sur GX_R_AUX 4. off ( 0 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.30 gxRAUX4Output2 Statut de la sortie 2 sur GX_R_AUX 4. off ( 0 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.31 gxRAUX4Output3 Statut de la sortie 3 sur GX_R_AUX 4. off ( 0 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.32 gxRAUX4Output4 Statut de la sortie 4 sur GX_R_AUX 4. off ( 0 )
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?