Fonctions générales
Le tableau suivant indique la disponibilité des fonctions générales sur Panel Server Advanced dans la version de firmware 002.001.000.
Fonctions générales |
Disponibilité |
||
---|---|---|---|
Fonctionnalités |
Topologie de réseau séparé |
● |
|
Topologie de réseau commuté |
● |
||
Connexion au contrôle en périphérie (EcoStruxure Power Monitoring Expert, EcoStruxure Power Operation, EcoStruxure Building Operation, tout système de gestion de bâtiment ou système tiers de surveillance ou de supervision) |
● |
||
Possibilité de désactiver simultanément et définitivement les réseaux sans fil (Wi-Fi et IEEE 802.15.4) à l'aide des pages Web Panel Server |
● |
||
Wi-Fi |
2,4 GHz |
● |
|
5 GHz |
● |
||
Antenne Wi-Fi externe (référence : PASA-ANT1) |
● |
||
Point d'accès Wi-Fi disponible pour connecter un smartphone exécutant l'application mobile Schneider Electric EcoStruxure Power Commission |
● |
||
Interface humain-machine (IHM) |
Afficheur Ethernet FDM128 |
● |
|
Configuration |
Gestion des utilisateurs par compte utilisateur unique |
● |
|
Gestion des utilisateurs par plusieurs utilisateurs avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) |
● |
||
Alarmes |
|
● |
|
Protocoles |
Serveur Modbus TCP/IP |
● |
|
Client Modbus TCP/IP |
● |
||
Client DHCP |
● |
||
Serveur DHCP |
● |
||
Serveur DPWS |
● |
||
HTTPS |
● |
||
Client SFTP |
● |
||
RSTP |
● |
Exportation de données |
Pages Web Panel Server pour la publication sur serveur SFTP ou HTTPS |
● |
Publication sur le cloud Schneider Electric à l'aide des pages Web Panel Server |
● |
|
Exportation au format CSV sur PC via les pages Web Panel Server |
● |
Configuration maximum
Le nombre maximal d'équipements pouvant être configurés dans un système avec un Panel Server Advanced dépend du type des appareils connectés :
Type d'appareil |
Nombre maximum d'appareils simultanés |
|
---|---|---|
Appareil sans fil (non pris en charge par PAS600LWD et PAS600PWD) |
Capteurs PowerTag Energy |
85 |
Capteurs d’énergie PowerLogic Tag |
85 |
|
Appareils Acti9 Active |
85 |
|
Auxiliaires de signalisation sans fil pour disjoncteurs ComPacT et PowerPacT |
85 |
|
Disjoncteurs MasterPacT MTZ avec unité de contrôle MicroLogic Active AP ou EP |
8 |
|
Capteurs de CO2 sans fil |
100 |
|
Capteurs de température et d'humidité sans fil |
100 |
|
Appareils PowerTag A |
100 |
|
Capteurs PowerTag Ambient |
100 |
|
Capteurs environnementaux Easergy TH110/CL110 |
100 |
|
Capteurs PowerLogic HeatTag |
15 |
|
Appareils PowerTag Control |
10 |
|
Appareils PowerLogic PD100 |
15 |
|
Appareils Exiway Link |
20 |
|
La recommandation pour une configuration mixte d'appareils sans fil est la suivante :
|
||
Appareils Modbus série |
- |
32 NOTE: Le nombre maximum dépend de la longueur de la ligne
série et du type d'appareil
|
Equipements d'E/S :
|
|
|
appareils Modbus TCP/IP |
Equipements connectés physiquement au Panel Server et équipements virtuels, c’est-à-dire les produits sans fil IEEE 802.15.4 connectés à une passerelle Panel Server enfant |
128 NOTE: Le Panel Server prend en charge simultanément 64 connexions de client
Modbus TCP/IP (système SCADA, par exemple).
|