DOCA0248FR-11

Fonctions générales

Le tableau suivant indique la disponibilité des fonctions générales sur Panel Server Advanced dans la version de firmware 001.009.000.

Disponible

Non disponible

Fonctions générales

Disponibilité

Fonctionnalités

Topologie de réseau séparé

Topologie de réseau commuté

Connexion au contrôle en périphérie (EcoStruxure Power Monitoring Expert, EcoStruxure Power Operation, EcoStruxure Building Operation, tout système de gestion de bâtiment ou système tiers de surveillance ou de supervision)

Possibilité de désactiver simultanément et définitivement les réseaux sans fil (Wi-Fi et IEEE 802.15.4) à l'aide des pages Web Panel Server

Wi-Fi

2,4 GHz

5 GHz

Antenne Wi-Fi externe (référence : PASA-ANT1)

Communication IEEE 802.15.4

Appareil sans fil

Nombre maximum d'appareils simultanés

Capteurs PowerTag Energy

85

Capteurs d’énergie PowerLogic Tag

85

Appareils Acti9 Active

85

Auxiliaires de signalisation sans fil pour disjoncteurs ComPacT et PowerPacT

85

Capteurs de CO2 sans fil

85

Capteurs de température et d'humidité sans fil

85

Appareils PowerTag A

85

Capteurs PowerTag Ambient

85

Capteurs environnementaux Easergy TH110/CL110

85

Capteurs PowerLogic HeatTag

15

Appareils PowerTag Control

10

Appareils PowerLogic PD100

15

Contraintes dans une configuration mixte :

  • Une combinaison des appareils sans fil répertoriés dans le tableau ci-dessus ne doit pas dépasser 40 appareils.

  • Le nombre total de PowerTag Control, PowerLogic HeatTag et PowerLogic PD100 ne doit pas dépasser 20 appareils.

Communication Modbus TCP/IP

Jusqu'à 128 appareils Modbus TCP/IP, y compris les appareils connectés physiquement à Panel Server et les appareils virtuels (c'est-à-dire les appareils IEEE 802.15.4 connectés à une passerelle Panel Server enfant)

NOTE: Le Panel Server prend en charge 64 connexions de client Modbus TCP/IP simultanées (système SCADA, par exemple).

Communication Modbus SL

Jusqu'à 32 appareils Modbus SL

Interface humain-machine (IHM)

Afficheur Ethernet FDM128

Configuration

Gestion des utilisateurs par compte utilisateur unique

Gestion des utilisateurs par plusieurs utilisateurs avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC)

Alarmes

  • En général, la publication des alarmes est prise en charge par les appareils de terminaison.

  • Publication d'alarmes concernant :

    • Les problèmes de communication entre un appareil et Panel Server, si disponible depuis les appareils de terminaison

    • L'alarme associée à ERMS sur le disjoncteur

    • Les trois niveaux d'alarmes émises par les capteurs HeatTag

    • Les alarmes associées à un équipement E/S disjoncteur connecté en aval à une passerelle I/O Smart Link

    • L'alarme de perte de communication pour l'appareil sans fil connecté en aval à une passerelle enfant.

Protocoles

Serveur Modbus TCP/IP

Client Modbus TCP/IP

Client DHCP

Serveur DHCP

Serveur DPWS

HTTPS

Client SFTP

Exportation de données

Pages Web Panel Server pour la publication sur serveur SFTP

Publication sur le cloud Schneider Electric via les pages Web Panel Server

Exportation au format CSV sur PC via les pages Web Panel Server

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?