Allgemeine Funktionen
In der folgenden Tabelle wird die Verfügbarkeit allgemeiner Funktionen für den Panel Server Advanced mit der Firmwareversion 001.009.000 angegeben.
Allgemeine Funktionen |
Verfügbarkeit |
||
---|---|---|---|
Funktionalität |
Getrennte Netzwerktopologie |
● |
|
Geschaltete Netzwerktopologie |
● |
||
Verbindung mit Edge Control (EcoStruxure Power Monitoring Expert, EcoStruxure Power Operation, EcoStruxure Building Operation, beliebiges Gebäudemanagementsystem oder Überwachungssystem eines Drittanbieters) |
● |
||
Möglichkeit zur gleichzeitigen und permanenten Deaktivierung der Wireless-Netzwerke (Wi-Fi und IEEE 802.15.4) über die Panel Server-Webseiten |
● |
||
WiFi |
2,4 GHz |
● |
|
5 GHz |
● |
||
Externe WiFi-Antenne (Referenz: PASA-ANT1) |
● |
||
Kommunikation nach IEEE 802.15.4 |
Wireless-Gerät |
Maximale Anzahl gleichzeitiger Geräte |
● |
PowerTag Energy-Sensoren |
85 |
||
PowerLogic Tag-Energiesensoren |
85 |
||
Acti9 Active-Geräte |
85 |
||
Wireless-Anzeigehilfsgeräte für ComPacT- und PowerPacT-Leistungsschalter |
85 |
||
Wireless-CO2-Sensoren |
85 |
||
Wireless-Temperatur- und -Feuchtigkeitssensoren |
85 |
||
PowerTag A-Geräte |
85 |
||
PowerTag Ambient-Sensoren |
85 |
||
Easergy TH110/CL110-Umgebungssensoren |
85 |
||
PowerLogic HeatTag-Sensoren |
15 |
||
PowerTag Control-Geräte |
10 |
||
PowerLogic PD100-Geräte |
15 |
||
Einschränkungen in einer gemischten Konfiguration:
|
|||
Modbus TCP/IP-Kommunikation |
Maximal 128 Modbus TCP/IP-Geräte, einschließlich Geräte, die physisch mit dem Panel Server verbunden sind, sowie virtuelle Geräte (d. h. IEEE 802.15.4-Geräte, die mit einem untergeordneten Panel Server-Gateway verbunden sind). HINWEIS: Der Panel Server unterstützt 64 gleichzeitige Modbus-TCP/IP-Client-Verbindungen
(z. B. SCADA-System).
|
● |
|
Modbus SL-Kommunikation |
Maximal 32 Modbus SL-Geräte |
● |
|
HMI (Human Machine Interface) |
FDM128-Ethernet-Anzeige |
● |
|
Konfiguration |
Benutzerverwaltung über ein einzelnes Benutzerkonto |
● |
|
Benutzerverwaltung über mehrere Benutzer mit rollenbasierter Zugriffssteuerung (RBAC) |
● |
||
Alarme |
|
● |
|
Protokolle |
Modbus TCP/IP-Server |
● |
|
Modbus TCP/IP-Client |
● |
||
DHCP-Client |
● |
||
DHCP-Server |
● |
||
DPWS-Server |
● |
||
HTTPS |
● |
||
SFTP-Client |
● |
Datenexport |
Panel Server-Webseiten für die Veröffentlichung auf dem SFTP-Server |
● |
Veröffentlichung in der Schneider Electric-Cloud über die Panel Server-Webseiten |
● |
|
CSV-Export auf einem PC über die Panel Server-Webseiten |
● |