DOCA0248PT-11

Caraterísticas gerais

A tabela a seguir apresenta a disponibilidade das funcionalidades gerais no Panel Server Advanced na versão do firmware 001.008.000.

Disponível

Não disponível

Funcionalidades gerais

Disponibilidade

Funcionalidade

Topologia de rede separada

Topologia de rede comutada

Ligação ao Controlo avançado (EcoStruxure Power Monitoring Expert, EcoStruxure Power Operation,EcoStruxure Building Operation, qualquer sistema de gestão de edifícios ou sistema de monitorização ou supervisão de terceiros)

Capacidade de desativar as redes sem fios simultânea e permanentemente (Wi-Fi e IEEE 802.15.4) utilizando páginas Web do Panel Server

Wi-Fi

2,4 GHz

5 GHz

Antena Wi-Fi externa (referência: PASA-ANT1)

Comunicação IEEE 802.15.4

Dispositivo sem fios

Número máximo de dispositivos simultâneos

Sensores PowerTag Energy

40

Sensores de energia PowerLogic Tag

40

Dispositivos Acti9 Active

40

Auxiliares de indicação de ligações sem fios

40

Disjuntores ComPacT

40

Disjuntores PowerPacT

40

Sensores de CO2 sem fios

40

Sensores de temperatura e humidade sem fios

40

Dispositivos PowerTag A

40

Sensores PowerTag Ambient

40

Sensores ambientais Easergy TH110/CL110

85

Sensores PowerLogic HeatTag

15

Dispositivos PowerTag Control

10

Dispositivos PowerLogic PD100

15

Restrições numa configuração mista:

  • Qualquer combinação dos dispositivos sem fios listados na tabela acima não deve exceder 40 dispositivos.

  • O número total de PowerTag Control, PowerLogic HeatTag e PowerLogic PD100 não deve exceder 20 dispositivos.

Comunicação Modbus TCP/IP

Máximo de 128 dispositivos Modbus TCP/IP, incluindo dispositivos ligados fisicamente ao Panel Server e dispositivos virtuais (ou seja, dispositivos IEEE 802.15.4 ligados a um gateway Panel Server subordinado)

Interface homem-máquina (HMI)

Visor FDM128 Ethernet

Visor PowerTag Link

Configuração

Gestão de utilizadores por conta de utilizador individual

Gestão de utilizadores por vários utilizadores com Controlo de acesso baseado em funções (RBAC)

Alarmes

  • Em geral, publicação de alarmes suportados pelos dispositivos finais.

  • Publicação de alarmes relacionados com o seguinte:

    • Problema de comunicação entre um dispositivo e o Panel Server quando está disponível a partir dos dispositivos finais

    • Alarme associado ao ERMS no disjuntor

    • Os três níveis de alarmes dos sensores HeatTag

    • Alarmes associados ao dispositivo E/S do disjuntor ligado a jusante a um gateway I/O Smart Link

    • Alarme de perda de comunicação para dispositivo sem fios ligado a jusante a um gateway subordinado.

Protocolos

Servidor Modbus TCP/IP

Cliente Modbus TCP/IP

Cliente DHCP

Servidor DHCP

Servidor DPWS

HTTPS

Cliente SFTP

Exportação de dados

Páginas Web do Panel Server para publicação no servidor SFTP

Publicação na nuvem da Schneider Electric utilizando as páginas Web do Panel Server

Exportação de CSV no PC utilizando as páginas Web do Panel Server

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?