DOCA0248PT-13

Versão de firmware 001.003.001

Descrição geral

  • Páginas Web do EcoStruxure Panel Server para monitorização.

  • Alarmes para sensores de energia sem fios PowerTag e PowerLogic Tag:

    • Alarme de 45 % de corrente nominal

    • Alarme de 50 % de corrente nominal

    • Alarme de 80 % de corrente nominal

    • Alarme de corrente zero

  • Modo de infraestrutura Wi-Fi utilizando uma antena interna ou uma antena externa (referência PASA-ANT1).

  • Antena externa para dispositivos sem fios (referência PASA-ANT1).

  • Adição manual de dispositivos Modbus série ligados a um gateway subordinado/a jusante. Por exemplo, os gateways subordinados/a jusante podem ser Panel Server, Link150 ou gateways de terceiros.

    Exemplo: Dois dispositivos Modbus série são ligados a um Panel Server subordinado/a jusante numa topologia separada. O Panel Server (PAS#2) subordinado/a jusante está ligado a uma porta Ethernet do Panel Server (PAS#1) principal/a montante. Para obter mais informações, consulte DOCA0172PT EcoStruxure Panel Server - Manual do utilizador.

  • Diagnósticos de Ethernet para ajudar a validar a integração do Panel Server nas comunicações a montante.

  • Idiomas suportados nas páginas Web do Panel Server: Inglês, francês, italiano, espanhol, alemão, russo.

  • Para dispositivos sem fios, configuração do período de comunicação por família (energia, ambiente, controlo) nas páginas Web do Panel Server e do software EcoStruxure Power Commission.

  • O visor FDM128 é suportado, mas tem de ser atualizado para a versão mais recente do firmware FDM128 (versão 8.0.30 ou mais recente). Para obter informações detalhadas sobre os dispositivos sem fios suportados, consulte DOCA0151EN Enerlin'X FDM128 – Ethernet Display for Eight Devices – Firmware Release Notes.

    Acti9 Active, os auxiliares de indicação sem fios para ComPacT e PowerPacT e PowerLogic Tag não são apresentados.

  • Acesso remoto (é necessária uma ação local para ativar o acesso remoto às páginas Web do Panel Server).

Problemas conhecidos

A versão de software 2.24 da EcoStruxure Power Commission não utilize o ID do servidor virtual para aceder a dispositivos Modbus série.

Quando um ID do servidor virtual diferente do ID do endereço/servidor Modbus físico está atribuído a um dispositivo Modbus série, EcoStruxure Power Commission versão de software 2.24, utiliza o ID de endereço/servidor Modbus para aceder ao dispositivo Modbus série.

Para evitar qualquer problema durante a colocação em funcionamento dos dispositivos Modbus série no software EcoStruxure Power Commission, certifique-se de que o ID do endereço/servidor Modbus físico e o ID do servidor virtual de cada dispositivo Modbus a jusante no gateway Panel Server são únicos e que não foram atribuídos anteriormente como endereço Modbus físico ou um ID do servidor virtual a qualquer dispositivo sem fios, Modbus série ou Modbus TCP/IP.

Para resolver este problema, proceda da seguinte forma:

  • Opção 1: altere o endereço Modbus físico do dispositivo na rede Modbus série da seguinte forma:

    1. Defina o endereço Modbus físico do dispositivo para um valor não atribuído como ID do servidor virtual a qualquer outro dispositivo sem fios, Modbus série ou Modbus TCP/IP.

    2. Inicie sessão nas páginas Web do Panel Server e atualize em conformidade o ID do endereço/servidor Modbus físico do dispositivo no Panel Server.

  • Opção 2: altere o ID do servidor virtual do dispositivo no Panel Server da seguinte forma:

    Inicie sessão nas páginas Web do Panel Server e altere o ID do servidor virtual do dispositivo para um valor diferente do ID do endereço/servidor Modbus físico de qualquer outro dispositivo na rede Modbus série.

Funcionalidades

A tabela seguinte mostra a disponibilidade das funcionalidades no Panel Server Advanced na versão de firmware 001.003.001.

Disponível

Não disponível

Funcionalidades

Disponibilidade

Funcionalidade

Topologia de rede separada

Topologia de rede comutada

Ligação ao Controlo avançado (EcoStruxure Power Monitoring Expert, EcoStruxure Power Operation,EcoStruxure Building Operation, qualquer sistema de gestão de edifícios ou sistema de monitorização ou supervisão de terceiros)

Páginas Web integradas para diagnóstico

Páginas Web integradas para monitorizar todos os dispositivos suportados (consulte referências comerciais em Dispositivos suportados).

Wi-Fi

2,4 GHz

5 GHz

Antena Wi-Fi externa (referência: PASA-ANT1)

Comunicação IEEE 802.15.4

Número máximo de dispositivos sem fios:

  • Até 30 dispositivos sem fios, como combinação de sensores PowerTag Energy, sensores de energia PowerLogic Tag, Acti9 Active, auxiliares de indicação sem fios para ComPacT e disjuntores PowerPacT, sensores de CO2 sem fios, sensores de temperatura e humidade sem fios, PowerTag A, PowerTag Ambient, sensores ambientais Easergy TH110/CL110 e sensores HeatTagPowerLogic , com um máximo de:

    • 20 sensores de energia PowerTag ou PowerLogic Tag ou Acti9 Active

    • 3 HeatTagPowerLogic

    • 6 auxiliares de indicação sem fios para disjuntores ComPacT e PowerPacT

  • ou até 65 sensores ambientais Easergy TH110/CL110

Antena externa para dispositivos sem fios (referência: PASA-ANT1)

Entradas digitais (PAS800L)

Colocação em funcionamento com o software EcoStruxure Power Commission

Colocação em funcionamento com as páginas Web do Panel Server

Monitorização com o software EcoStruxure Power Commission e as páginas Web do Panel Server

Interface homem-máquina (HMI)

Visor Ethernet FDM128

Visor PowerTag Link

Configuração

Software EcoStruxure Power Commission

Páginas Web integradas para definições Ethernet para comunicação a montante

Páginas Web integradas para definições Modbus de dispositivos Modbus TCP/IP e Modbus série

Gestão de utilizadores por conta de utilizador individual

Gestão de utilizadores por vários utilizadores com Controlo de acesso baseado em funções (RBAC)

Protocolos

Servidor Modbus TCP/IP

Cliente Modbus TCP/IP

Cliente DHCP

Servidor DHCP

DPWS

HTTPS

Desempenho e limitações

  • Desempenho e limitações no Panel Server Advanced:

    • A função para efetuar a cópia de segurança e restaurar a configuração do Panel Server não está disponível.

    • Os alarmes não estão definidos e não são apresentados nas páginas Web do Panel Server.

    • Não é possível recolher dados de um dispositivo final sem fios ligado a um gateway subordinado/a montante do Panel Server por exemplo, outro Panel Server, uma PowerTag Link ou um gateway Smartlink SIB).

    • O tempo normal de resposta do pedido de Modbus TCP/IP para um dispositivo sem fios IEEE 802.15.4 é de 30 ms.

    • O tempo máximo de resposta ao pedido de Modbus TCP/IP para um dispositivo sem fios IEEE 802.15.4 é de 1 s, configure o tempo limite do cliente Modbus/TCP em conformidade.

    • A latência típica do Panel Server entre o pedido Modbus TCP/IP encaminhada para a rede Modbus RS485 é de 10 ms.

    • A função Wi-Fi está disponível apenas através de uma ligação a uma infraestrutura Wi-Fi. Função de ponto de acesso não disponível.

  • Limitações do Smartlink Modbus:

    • Colocação em funcionamento através do software EcoStruxure Power Commission, não através das páginas Web do Panel Server.

    • Estado das entradas/saídas do Smartlink Modbus ou contador disponíveis nos registos Modbus, não apresentado nas páginas Web do Panel Server.

    • Alarmes não apresentados nas páginas Web do EcoStruxure Panel Server.

    • Não é possível controlar o Smartlink Modbus através das páginas Web do Panel Server.

  • Limitações em dispositivos sem fios: PowerTag Control não é suportado pelo Panel Server Advanced.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?