DOCA0248ES-11

Funciones generales

En la tabla siguiente se muestra la disponibilidad de las funciones generales de Panel Server Advanced con la versión del firmware 001.009.000.

Disponible

No disponible

Funciones generales

Disponibilidad

Funcionalidad

Topología de red independiente

Topología de red conmutada

Conexión a Edge Control (EcoStruxure Power Monitoring Expert, EcoStruxure Power Operation,EcoStruxure Building Operation cualquier sistema de administración de edificios o sistema de monitorización o supervisión de terceros)

Capacidad para desactivar las redes inalámbricas de forma concurrente y permanente (Wi-Fi e IEEE 802.15.4) mediante las páginas web del Panel Server

Wi-Fi

2,4 GHz

5 GHz

Antena Wi-Fi externa (referencia: PASA-ANT1)

Comunicación IEEE 802.15.4

Dispositivo inalámbrico

Número máximo concurrente de dispositivos

Sensores PowerTag Energy

85

Sensores de energía PowerLogic Tag

85

Dispositivos Acti9 Active

85

Accesorios de señalización inalámbricos para los interruptores automáticos ComPacTy PowerPacT

85

Sensores de CO2 inalámbricos

85

Sensores inalámbricos de temperatura y humedad

85

Dispositivos PowerTag A

85

Sensores PowerTag Ambient

85

Sensores ambientales Easergy TH110/CL110

85

Sensores PowerLogic HeatTag

15

Dispositivos PowerTag Control

10

Dispositivos PowerLogic PD100

15

Restricciones dentro de una configuración mixta:

  • Cualquier combinación de dispositivos inalámbricos mencionados en la tabla anterior no debe exceder los 40 dispositivos.

  • El número total de dispositivos PowerTag Control, PowerLogic HeatTag y PowerLogic PD100 no debe exceder los 20 dispositivos.

Comunicación Modbus TCP/IP

Máximo 128 dispositivos Modbus TCP/IP, incluidos los dispositivos conectados físicamente al Panel Server y a dispositivos virtuales (es decir, dispositivos IEEE 802.15.4 conectados a una pasarela del Panel Server secundaria).

NOTA: El Panel Server admite 64 conexiones simultáneas de clientes Modbus TCP/IP (por ejemplo, el sistema SCADA).

Comunicación Modbus SL

32 dispositivos Modbus SL como máximo

Interfaz hombre-máquina (HMI)

Pantalla Ethernet FDM128

Configuración

Administración de usuarios con una sola cuenta de usuario

Administración de usuarios con varios usuarios mediante el control de acceso basado en roles (RBAC)

Alarmas

  • En general, publicación de alarmas admitidas por los dispositivos finales.

  • Publicación de alarmas relacionadas con lo siguiente:

    • Problema de comunicación entre un dispositivo y el Panel Server cuando está disponible en los dispositivos finales

    • Alarma asociada a ERMS en el interruptor automático

    • Los tres niveles de alarma de los sensores HeatTag

    • Alarmas asociadas al dispositivo E/S del interruptor conectado aguas abajo a una pasarela I/O Smart Link

    • Alarma de pérdida de comunicación para el dispositivo inalámbrico conectado aguas abajo a una pasarela secundaria.

Protocolos

Servidor TCP/IP Modbus

Cliente TCP/IP Modbus

Cliente DHCP

Servidor DHCP

Servidor DPWS

HTTPS

Cliente SFTP

Exportación de datos

Panel ServerPáginas web del para publicación en el servidor SFTP

Publicación en la nube de Schneider Electric mediante páginas web del Panel Server

Exportación a CSV en PC mediante páginas web del Panel Server

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?