Panel Server Advanced-Gateway
Der Panel Server Advanced ist ein leistungsstarkes All-in-One-Gateway, das zum Abrufen von Daten aus IEEE 802.15.4- und Modbus-Geräten verwendet wird.
Der Panel Server Advanced ist ein Datenkonzentrator für Wireless-Geräte (siehe detaillierte Liste).
Der Panel Server Advanced ist mit verschiedenen Spannungsversorgungen erhältlich:
-
PAS800: 110-277 VAC/VDC
-
PAS800L: 24 VDC
-
PAS800P: Power over Ethernet (PoE)
Der Panel Server Advanced bietet die folgenden Funktionen:
-
Zwei 10/100BASE-T-Ethernet-RJ45-Ports
-
Vorgeschaltete Modbus TCP/IP-Konnektivität (Edge-Verbindung)
-
Vorgeschaltete Wi-Fi-Konnektivität
-
Wi-Fi-Zugangspunkt
-
Nachgeschaltete Modbus TCP/IP-Konnektivität
-
Nachgeschaltete IEEE 802.15.4-Konnektivität
-
Nachgeschaltete Modbus SL-Konnektivität
-
Zwei Digitaleingänge (PAS800L)
-
Externe Wi-Fi-Antenne
-
Externe IEEE 802.15.4-Antenne
-
Datenerfassung
-
Datenprotokollierung (3 Jahre)
-
Kompatibilität mit den folgenden Inbetriebnahme-Tools von Panel Server und vernetzten Geräten:
-
Software EcoStruxure Power Commission
-
Webseiten des EcoStruxure Panel Server
-
-
Kompatibilität mit den folgenden Cloud-Anwendungen von Schneider Electric:
-
EcoStruxure Energy Hub
-
EcoStruxure Facility Expert
-
EcoStruxure Asset Advisor
-
EcoStruxure Resource Advisor
-