DOCA0172ZH-09

PowerTagPowerLogic TagActi9 Active 的数据可用性

简介

PowerTag EnergyPowerLogic Tag 传感器以及 Acti9 Active 传输至 EcoStruxure Panel Server 的数据取决于传感器的类型。下表根据每种传感器类型显示了 EcoStruxure Panel Server 中有哪些数据可用。

设备商业型号

为每种类型的传感器所使用的设备商业型号如下:

  • A1: A9MEM1520, A9MEM1521, A9MEM1522, A9MEM1541, A9MEM1542, PLTQO●, PLTE60●

  • A2: A9MEM1540, A9MEM1543

  • P1: A9MEM1561, A9MEM1562, A9MEM1563, A9MEM1571, A9MEM1572

  • F1: A9MEM1560, A9MEM1570

  • F2: A9MEM1573

  • F3: A9MEM1564, A9MEM1574

  • FL: A9MEM1580

  • M0: LV434020

  • M1: LV434021

  • M2: LV434022

  • M3: LV434023

  • R1: A9MEM1590, A9MEM1591, A9MEM1592, A9MEM1593, PLTR●

  • C: Acti9 Active iC40/iC60 (A9TAA●●●●, A9TAB●●●●, A9TDEC●●●, A9TDFC●●●, A9TDFD●●●, A9TPDD●●●, A9TPED●●●, A9TYAE●●●, A9TYBE●●●)

功率

数据

PowerTag M63, PowerLogic Tag QO, PowerLogic Tag E-Frame

PowerTag P63 PowerTag F63 PowerTag F160 PowerTag M250 PowerTag M630

PowerTag Rope, PowerLogic Tag Rope

Acti9 Active
A1 A2 P1 F1 F2 F3 FL M0 M1 M2 M3 R1 C

总有功功率

各相有功功率

NA*

NA*

*

*

*

*

总无功功率

各相无功功率

*

*

总视在功率

各相视在功率

*

*

总功率因数

各相功率因数

*

*

实际功率需量

电能

数据

PowerTag M63, PowerLogic Tag QO, PowerLogic Tag E-Frame

PowerTag P63 PowerTag F63 PowerTag F160 PowerTag M250 PowerTag M630

PowerTag Rope, PowerLogic Tag Rope

A1 A2 P1 F1 F2 F3 FL M0 M1 M2 M3 R1

提供的总可复位有功电能

提供的总不可复位有功电能

*

*

各相上提供的可复位有功电能

*

*

各相上提供的不可复位有功电能

*

*

接收的总可复位有功电能

接收的总不可复位有功电能

各相上接收的可复位有功电能

*

*

各相上接收的不可复位有功电能

*

*

提供和接收的总可复位有功电能

NA*

NA*

NA*

NA*

NA*

NA*

提供和接收的总不可复位有功电能

NA*

NA*

NA*

NA*

NA*

NA*

各相上提供和接收的可复位有功电能

NA*

NA*

各相上提供和接收的不可复位有功电能

NA*

*

*

NA*

提供的总可复位无功电能

提供的总不可复位无功电能

*

*

各相上提供的可复位无功电能

*

*

各相上提供的不可复位无功电能

接收的总可复位无功电能

接收的总不可复位无功电能

各相上接收的可复位无功电能

*

*

各相上接收的不可复位无功电能

*

*

提供和接收的总可复位视在电能

提供和接收的总不可复位视在电能

各相上提供和接收的可复位视在电能

*

*

各相上提供和接收的不可复位视在电能

*

*

报警

数据

PowerTag M63, PowerLogic Tag QO, PowerLogic Tag E-Frame

PowerTag P63 PowerTag F63 PowerTag F160 PowerTag M250 PowerTag M630

PowerTag Rope, PowerLogic Tag Rope

Acti9 Active
A1 A2 P1 F1 F2 F3 FL M0 M1 M2 M3 R1 C

失压

失压过流

负载过流 45%

负载失流

过压 120%

欠压 80%

失压时 A、B、C 相上的 RMS 电流

其他测量

数据

PowerTag M63, PowerLogic Tag QO, PowerLogic Tag E-Frame

PowerTag P63

PowerTag F63

PowerTag F160

PowerTag M250

PowerTag M630

PowerTag Rope, PowerLogic Tag Rope

Acti9 Active

A1

A2

P1

F1

F2

F3

FL

M0

M1

M2

M3

R1

C

相电流(测量值)

中性线电流(计算值)

 

相间电压

 

相电压

NA*

NA*

*

*

*

*

频率

 

象限

1

1

1

1

1

1

4

4

4

4

4

4

 

内部温度

负载运行时间计数器

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?