DOCA0172ZH-09

技术特性

环境特性

特性

数值

符合标准

  • IEC 61010-1/IEC 61010-2-201

  • UL 61010-1/CSA C22.2 no. 61010-1-12

  • UL 61010-2-201/CAN/CSA-C22.2 no. 61010-2-201

认证

  • CE

  • cULus

  • RCM

  • UKCA

  • FCC

  • IC

  • EAC

  • CB

  • WPC

  • IMDA

存储期间的环境温度

-40 °C 至 +85 °C(-40 °F 至 +185 °F)

工作环境温度

水平安装(仅在不潮湿的室内使用)

  • Entry 型号:-25 °C 到 +60 °C(-13 °F 到 +140 °F)

  • UniversalAdvanced 型号:-25 °C 到 +70 °C(-13 °F 到 +158 °F)

垂直安装(仅在不潮湿的室内使用)

  • Entry 型号:-25 °C 到 +45 °C(-13 °F 到 +113 °F)

  • UniversalAdvanced 型号:-25 °C 到 +50 °C(-13 °F 到 +122 °F)

污染等级

PAS400, PAS600, PAS600T, PAS800, PAS800P

2

PAS600L, PAS800L

3

海拔

0-2000 米(0–6500 英尺)

相对湿度

55 °C (131 °F) 温度条件下为 5-95% 相对湿度(无冷凝)

环境

符合 RoHS 指令和 REACH 法规

电磁兼容性

  • IEC 61326-1

  • IEC 62974-1

  • EN 301489-1

  • EN 301489-17

抗干扰性

  • IEC 61326-1

  • IEC 62974-1

  • EN 301489-1

  • EN 301489-17

环境:发射

  • CISPR 11

  • EN 55032

电磁兼容性和无线频谱事务 (ERM)

  • EN 300328

  • EN 301893

平均故障时间 (MTTF)

超过一百万小时。请参见下表。

平均故障时间

产品 MTTF(年)

PAS400

307

PAS600, PAS600L

208

PAS800, PAS800L, PAS800P

172

通讯特性

特性

数值

通讯接口

  • 10/100BASE-T 以太网 RJ45 端口:

    • Entry 型号:一个端口

    • UniversalAdvanced 型号:两个端口

  • RS485 Modbus 端口

  • Wi-Fi 符合标准 IEEE 802.11 a/b/g/n

    • EntryUniversal 型号:2.4 GHz

    • Advanced 型号:2.4 Ghz,5 GHz

  • IEEE 802.15.4

  • Ethernet 2 IEEE802.3af802.3at 类型 1)(PAS800P)

自动 IP 配置
  • 最大同时 Modbus TCP/IP 连接数:128

  • 支持 DPWS,DHCP 客户端 IPv4、IPv6

IP 网络
  • Modbus TCP/IP 连接

  • HTTPS

ISM 射频段 2.4 GHz 至 2.4835 GHz(根据 IEEE 802.15.4 标准)

电气特性

特性

数值

电源

PAS400, PAS600, PAS800

110-277 Vac/dc (±10 %)

PAS600L, PAS800L

24 Vdc (±10 %)

PAS600T

110–240 Vac/dc (±10 %)

PA800P

通过以太网供电 (PoE) 的设备

功率消耗

PAS600, PAS600T

3 W (10 VA)(最大)

PAS600L

3 W(最大)

PAS400, PAS800

3.5 W (12 VA)(最大)

PAS800L, PAS800P

3.5 W(最大)

电源输入

PAS800P

  • 以太网供电:0 级

  • 工作输入范围:37-57 Vdc

  • 额定:< 3.5 W (72 mA) 48 Vdc(典型值)

频率

PAS400, PAS600, PAS800

50–60 Hz (±5 Hz)

PAS600T

50–60 Hz (±3 Hz)

过压类别

III

IEC62974-1 认证特性

特性

数值

PAS400

数据网关(符合 IEC 62974-1 标准,类别 2,-5°C 至 +55°C(23 °F 至 131 °F))

PAS600, PAS600T, PAS600L

数据网关(符合 IEC 62974-1 标准,类别 2,-25°C 至 +70°C(-13 °F 至 +158 °F))

PAS800, PAS800L, PAS800P

能源服务器(符合 IEC 62974-1 标准,类别 2,-25°C 至 +70°C(-13 °F至 +158 °F))

物理特性

特性

数值

尺寸(长 x 高 x 深)

PAS400

54 x 93 x 70.2 mm (2.12 x 3.66 x 2.76 in)

PAS600, PAS600L, PAS600T, PAS800, PAS800L, PAS800P

72 x 93 x 70.2 mm (2.83 x 3.66 x 2.76 in)

重量

PAS400

163 g (5.7 oz)

PAS600, PAS600T

201 g (7 oz)

PAS600L

181 g (6.4 oz)

PAS800

206 g (7.3 oz)

PAS800L

186 g (6.6 oz)

PAS800P

184 g (6.5 oz)

安装

DIN 滑轨

连接

螺钉型端子块

Antenna

  • 外部 Wi-Fi 天线(UniversalAdvanced 型号的选件)

  • 外部 IEEE 802.15.4天线(Advanced 型号的选件)

防护等级

  • 连接器:IP20

  • 其他表面:IP30

  • 正面鼻端:IP40

数字量输入特性 (PAS600L, PAS800L)

特性

数值

数字量输入的数量

2

数字量输入端类型

电流漏极,符合 IEC 61131-2 类型 1

额定输入电压

24 V

输入电压限制

19.2–28.8 Vdc

输入电压逻辑

  • 状态 0:0–5 V

  • 状态 1:15–28 V

输入电流

  • 状态 0:0 mA

  • 状态 1:3–7.5 mA

隔离

功能隔离

最大电缆支持

10 m (32.8 ft)

Wi-Fi 天线特性(可选)

特性

数值

天线频率范围

双带:2.4 Ghz,5 GHz

套件内容

带 3 米(9.84 英尺)电缆的天线

输入阻抗

50 Ω

接口

RPSMA 插头天线增益 2-3 dBi

净重

150 g (5.29 oz)

IEEE 802.15.4 天线特性(可选)

特性

数值

天线频率范围

2.4 GHz

套件内容

带 3 米(9.84 英尺)电缆的天线

输入阻抗

50 Ω

接口

RPSMA 插头天线增益 2-3 dBi

净重

150 g (5.29 oz)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?