DOCA0172RU-09

Экспорт журнала данных (модель Advanced )

Описание

Из Panel Server Advanced можно экспортировать данные, измеренные на подключенных устройствах и зарегистрированные с помощью выборки данных. Данные можно экспортировать на ПК в формате .csv.

Для экспорта данных, зарегистрированных Panel Server Advanced :

  1. Настройте данные для выборки (см. разделВыбор измерений для регистрации).

  2. Активируйте выборку.

Примечание: Чтобы включить экспорт зарегистрированных данных в файл CSV после восстановления из резервной копии на том же устройстве Panel Server Advanced (см. подробнее), необходимо сначала сбросить Panel Server до заводских настроек (см. порядок действий).

Когда Panel Server подключен к облачным службам Schneider Electric, данные в системе Panel Server управляются конфигурацией облака. При получении новой конфигурации облака устройством Panel Server зарегистрированные ранее устройством Panel Server данные теряются.

Доступность

Эта функция доступна на Panel Server Advanced .

Настройка параметров

Экспорт регистрации данных устанавливается на веб-страницах EcoStruxure Panel Server в разделе Настройки > Управление данными > Локальный экспорт .

Настройки экспорта журнала данных

Описание настроек представлено в таблице ниже.

Параметр Описание

От

Используется для выбора даты начала для каждого периода:

До

Используется для выбора даты завершения для каждого периода:

Выбор устройства

Используется для выбора одного из следующих параметров, из которых будут экспортироваться данные выборки:

  • Одно устройство

  • Несколько устройств

  • Все устройства

Примечание: Чтобы экспортировать данные с нескольких устройств, рассмотрите возможность выполнения экспорта данных с нескольких устройств для улучшения читабельности. Выберите одно устройство и нажмите Экспорт данных для генерации файла .csv для выбранного устройства. Повторите эти действия для каждого устройства.

Экспорт данных

Чтобы экспортировать данные, отобранные Panel Server Advanced , нажмите кнопку Export data (Экспорт данных). Данные экспортируются в CSV-файл на вашем ПК. Можно настроить экспорт данных в течение определенного периода, выбрав даты начала и окончания нужного периода времени.

В один файл можно экспортировать до 6,5 миллиона точек данных; наборы данных большего размера необходимо экспортировать в несколько файлов. При попытке экспортировать более 6,5 миллиона точек данных возникает ошибка. Обратите внимание на коэффициент превышения конфигурации, который включается в сообщение об ошибке, чтобы помочь в выборе допустимого более короткого периода экспорта. Например, если при попытке экспортировать данные за 20 дней получено сообщение об ошибке, что предельное значение превышено в 1,0 раза, продолжительность каждого периода экспорта следует уменьшить до менее чем 10 дней.

Размер экспортируемого файла можно определить, рассчитав количество выборок для каждого устройства и сложив выборки всех устройств. Например, если для одного устройства настроено три тока для регистрации данных с частотой выборки 1 раз в минуту, общее число выборок составляет 1 581 120. В таблице ниже представлен пример расчета.

Измерение

Период выборки (минуты)

Дата начала

Дата окончания

Прошедшее время (минуты)

Число выборок данных

Ток A

1

28 июля 2022 г.

29 июля 2023 г.

527 040

527 040

Ток B

1

28 июля 2022 г.

29 июля 2023 г.

527 040

527 040

Ток С

1

28 июля 2022 г.

29 июля 2023 г.

527 040

527 040

Формат файла экспорта CSV, сохраненного на ПК

Данные записываются в файл .csv. Дата добавляется в формате ггггммдд к имени файла data-export_. Например, данные, экспортированные на 8 июня 2022 г., содержатся в файле с именем data-export_20220608.csv.

Метки времени данных в CSV-файле имеют следующий формат ДД/ММ/ГГГГ ЧЧ:ММ.

В таблице ниже приведены подробные сведения о каждой строке файла .csv с образцами данных. Данные для каждого устройства отображаются по столбцам.

Строка

Данные в файле .csv

Описание

Пример данных в формате значений с разделителями-запятыми (CSV)

1

Element ID

Идентификатор элемента для каждого столбца

modbus:2_mb_PkWD, modbus:1_mb_PFTtl

2

Device Name

Имя устройства, заданное заказчиком, для каждого столбца

myPM5560, myPM8000

3

Device Type

Тип устройства, определенный Panel Server для каждого из столбцов

PM5560, PM8000

4

Measurement Name

Имя данных для каждого столбца

Total Demand Max Active Power, Total Rms Power Factor

5

Measurement Unit

Единица данных для каждого столбца

W

6 и не только

ДД/ММ/ГГГГ ЧЧ:ММ

Зарегистрированные данные

02/10/2022 20:20, 8880.13, -1

Считывание файла в формате .csv

Для чтения файла .csv необходимо импортировать данные в Microsoft Excel и использовать правильную кодировку данных.

По умолчанию Excel использует западноевропейскую кодировку символов, как показано ниже:

Однако в Panel Server Advanced экспорт данных производится с использованием кодировки UTF-8. Поэтому для корректного отображения всех символов, например °C, необходимо выбрать UTF-8 в качестве исходного формата файла, как показано ниже:

Чтобы выбрать кодировку UTF-8 в экспортированном файле .csv, выполните следующие действия:

  1. Откройте Microsoft Excel и выберите Данные, а затем в разделе Получение и преобразование данных выберите Из текста/CSV.

  2. Выберите файл .csv, экспортированный из Panel Server Advanced , и нажмите Import (Импорт).

  3. В открывшемся окне выберите следующие параметры:

    • 65001: Unicode (UTF-8) (Юникод (UTF-8)) в разделе File Origin (Исходный формат файла).

    • Based on entire dataset (На основе всего набора данных) в разделе Data Type Detection (Обнаружение типа данных).

  4. Нажмите Load (Загрузить).

    Результат: Файл регистрации данных Panel Server Advanced отображается в Excel с кодировкой символов UTF-8, как показано на следующем рисунке:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?