DOCA0172RU-09

Технические характеристики

Характеристики окружающей среды

Характеристика

Значение

Соответствие стандартам

  • IEC 61010-1/IEC 61010-2-201

  • UL 61010-1/CSA C22.2 № 61010-1-12

  • UL 61010-2-201/CAN/CSA-C22.2 №  61010-2-201

Сертификация

  • CE

  • cULus

  • RCM

  • UKCA

  • FCC

  • IC

  • EAC

  • CB

  • WPC

  • IMDA

Температура окружающей среды при хранении

от −40 °C до +85 °C (от -40 °F до +185 °F)

Температура окружающей среды при эксплуатации

Горизонтальный монтаж (только для использования внутри помещений в местах, не подверженных воздействию влаги)

  • Модель Entry : от -25 °C до +60 °C (от -13 °F до +140 °F)

  • Модели Universal , Advanced : от −25 °C до +70 °C (от -13 °F до +158 °F)

Вертикальный монтаж (только для использования внутри помещений в местах, не подверженных воздействию влаги)

  • Модель Entry : от -25 °C до +45 °C (от -13 °F до +113 °F)

  • Модели Universal , Advanced : от −25 °C до +50 °C (от -13 °F до +122 °F)

Степень загрязнения

PAS400, PAS600, PAS600T, PAS800, PAS800P

2

PAS600L, PAS800L

3

Высота над уровнем моря

0—2000 м (0—6500 футов)

Относительная влажность

относительная влажность 5—95 % (без конденсации) при 55 °C (131 °F)

Характеристики окружающей среды

В соответствии с нормами директивы RoHS и регламента REACH

Электромагнитная совместимость

  • IEC 61326-1

  • IEC 62974-1

  • EN 301489-1

  • EN 301489-17

Устойчивость

  • IEC 61326-1

  • IEC 62974-1

  • EN 301489-1

  • EN 301489-17

Окружающая среда: излучение

  • CISPR 11

  • EN 55032

Электромагнитная совместимость и состав радиочастотного спектра (ERM)

  • EN 300328

  • EN 301893

Среднее время наработки на отказ (MTTF)

Больше миллиона часов. См. следующую таблицу.

Среднее время наработки на отказ

Устройство MTTF (лет)

PAS400

307

PAS600, PAS600L

208

PAS800, PAS800L, PAS800P

172

Характеристики связи

Характеристика

Значение

Коммуникационный интерфейс

  • Порты 10/100BASE-T Ethernet RJ45:

    • Модель Entry : один порт

    • Модели Universal и Advanced : два порта

  • Порт Modbus RS485

  • Wi-Fi в соответствии со стандартом IEEE 802.11 a/b/g/n

    • Модели Entry и Universal : 2,4 ГГц

    • Модель Advanced : 2,4 ГГц, 5 ГГц

  • IEEE 802.15.4

  • Ethernet 2 IEEE802.3af (802.3at Тип 1) (PAS800P)

Автоматическая IP-конфигурация
  • Максимальное число одновременных соединений Modbus TCP/IP: 128

  • DHCP-клиент с поддержкой DPWS IPv4, IPv6

IP-сеть
  • Соединение Modbus TCP/IP

  • HTTPS

Радиочастотный диапазон ISM 2,4 ГГц–2,4835 ГГц (в соответствии со стандартом IEEE 802.15.4)

Электрические характеристики

Характеристика

Значение

Электропитание

PAS400, PAS600, PAS800

110–277 В перем./пост. тока (±10 %)

PAS600L, PAS800L

24 В пост. тока (±10 %)

PAS600T

110–240 В перем./пост. тока (±10 %)

PA800P

Устройство с питанием по сети Ethernet (PoE)

Потребление энергии

PAS600, PAS600T

3 Вт (10 ВА) (максимум)

PAS600L

3 Вт (максимум)

PAS400, PAS800

3,5 Вт (12 ВА) (максимум)

PAS800L, PAS800P

3,5 Вт (максимум)

Вход питания

PAS800P

  • Питание через Ethernet: класс 0

  • Рабочий диапазон входа: 37–57 В пост. тока

  • Номинальная мощность: < 3,5 Вт (72 мА) 48 В пост. тока (типовое значение)

Частота

PAS400, PAS600, PAS800

50–60 Гц (±5 Гц)

PAS600T

50–60 Гц (±3 Гц)

Категория перенапряжения

III

Сертификационные характеристики IEC62974-1

Характеристика

Значение

PAS400

Шлюз данных (в соответствии со стандартом IEC 62974-1, класс 2, от -5 °C до +55 °C (от 23 °F до 131 °F)

PAS600, PAS600T, PAS600L

Шлюз данных (в соответствии со стандартом IEC 62974-1, класс 2, от -25 °C до +70 °C (от -13 °F до +158 °F)

PAS800, PAS800L, PAS800P

Сервер энергии (в соответствии со стандартом IEC 62974-1, класс 2, от -25 °C до +70 °C (от -13 °F до +158 °F)

Физические характеристики

Характеристика

Значение

Размеры (Д × В × Ш)

PAS400

54 × 93 × 70,2 мм (2,12 × 3,66 × 2,76 дюйма)

PAS600, PAS600L, PAS600T, PAS800, PAS800L, PAS800P

72 × 93 × 70,2 мм (2,83 × 3,66 × 2,76 дюйма)

Масса

PAS400

163 г (5,7 унций)

PAS600, PAS600T

201 г (7 унций)

PAS600L

181 г (6,4 унции)

PAS800

206 г (7,3 унции)

PAS800L

186 г (6,6 унции)

PAS800P

184 г (6,5 унции)

Монтаж

DIN-рейка

Подключения

Клеммные колодки винтового типа

Антенна

  • Внешняя антенна Wi-Fi (дополнительное оборудование для моделей Universal и Advanced )

  • Внешняя антенна IEEE 802.15.4 (опция для модели Advanced )

Степень защиты

  • Соединительные элементы: IP20

  • Другие панели: IP30

  • Передняя часть лицевой панели: IP40

Характеристики цифровых входов (PAS600L, PAS800L)

Характеристика

Значение

Количество цифровых входов

2

Тип цифрового входа

Приемник тока, в соответствии с МЭК 61131-2, тип 1

Номинальное входное напряжение

24 В

Пределы входного напряжения

19,2—28,8 В пост. тока

Логика входного напряжения

  • Состояние 0: 0—5 В

  • Состояние 1: 15–28 В

Входной ток

  • Состояние 0: 0 мА

  • Состояние 1: 3–7,5 мА

Изоляция

Функциональная изоляция

Макс. опора кабеля

10 м (32,8 фута)

Характеристики антенны Wi-Fi (дополнительное оборудование)

Характеристика

Значение

Диапазон частот антенны

Две полосы пропускания: 2,4 ГГц, 5 ГГц

Состав комплекта

Антенна с кабелем длиной 3 м (9,84 фута)

Полное сопротивление входа

50 Ом

Соединитель

RPSMA штырьковый, коэффициент усиления антенны 2—3 дБи

Масса нетто

150 г (5,29 унции)

Характеристики антенны IEEE 802.15.4 (опционально)

Характеристика

Значение

Диапазон частот антенны

2,4 ГГц

Состав комплекта

Антенна с кабелем длиной 3 м (9,84 фута)

Полное сопротивление входа

50 Ом

Соединитель

RPSMA штырьковый, коэффициент усиления антенны 2–3 дБи

Масса нетто

150 г (5,29 унции)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?