Introdução
EcoStruxure Intervalo principal
A EcoStruxure é a plataforma e arquitetura interoperável, plug-and-play, aberta e compatível com IoT da Schneider Electric para habitação, edifícios, centros de dados, infraestruturas e indústrias. Inovação a todos os níveis, desde produtos ligados a controlo de ponta e aplicações, análises e serviços.
Descrição geral
EcoStruxure Panel Server é um gateway de elevado desempenho que fornece, dependendo do modelo:
-
uma ligação fácil e rápida a
-
software de controlo de ponta, como EcoStruxure Power Monitoring Expert ou EcoStruxure Power Operation,
-
sistemas de gestão de edifícios, como o EcoStruxure Building Operation,
-
aplicações na nuvem, como EcoStruxure Energy Hub, EcoStruxure Facility Expert, EcoStruxure Resource Advisor e EcoStruxure Asset Advisor.
-
-
um gateway completo para recuperar dados de dispositivos IEEE 802.15.4 e Modbus e otimizar a solução de gestão de energia e funcionamento.
-
facilidade de colocação em funcionamento com o software EcoStruxure Power Commission, permitindo funcionalidades “plug-and-play” de dispositivos e deteção automática.
-
facilidade de funcionamento com páginas Web integradas de fácil utilização e contextualização de dados para uma análise mais relevante.
-
protocolos de comunicação:
-
Ethernet
-
IEEE 802.15.4
-
Wi-Fi
-
-
Modelos Wired by Design sem chipset sem fios nativo, eliminando a potencial ameaça de dispositivos de rádio não autorizados
Os modelos de Panel Server são:
-
Entry (PAS400)
-
Universal (série PAS600)
-
Advanced (série PAS800)
Características principais
O Panel Server fornece as seguintes características principais, dependendo do modelo:
-
Funcionalidade do gateway Modbus TCP/IP para Modbus Serial Line (Modbus-SL)
-
Concentrador de dados para os seguintes dispositivos sem fios: sensores PowerTag Energy e PowerLogic Tag, sensores ambientais, Acti9 Active, sensores HeatTag, auxiliares de indicação sem fios para disjuntores ComPacT e PowerPacT. Para obter mais informações, consulte Dispositivos suportados.
-
Conetividade ao monitor FDM128 Ethernet
-
Conetividade para software de monitorização Schneider Electric (como EcoStruxure Power Monitoring Expert (PME), EcoStruxure Power Operation (PO), EcoStruxure Building Operation) ou software de terceiros
-
Conetividade à Ethernet ou Wi-Fi
-
Duas portas Ethernet para, opcionalmente, separar a ligação à nuvem a montante da rede do dispositivo de campo (modelos Universal e Advanced)
-
Protocolos de transferência suportados:
-
Modbus TCP/IP
-
HTTPS (HTTP não suportado)
-
SFTP
-
RSTP (STP não suportado)
-
-
Dados em tempo real em páginas Web integradas de fácil compreensão
-
3 anos de registo de dados (modelo Advanced)
-
Vista do dashboard para relatórios (modelo Advanced)
-
Exportação de dados com ligação nativa aos serviços em nuvem da Schneider Electric (como EcoStruxure Energy Hub, EcoStruxure Facility Expert, EcoStruxure Asset Advisor e EcoStruxure Resource Advisor)
-
Configuração através do software EcoStruxure Power Commission que permite a preparação da configuração offline e páginas Web integradas
Disponibilidade de funcionalidades
A tabela seguinte apresenta a disponibilidade das principais funcionalidades na gama do Panel Server.
Características principais | EcoStruxure Panel Server | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entry | Universal | Advanced | ||||||||
PAS400 | PAS600 | PAS600T | PAS600L | PAS600LWD | PAS600PWD | PAS800 | PAS800L | PAS800P | ||
Fonte de alimentação |
24 Vcc |
- |
- |
- |
✔ |
✔ |
- |
- |
✔ |
- |
110 - 240 Vca/Vcc |
- |
- |
✔ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
110- 277 Vca/Vcc |
✔ |
✔ |
- |
- |
- |
- |
✔ |
- |
- |
|
Power over Ethernet (PoE) |
- |
- |
- |
- |
- |
✔ |
- |
- |
✔ |
|
10/100BASE-T Ethernet |
Uma porta RJ45 |
✔ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Duas portas RJ45 |
- |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
Conetividade Modbus TCP/IP a montante |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
Conetividade Wi-Fi a montante |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
- |
- |
✔ |
✔ |
✔ |
|
Conetividade Modbus TCP/IP a jusante |
- |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
Conetividade IEEE 802.15.4 a jusante |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
- |
- |
✔ |
✔ |
✔ |
|
Conetividade Modbus-SL a jusante |
- |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
Duas entradas digitais (para WAGES (água, ar, gás, eletricidade, vapor)) |
- |
- |
- |
✔ |
✔ |
- |
- |
✔ |
- |
|
Antena externa Wi-Fi |
- |
✔ |
✔ |
✔ |
- |
- |
✔ |
✔ |
✔ |
|
Antena externa IEEE 802.15.4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
✔ |
✔ |
✔ |
|
Amostragem de dados |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
Dados de registos |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 anos |
|||
Tendência de dados |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
✔ |
✔ |
✔ |
|
Notificação de alarmes em páginas Web |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
✔ |
✔ |
✔ |
|
Notificação de alarmes por e-mail |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
✔ |
✔ |
✔ |
|
Ferramenta de colocação em funcionamento do Panel Server e dispositivos ligados. |
|
|||||||||
Aplicação em nuvem da Schneider Electric |
|