Technische Kenndaten
Umgebungsspezifische Kenndaten
Merkmal |
Wert |
|
---|---|---|
Konformität mit Normen |
|
|
Zertifizierungen |
|
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung |
-40 °C bis +85 °C (-40 °F bis +185 °F) |
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb: < 2.000 m (< 6,500 ft) |
Horizontale Installation (nur für den Inneneinsatz an nicht feuchten Standorten) |
|
Vertikale Installation (nur für den Inneneinsatz an nicht feuchten Standorten) |
|
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb: 2.000 - 4.000 m (6,500 - 13,000 ft) |
PAS600L, PAS600LWD, PAS800L |
-25 °C bis +60 °C (-13 °F bis +140 °F) |
Umgebungstemperatur bei Betrieb: 4.000 - 5.000 m (13,000 - 16,400 ft) |
-25 °C bis +55 °C (-13 °F bis +131 °F) |
|
Verschmutzungsgrad |
PAS400, PAS600, PAS600T, PAS600P, PAS600PWD, PAS800, PAS800P |
2 |
PAS600L, PAS600LWD, PAS800L |
3 |
|
Höhe |
Alle Modelle |
< 2.000 m (< 6,500 ft) |
PAS600L, PAS600LWD, PAS800L |
< 5.000 m (< 16,400 ft) |
|
Relative Luftfeuchtigkeit |
5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation) bei 55 °C (131 °F) |
|
Umgebung |
Entspricht der RoHS-Richtlinie und den REACH-Bestimmungen | |
Elektromagnetische Verträglichkeit |
|
|
Immunität |
|
|
Umgebung: Emissionen |
|
|
Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM) |
|
|
Mittlere Betriebsdauer bis zum Ausfall (MTTF) |
PAS400 |
307 Jahre |
PAS600, PAS600T, PAS600L, PAS600LWD, PAS600P, PAS600PWD |
208 Jahre |
|
PAS800, PAS800L, PAS800P |
172 Jahre |
Kommunikationsspezifische Kenndaten
Merkmal |
Wert |
---|---|
Kommunikationsschnittstelle |
|
Automatische IP-Konfiguration |
DPWS-fähig, DHCP-Client IPv4, IPv6 |
IP-Netzwerk |
|
Funkfrequenz ISM-Band | 2,4 GHz bis 2,4835 GHz (gemäß IEEE 802.15.4-Standard) (alle Modelle, außer WD-Modelle) |
FCC-Hinweis
Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen gemäß Teil 15 der FCC-Richtlinien. Der Betrieb des Geräts unterliegt den beiden folgenden Bedingungen:
-
Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und
-
dieses Gerät muss mit jeglichen empfangenen Interferenzen umgehen können, einschließlich solcher Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.
FCC-Warnung:
Änderungen am Gerät, die nicht ausdrücklich durch die für die Konformität zuständige Stelle genehmigt sind, können dazu führen, dass die Berechtigung des Bedieners zum Betrieb dieses Geräts unwirksam wird.
Der Sender darf weder in der Nähe anderer Antennen oder Sender installiert noch in Verbindung mit anderen Antennen oder Sendern betrieben werden.
Erklärung zur Strahlenbelastung:
Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für die Strahlenbelastung für eine unkontrollierte Umgebung. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Heizkörper und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.
Elektrische Kenndaten
Kenndaten | EcoStruxure Panel Server | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entry | Universal | Advanced | ||||||||||||||
PAS400 | PAS600 HW: V1.0 | PAS600 HW: V2.0 | PAS600T HW: V1.0 | PAS600L HW: V1.0 | PAS600L HW: V2.0 | PAS600P HW: V2.0 | PAS600LWD HW: V2.0 | PAS600PWD HW: V2.0 | PAS800 HW: V1.0 | PAS800 HW: V2.0 | PAS800L HW: V1.0 | PAS800L HW: V2.0 | PAS800P HW: V1.0 | PAS800P HW: V2.0 | ||
Spannungsversorgung |
110 bis 277 VAC/DC (±10 %) |
✔ |
✔ |
✔ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
✔ |
✔ |
- |
- |
- |
- |
24 VDC (±10 %) |
- |
- |
- |
- |
✔ |
✔ |
- |
✔ |
- |
- |
- |
✔ |
✔ |
- |
- |
|
110 bis 240 VAC/DC (±10 %) |
- |
- |
- |
✔ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Power over Ethernet (PoE) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
✔ |
- |
✔ |
- |
- |
- |
- |
✔ |
✔ |
|
Leistungsaufnahme |
3 W (10 VA) (max.) |
- |
✔ |
- |
✔ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 W (max.) |
- |
- |
- |
- |
✔ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3,5 W (12 VA) (max.) |
✔ |
- |
✔ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
✔ |
✔ |
- |
- |
- |
- |
|
3,5 W (max.) |
- |
- |
- |
- |
- |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
- |
- |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
Leistungseingang |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
✔ |
- |
✔ |
- |
- |
- |
- |
✔ |
✔ |
Frequenz |
50 bis 60 Hz (±5 Hz) |
✔ |
✔ |
✔ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
✔ |
✔ |
- |
- |
- |
- |
50 bis 60 Hz (±3 Hz) |
- |
- |
- |
✔ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Überspannungskategorie |
III |
III |
III |
Kenndaten der IEC62974-1-Zertifizierung
Merkmal |
Wert |
---|---|
PAS400 |
Daten-Gateway (gemäß IEC 62974-1, Klasse 2, -5 °C bis +55 °C (23 °F bis 131 °F)) |
PAS600, PAS600T, PAS600L, PAS600LWD, PAS600P, PAS600PWD |
Daten-Gateway (gemäß IEC 62974-1, Klasse 2, -25 °C bis +70 °C (-13 °F bis +158 °F)) |
PAS800, PAS800L, PAS800P |
Energieserver (gemäß IEC 62974-1, Klasse 2, -25 °C bis +70 °C (-13 °F bis +158 °F)) |
Physische Kenndaten
Merkmal |
Wert |
|
---|---|---|
Abmessungen (L x H x T) |
PAS400 |
54 x 93 x 70,2 mm (2.12 x 3.66 x 2.76 in) |
PAS600, PAS600T, PAS600L, PAS600LWD, PAS600P, PAS600PWD, PAS800, PAS800L, PAS800P |
72 x 93 x 70,2 mm (2.83 x 3.66 x 2.76 in) |
|
Gewicht |
PAS400 |
163 g (5.7 oz) |
PAS600, PAS600T |
201 g (7 oz) |
|
PAS600L |
181 g (6.38 oz) |
|
PAS600P |
184 g (6.5 oz) |
|
PAS600LWD |
180 g (6.34 oz) |
|
PAS600PWD |
182 g (6.42 oz) |
|
PAS800 |
206 g (7.3 oz) |
|
PAS800L |
186 g (6.6 oz) |
|
PAS800P |
184 g (6.5 oz) |
|
Montage |
DIN-Schiene |
|
Anschlüsse |
Schraubklemmenleisten |
|
Antenne |
|
|
Schutzart |
|
Kenndaten der Digitaleingänge
Merkmal |
Wert |
---|---|
Anzahl digitaler Eingänge |
2 |
Digitaleingangstyp |
Stromsenke, konform mit IEC 61131-2, Typ 1 |
Eingangsnennspannung |
24 V |
Eingangsspannungsbegrenzung |
19,2 bis 28,8 VDC |
Logik der Eingangsspannung |
|
Eingangsstrom |
|
Isolation |
Funktionstrennung |
Maximale Kabellänge |
10 m (32.8 ft) |
Kenndaten der Wi-Fi-Antenne
Merkmal |
Wert |
---|---|
Antennenfrequenzbereich |
Dualband: 2,4 GHz, 5 GHz |
Inhalt des Bausatzes |
Antenne mit Kabel 3 m (9.84 ft) |
Eingangsimpedanz |
50 Ω |
Anschluss |
RPSMA-Stecker Antennenverstärkung 2 bis 3 dBi |
Nettogewicht |
150 g (5.29 oz) |
Kenndaten der IEEE 802.15.4-Antenne
Merkmal |
Wert |
---|---|
Antennenfrequenzbereich |
Dualband: 2,4 GHz, 5 GHz |
Inhalt des Bausatzes |
Antenne mit Kabel 3 m (9.84 ft) |
Eingangsimpedanz |
50 Ω |
Anschluss |
RPSMA-Stecker Antennenverstärkung 2 bis 3 dBi |
Nettogewicht |
150 g (5.29 oz) |
Sonstiges
Der EcoStruxure Panel Server entspricht den DNV-Klassifizierungsregeln - Schiffe, Offshore-Anlagen, Hochgeschwindigkeits- und Leichtfahrzeuge. Die Modelle Entry (PAS400), Universal (PAS600) und Advanced (PAS800) können auf allen Schiffen installiert werden, die von DNV gemäß dem von DNV ausgestellten Typgenehmigungszertifikat klassifiziert sind.