DOCA0172PT-13

Características técnicas

Características ambientais

Característica

Valor

Conformidade com as normas

  • IEC 61010-1/IEC 61010-2-201

  • UL 61010-1/CSA C22.2 n.º 61010-1-12

  • UL 61010-2-201/CAN/CSA-C22.2 n.º 61010-2-201

Certificação

  • CE

  • cULus

  • RCM

  • UKCA

  • FCC

  • IC

  • EAC

  • CB

  • WPC

  • IMDA

Temperatura ambiente durante o armazenamento

-40 °C a +85 °C

Temperatura ambiente em funcionamento: < 2000 m

Instalação horizontal (apenas para utilização no interior em locais não molhados)

  • Modelo Entry: -25 °C a +60 °C

  • Modelos Universal e Advanced: -25 °C a +70 °C

Instalação vertical (apenas para utilização no interior em locais não molhados)

  • Modelo Entry: -25 °C a +45 °C

  • Modelos Universal e Advanced: -25 °C a +50 °C

Temperatura ambiente em funcionamento: 2000-4000 m

PAS600L, PAS600LWD, PAS800L

-25 °C a +60 °C

Grau de poluição

PAS400, PAS600, PAS600T, PAS600PWD, PAS800, PAS800P

2

PAS600L, PAS600LWD, PAS800L

3

Altitude

Todos os modelos

< 2000 m

PAS600L, PAS600LWD, PAS800L

< 4000 m

Humidade relativa

5 a 95% de humidade relativa (sem condensação) a 55 °C

Ambiente

Em conformidade com a diretiva RoHS e os regulamentos REACH

Compatibilidade eletromagnética

  • IEC 61326-1

  • IEC 62974-1

  • EN 301489-1

  • EN 301489-17

Imunidade

  • IEC 61326-1

  • IEC 62974-1

  • EN 301489-1

  • EN 301489-17

Ambiente: emissões

  • CISPR 11

  • EN 55032

Compatibilidade eletromagnética e assuntos de espetro radioelétrico (ERM)

  • EN 300328

  • EN 301893

Tempo médio até à falha (MTTF)

PAS400

307 anos

 

PAS600, PAS600T, PAS600L, PAS600LWD, PAS600PWD

208 anos

 

PAS800, PAS800L, PAS800P

172 anos

Características de comunicação

Característica

Valor

Interface de comunicação

  • Portas Ethernet RJ45 10/100BASE-T:

    • Modelo Entry: uma porta

    • Modelos Universal e Advanced: duas portas

  • Porta Modbus RS485

  • Wi-Fi em conformidade com a norma IEEE 802.11 a/b/g/n

    • Modelos Entry, Universal e Advanced: 2,4 GHz, 5 GHz

  • IEEE 802.15.4 (todos os modelos, exceto os modelos WD)

  • Ethernet 2 IEEE 802.3af (802.3at tipo 1) (PAS600PWD, PAS800P)

Configuração IP automática

Preparado para DPWS, cliente DHCP IPv4, IPv6

Rede IP
  • Ligação Modbus TCP/IP

  • HTTPS

Faixa ISM de radiofrequência 2,4 GHz a 2,4835 GHz (de acordo com a norma IEEE 802.15.4) (todos os modelos, exceto os modelos WD)

Características elétricas

Característica EcoStruxure Panel Server
Entry Universal Advanced
PAS400 PAS600 PAS600T PAS600L PAS600LWD PAS600PWD PAS800 PAS800L PAS800P

Fonte de alimentação

110 - 277 Vca/cc (±10 %)

-

-

-

-

-

-

24 Vcc (±10 %)

-

-

-

-

-

-

110 - 240 Vca/cc (±10 %)

-

-

-

-

-

-

-

-

Power over Ethernet (PoE)

-

-

-

-

-

-

-

Consumo de energia

3 W (10 VA) (máximo)

-

-

-

-

-

-

-

3 W (máximo)

-

-

-

-

-

-

-

-

3,5 W (12 VA) (máximo)

-

-

-

-

-

-

-

3,5 W (máximo)

-

-

-

-

-

Entrada de energia

  • Power over Ethernet: Classe 0

  • Intervalo de entradas em funcionamento: 37 – 57 Vcc

  • Classificação: < 3,5 W (72 mA) 48 Vcc típico

-

-

-

-

-

-

-

Frequência

50 - 60 Hz (±5 Hz)

-

-

-

-

-

-

50 - 60 Hz (±3 Hz)

-

-

-

-

-

-

-

-

Categoria de sobretensão

III

III

III

Características da certificação IEC62974-1

Característica

Valor

PAS400

Gateway de dados (de acordo com a norma IEC 62974-1, Classe 2, -5° C a +55° C)

PAS600, PAS600T, PAS600L, PAS600LWD, PAS600PWD

Gateway de dados (de acordo com a norma IEC 62974-1, Classe 2, -5° C a +55° C

PAS800, PAS800L, PAS800P

Servidor de energia (de acordo com a norma IEC 62974-1, Classe 2, -5° C a +55° C)

Características físicas

.

Característica

Valor

Dimensões (L x A x D)

PAS400

54 x 93 x 70,2 mm

PAS600, PAS600T, PAS600L, PAS600LWD, PAS600PWD, PAS800, PAS800L, PAS800P

72 x 93 x 70,2 mm

Peso

PAS400

163 g

PAS600, PAS600T

201 g

PAS600L

181 g

PAS600LWD

180 g

PAS600PWD

182 g

PAS800

206 g

PAS800L

186 g

PAS800P

184 g

Montagem

Trilho DIN

Ligações

Blocos terminais do tipo parafuso

Antena

  • Antena Wi-Fi externa (opcional para os modelos Advanced)

  • Antena IEEE 802.15.4 externa (opcional para Universal, excluindo os modelos WD e Advanced)

Grau de proteção

  • Conetores: IP20

  • Outras superfícies: IP30

  • Ponta dianteira: IP40

Características das entradas digitais

Característica

Valor

Número de entradas digitais

2

Tipo de entrada digital

Dissipador de corrente, em conformidade com IEC 61131-2, tipo 1

Tensão nominal de entrada

24 V

Limites de tensão de entrada

19,2 - 28,8 Vdc

Lógica de tensão de entrada

  • Estado 0: 0 - 5 V

  • Estado 1: 15 - 28 V

Corrente de entrada

  • Estado 0: 0 mA

  • Estado 1: 3-7,5 mA

Isolamento

Isolamento funcional

Suporte máximo dos cabos

10 m

Características da antena Wi-Fi

Característica

Valor

Gama de frequência da antena

Banda dupla: 2,4 GHz, 5 GHz

Composição do kit

Antena com cabo de 3 m

Impedância de entrada

50 Ω

Conetor

Ganho de antena da ficha RPSMA, 2–3 dBi

Peso líquido

150 g

Características da antena IEEE 802.15.4

Característica

Valor

Gama de frequência da antena

Banda dupla: 2,4 GHz, 5 GHz

Composição do kit

Antena com cabo de 3 m

Impedância de entrada

50 Ω

Conetor

Ganho de antena da ficha RPSMA, 2–3 dBi

Peso líquido

150 g

Diversos

O EcoStruxure Panel Server cumpre as regras DNV para a classificação: navios, unidades offshore, embarcações de alta velocidade e embarcações ligeiras. O Entry (PAS400), Universal (PAS600) e Advanced Os modelos (PAS800) podem ser instalados em todos os navios classificados pela DNV em conformidade com o certificado de homologação emitido pela DNV.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?