Tekniska data
Eluttag | |
Antal uttagsbrunnar |
2 |
Konfiguration |
2P + E |
Märkspänning |
250 V AC – 50/60 Hz |
Märkström |
16 A |
USB (typ A och typ C) | |
Nominell ingångsspänning |
250 V AC – 50/60 Hz |
USB-utgångsspänning |
5.0 V DC +7% / -5% |
Nominell ingångsström för USB |
0.5 A |
Maximal belastningsström och effekt (typ A) |
2.4 A (12.0 W) |
Maximal belastningsström och effekt (typ C) |
3.0 A (15.0 W) |
Maximal lastström totalt för USB Typ A + Typ C |
3.0 A (15.0 W) |
Effektförbrukning i standby |
< 0.3 W |
Effektivitet vid full belastning |
> 82% |
Effektivitet genomsnittlig* |
> 80% |
Effektivitet vid låg belastning (10%)** |
> 75% |
Kompatibilitet för Typ A |
Apple, Samsung, BC 1.2. |
Kompatibilitet för Typ C |
Typ C-specifikation, BC 1.2 och dess tidigare versioner. |
* Effektivitet genomsnittlig vid 25%, 50%, 75% och 100% av maximal belastning (15,0 W). ** Effektivitet vid 10% av maximal belastning (15,0 W). |
|
Livslängd |
30 000 tim |
IP-klassning |
IP20 |
IK-klassning |
IK04 |
Användningstemperatur |
0 to 40 °C |
Standarder |
|
Certifiering |
|
EU-Direktiv |
|