规格
注意 |
---|
小心设备损坏
有关 UPS 系统的详细规格,请参见
UPS 安装手册。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
|
标准电池柜规格
![]() |
---|
小心触电、爆炸或电弧
标准电池柜仅可与
Galaxy VS UPS 一起使用。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
商业代码 | 电池类型 | 电池 (block) 数量 |
---|---|---|
GVSCBC7A | SWL750 | 48 |
GVSCBC7B | SWL1100 | 44 |
GVSCBC7C | XP12V1800 | 36 |
GVSCBC10A2 | XP12V1800 | 48 |
GVSCBC10B2 | XP12V3000 | 40 |
跳闸设置
跳闸设置必须在安装期间控制。请根据以下表格设置跳闸参数。
GVSCBC7A
GVSCBC7B
UPS 额定值 | 20-50 kW | 60 kW | 80 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
功率因数 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
断路器类型 | NSX250SDC (LV438218) + TM200G (LV430088) | NA | |||||||
Ir 设置 | 140 | 160 | 160 | ||||||
Im 设置 | 530(固定) |
GVSCBC7C
UPS 额定值 | 20-50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
功率因数 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
断路器类型 | NSX250SDC (LV438218) + TM250G (LV430089) | NA | ||||||||||
Ir 设置 | 175 | 200 | 250 | 250 | ||||||||
Im 设置 | 625(固定) |
GVSCBC10A2
UPS 额定值 | 20-60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
功率因数 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
断路器类型 | NSX250SDC (LV438218) + TM250G (LV430089) | NA | |||||||||||||
Ir 设置 | 175 | 175 | 175 | 200 | 200 | 225 | 225 | 225 | 250 | 250 | 250 | ||||
Im 设置 | 625(固定) |
GVSCBC10B2
UPS 额定值 | 20-80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
功率因数 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
断路器类型 | NSX320S TM-DC (LV438276) | |||||||||||
Ir 设置 | 224 | 224 | 256 | 288 | 288 | 320 | 320 | |||||
Im 设置 | 800(固定) |
建议的线缆规格
![]() |
---|
小心触电、爆炸或电弧
所有布线均应遵守适用的国家/地区和/或电气标准。允许的最大线缆规格为
95 mm2。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
本手册中的线缆规格基于 IEC 60364–5–52 标准中的表 B.52.3 (52–C2),且须符合以下要求:
-
90°C 导线
-
环境温度为 30°C
-
使用铜导线
-
安装方式 C
接地保护 (PE) 线缆的规格应遵守 IEC 60364-4-54 第 543 条的表 54.3。
如果室内环境温度超过 30°C,请根据 IEC 修正系数选择更高规格的导线。
GVSCBC7A
GVSCBC7B
UPS 额定值 | 20-60 kW | 80 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
功率因数 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
DC+/DC- (mm2) |
35 | 35 | NA | |||
DC PE (mm2) | 16 | 16 |
GVSCBC7C
UPS 额定值 | 20-60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
功率因数 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
DC+/DC- (mm2) |
50 | 70 | 70 | NA | |||||
DC PE (mm2) | 25 | 35 | 35 |
GVSCBC10A2
UPS 额定值 | 20-80 kW | 100-120 kW | 150 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
功率因数 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
DC+/DC- (mm2) |
50 | 70 | 70 | NA | |||||
DC PE (mm2) | 25 | 35 | 35 |
GVSCBC10B2
UPS 额定值 | 20-60 kW | 80-100 kW | 120-150 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
功率因数 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
DC+/DC- (mm2) |
50 | 70 | 95 | ||||||
DC PE (mm2) | 25 | 35 | 50 |
扭矩规格
螺栓规格 | 扭矩 |
---|---|
M4 | 1.7 Nm |
M5 | 2.2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17.5 Nm |
M10 | 30 Nm |
环境
运行 | 贮存 | |
---|---|---|
温度 | 0 °C ~ 40 °C | -15 °C ~ 40 °C |
相对湿度 | 0-95%,无冷凝 | 10-80%,无冷凝 |
海拔高度 | 0-1000 m | |
保护级别 | IP20 | |
颜色 | RAL 9003,光泽度 85% |