990-5913D-016

Spesifikasi

PEMBERITAHUAN
bahaya kerusakan alat
Lihat panduan instalasi UPS untuk spesifikasi sistem UPS secara terperinci.
Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan kerusakan alat.

Spesifikasi Lemari Baterai Klasik

BAHAYA
bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
Lemari baterai klasik hanya boleh digunakan dengan Galaxy VS UPS, Galaxy VL UPS, atau Easy UPS 3-Phase Modular.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.
CATATAN: Hingga dua lemari baterai klasik (GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E, GVSCBC10A2, atau GVSCBC10B2) bisa dihubungkan ke Galaxy VS UPS.
CATATAN: Setidaknya dua lemari baterai klasik dan hingga empat lemari baterai klasik (GVSCBC10A2 atau GVSCBC10B2) bisa dihubungkan ke Galaxy VL UPS.
CATATAN: Hingga empat lemari baterai klasik (GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E, GVSCBC10A2, atau GVSCBC10B2) bisa dihubungkan ke Easy UPS 3-Phase Modular.
Referensi komersial Jenis baterai Jumlah blok rangkaian baterai
GVSCBC7C XP12V1800* atau XP12-240 36
GVSCBC7D XP12-150 40
GVSCBC7E XP12-150 46
GVSCBC10A2 XP12-240 48
GVSCBC10B2 XP12-350 40

Pengaturan Pemutus

Pengaturan pemutus harus dikendalikan selama pemasangan. Tetapkan pengaturan pemutus sesuai dengan tabel yang relevan di bawah ini.

GVSCBC7C

Taraf Ukur UPS 20-50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
Faktor daya

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Jenis pemutus C25S3D + C253MG250D T/A
Pengaturan inframerah 175 200 250 250
Pengaturan Im 1250

GVSCBC7D

Taraf Ukur UPS 20 kW 30 kW 40-50 kW 60 kW

Faktor daya

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Jenis pemutus C10S3D + C103MG080
Pengaturan inframerah 56 72 80 80 T/A
Pengaturan Im 400

GVSCBC7E

Taraf Ukur UPS 20-50 kW 60 kW 80 kW
Faktor daya

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Jenis pemutus C25S3D + C253MG200D
Pengaturan inframerah 140 160 200
Pengaturan Im 1000

GVSCBC10A2

Taraf Ukur UPS 20-60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Faktor daya

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Jenis pemutus C25S3D + C253MG250D T/A
Pengaturan inframerah 175 175 175 200 200 225 225 225 250 250 250
Pengaturan Im 1250
Taraf Ukur UPS 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW
Faktor daya 1
Jenis pemutus C25S3D + C253MG250D
Jumlah lemari baterai klasik 2 x GVSCBC10A2 2 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2
Pengaturan inframerah 225 250 225 250 225 250 250
Pengaturan Im 1250

GVSCBC10B2

Taraf Ukur UPS 20-80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Faktor daya

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Jenis pemutus C40S3TM320D
Pengaturan inframerah 224 224 256 288 288 320 320
Pengaturan Im 1500
Taraf Ukur UPS 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW
Faktor daya 1
Jenis pemutus C40S3TM320D
Jumlah lemari baterai klasik 2 x GVSCBC10B2 2 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2
Pengaturan inframerah 288 320 288 320 288 320 320
Pengaturan Im 1500

Ukuran Kabel yang Disarankan

BAHAYA
bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
Seluruh pengkabelan harus sesuai dengan semua ketentuan kelistrikan nasional dan/atau setempat yang berlaku. Ukuran kabel maksimum yang diizinkan adalah 95 mm2.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.

Ukuran kabel dalam panduan ini didasarkan pada tabel B.52.3 (52-C2) IEC 60364-5-52 dengan ketetapan berikut ini:

  • Konduktor 90 °C

  • Suhu sekitar 30 °C

  • Penggunaan konduktor tembaga

  • Metode instalasi C

Kabel Pembumi Pelindung (PE) digunakan sesuai dengan ukuran yang tertera pada tabel 54.3 dari IEC 60364-4-54, Pasal 543.

Jika suhu sekitar lebih tinggi dari 30 °C, konduktor dengan nilai yang lebih besar harus dipilih sesuai dengan faktor koreksi IEC.

GVSCBC7C

Taraf Ukur UPS 20-60 kW 80 kW 100 kW

Faktor daya

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2) 50 70 70 T/A
DC PE (mm2) 25 35 35

GVSCBC7D

Taraf Ukur UPS 20-30 kW 40-50 kW 60 kW

Faktor daya

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2) 16 35 35
DC PE (mm2) 10 16 16

GVSCBC7E

Taraf Ukur UPS 20-60 kW 80 kW

Faktor daya

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2) 35 50
DC PE (mm2) 16 25

GVSCBC10A2

Taraf Ukur UPS 20-80 kW 100-120 kW 150 kW

Faktor daya

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2) 50 70 70 T/A
DC PE (mm2) 25 35 35
Taraf Ukur UPS 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW

Faktor daya

1
Jumlah lemari baterai klasik 2 x GVSCBC10A2 2 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2
DC+/DC- (mm2) 70
DC PE (mm2) 35

GVSCBC10B2

Taraf Ukur UPS 20-60 kW 80-100 kW 120-150 kW

Faktor daya

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2) 50 70 95
DC PE (mm2) 25 35 50
Taraf Ukur UPS 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW

Faktor daya

1
Jumlah lemari baterai klasik 2 x GVSCBC10B2 2 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2
DC+/DC- (mm2) 70 95
DC PE (mm2) 35 50

Spesifikasi Torsi

Ukuran baut Torsi
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Lingkungan

  Pengoperasian Penyimpanan
Suhu 0 °C hingga 40 °C -15 °C hingga 40 °C
Kelembapan relatif 0-95% tanpa pengembunan 10-80% tanpa pengembunan
Kenaikan 0-1000 m  
Kelas perlindungan IP20
Warna RAL 9003, tingkat kilap 85%

Jarak-antara

CATATAN: Ukuran jarak-antara dipublikasikan untuk kebutuhan aliran udara dan akses pengerjaan saja. Pelajari ketentuan dan standar keselamatan lokal untuk persyaratan lainnya di wilayah setempat Anda.
CATATAN: Ruangan harus memiliki ventilasi untuk mencegah konsentrasi dihidrogen yang dihasilkan oleh lemari baterai. Aliran udara minimal yang direkomendasikan: 2,41 m3/jam.

Berat dan Dimensi Lemari Baterai Klasik

Referensi komersial Berat kg Tinggi mm Lebar mm Tebal mm
GVSCBC7C 900 1900 710 845
GVSCBC7D 569 1900 710 845
GVSCBC7E 790 1900 710 845
GVSCBC10A2 1102 1900 1010 845
GVSCBC10B2 1368 1900 1010 845
Masukan
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.