Specifikationer
OBS! |
---|
Risk för skador på utrustningen
Se UPS installationshandbok för detaljerade uppgifter
om UPS-systemet.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.
|
Klassiskt batteriskåp – specifikationer
![]() |
---|
fara för elektriska stötar, explosion eller
ljusbåge
Det klassiska batteriskåpet får endast användas
med Galaxy VS UPS eller Galaxy VL UPS och Easy UPS 3-fas modulär.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
|
Kommersiell referens | Batterityp | Antal batteriblock |
---|---|---|
GVSCBC7C | XP12V1800* eller XP12-240 | 36 |
GVSCBC7D | XP12-150 | 40 |
GVSCBC7E | XP12-150 | 46 |
GVSCBC10A2 | XP12-240 | 48 |
GVSCBC10B2 | XP12-350 | 40 |
Utlösningsinställningar
Utlösningsinställningarna måste kontrolleras under installationen. Ställ in utlösningsinställningarna enligt relevant tabell nedan.
GVSCBC7C
UPS-storlek | 20–50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effektfaktor |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
Brytartyp | C25S3D + C253MG250D | Ej tillämpligt | ||||||||||
Ir-inställning | 175 | 200 | 250 | 250 | ||||||||
Im-inställning | 1 250 |
GVSCBC7D
GVSCBC7E
UPS-storlek | 20–50 kW | 60 kW | 80 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effektfaktor |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
Brytartyp | C25S3D + C253MG200D | ||||||||
Ir-inställning | 140 | 160 | 200 | ||||||
Im-inställning | 1 000 |
GVSCBC10A2
UPS-storlek | 20–60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effektfaktor |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
Brytartyp | C25S3D + C253MG250D | Ej tillämpligt | |||||||||||||
Ir-inställning | 175 | 175 | 175 | 200 | 200 | 225 | 225 | 225 | 250 | 250 | 250 | ||||
Im-inställning | 1 250 |
UPS-storlek | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW | 400 kW | 450 kW | 500 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Effektfaktor | 1 | ||||||
Brytartyp | C25S3D + C253MG250D | ||||||
Antal klassiska batteriskåp | 2 x GVSCBC10A2 | 2 x GVSCBC10A2 | 3 x GVSCBC10A2 | 3 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 |
Ir-inställning | 225 | 250 | 225 | 250 | 225 | 250 | 250 |
Im-inställning | 1 250 |
GVSCBC10B2
UPS-storlek | 20–80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effektfaktor |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
Brytartyp | C40S3TM320D | |||||||||||
Ir-inställning | 224 | 224 | 256 | 288 | 288 | 320 | 320 | |||||
Im-inställning | 1 500 |
UPS-storlek | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW | 400 kW | 450 kW | 500 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Effektfaktor | 1 | ||||||
Brytartyp | C40S3TM320D | ||||||
Antal klassiska batteriskåp | 2 x GVSCBC10B2 | 2 x GVSCBC10B2 | 3 x GVSCBC10B2 | 3 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 |
Ir-inställning | 288 | 320 | 288 | 320 | 288 | 320 | 320 |
Im-inställning | 1 500 |
Rekommenderade kabeldimensioner
![]() |
---|
fara för elektriska stötar, explosion eller
ljusbåge
Alla kablar måste följa alla gällande nationella
och/eller elektriska regler. Den maximala tillåtna kabelstorleken
är 95 mm2.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
|
Kabelstorlekarna i denna manual är baserade på tabell B.52.3 (52–C2) i IEC 60364–5–52 med följande förutsättningar:
-
90 °C ledare
-
En omgivningstemperatur på 30 °C
-
Användning av kopparledare
-
Monteringsmetod C
Skyddande jordkablar (PE-kablar) är dimensionerade enligt tabell 54.3 i IEC 60364-4-54, artikel 543.
Om omgivningstemperaturen är högre än 30 °C, ska större ledare väljas i enlighet med IEC:s korrigeringsfaktorer.
GVSCBC7C
UPS-storlek | 20–60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effektfaktor |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
DC+/DC- (mm2) | 50 | 70 | 70 | Ej tillämpligt | |||||
DC PE (mm2) | 25 | 35 | 35 |
GVSCBC7D
UPS-storlek | 20–30 kW | 40–50 kW | 60 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effektfaktor |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
DC+/DC- (mm2) | 16 | 35 | 35 | ||||||
DC PE (mm2) | 10 | 16 | 16 |
GVSCBC7E
UPS-storlek | 20–60 kW | 80 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Effektfaktor |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
DC+/DC- (mm2) | 35 | 50 | ||||
DC PE (mm2) | 16 | 25 |
GVSCBC10A2
UPS-storlek | 20–80 kW | 100–120 kW | 150 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effektfaktor |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
DC+/DC- (mm2) | 50 | 70 | 70 | Ej tillämpligt | |||||
DC PE (mm2) | 25 | 35 | 35 |
UPS-storlek | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW | 400 kW | 450 kW | 500 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Effektfaktor |
1 | ||||||
Antal klassiska batteriskåp | 2 x GVSCBC10A2 | 2 x GVSCBC10A2 | 3 x GVSCBC10A2 | 3 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 |
DC+/DC- (mm2) | 70 | ||||||
DC PE (mm2) | 35 |
GVSCBC10B2
UPS-storlek | 20–60 kW | 80–100 kW | 120–150 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effektfaktor |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
DC+/DC- (mm2) | 50 | 70 | 95 | ||||||
DC PE (mm2) | 25 | 35 | 50 |
UPS-storlek | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW | 400 kW | 450 kW | 500 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Effektfaktor |
1 | ||||||
Antal klassiska batteriskåp | 2 x GVSCBC10B2 | 2 x GVSCBC10B2 | 3 x GVSCBC10B2 | 3 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 |
DC+/DC- (mm2) | 70 | 95 | |||||
DC PE (mm2) | 35 | 50 |
Momentspecifikationer
Bultstorlek | Vridmoment |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm |
Miljö
Drift | Lagring | |
---|---|---|
Temperatur | 0 °C till 40 °C | -15 °C till 40 °C |
Relativ luftfuktighet | 0–95 % icke-kondenserande | 10–80 % icke-kondenserande |
Höjd | 0–1 000 m | |
Skyddsklass | IP20 | |
Färg | RAL 9003, glansnivå 85 % |
Utrymme
Klassiskt batteriskåp – vikt och dimensioner
Kommersiell referens | Vikt i kg | Höjd mm | Bredd i mm | Djup i mm |
---|---|---|---|---|
GVSCBC7C | 900 | 1900 | 710 | 845 |
GVSCBC7D | 569 | 1900 | 710 | 845 |
GVSCBC7E | 790 | 1900 | 710 | 845 |
GVSCBC10A2 | 1102 | 1900 | 1010 | 845 |
GVSCBC10B2 | 1368 | 1900 | 1010 | 845 |