990-5913C-034

Teknik Özellikler

DUYURU
EKİPMAN HASARI TEHLİKESİ
UPS sisteminin ayrıntılı teknik özellikleri için UPS kurulum kılavuzuna bakınız.
Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.

Klasik Akü Kabini Teknik Özellikleri

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Klasik akü kabini sadece Galaxy VS UPS veya Galaxy VL UPS ile kullanılmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
NOT: Galaxy VS UPS'e iki adede kadar klasik akü kabini (GVSCBC7A, GVSCBC7B, GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E, GVSCBC10A2 veya GVSCBC10B2) bağlanabilir.
NOT: Galaxy VL UPS'ye en az iki klasik akü kabini ve en fazla dört klasik akü kabini (GVSCBC10A2 veya GVSCBC10B2) bağlanabilir.
Ticari referans Akü türü Akü bloğu sayısı
GVSCBC7A* SWL750 48
GVSCBC7B* SWL1100 44
GVSCBC7C XP12V1800* veya XP12-240 36
GVSCBC7D XP12-150 40
GVSCBC7E XP12-150 46
GVSCBC10A2 XP12V1800 48
GVSCBC10B2 XP12V3000 40

Trip Ayarları

Trip ayarları kurulum sırasında kontrol edilmelidir. Trip ayarlarını aşağıdaki ilgili tabloya göre ayarlayın.

GVSCBC7A

UPS güçleri 20 kW 30 kW 40-50 kW 60 kW

Güç faktörü

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Kesici türü NSX100SDC (LV438018) + TM80G (LV430080) Yok
Ir ayarı 56 72 80 80
Im ayarı 250 (sabit)

GVSCBC7B

UPS güçleri 20-50 kW 60 kW 80 kW

Güç faktörü

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Kesici türü NSX250SDC (LV438218) + TM200G (LV430088) Yok
Ir ayarı 140 160 160
Im ayarı 530 (sabit)

GVSCBC7C

UPS güçleri 20-50 kW 60 kW 80 kW 100 kW

Güç faktörü

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Kesici türü NSX250SDC (LV438218) + TM250G (LV430089) Yok
Ir ayarı 175 200 250 250
Im ayarı 625 (sabit)

GVSCBC7D

UPS güçleri 20 kW 30 kW 40-50 kW 60 kW

Güç faktörü

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Kesici türü NSX100SDC (LV438018) + TM80G (LV430080)
Ir ayarı 56 72 80 80 Yok
Im ayarı 250 (sabit)

GVSCBC7E

UPS güçleri 20-50 kW 60 kW 80 kW

Güç faktörü

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Kesici türü NSX250SDC (LV438218) + TM200G (LV430088)
Ir ayarı 140 160 200
Im ayarı 530 (sabit)

GVSCBC10A2

UPS güçleri 20-60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW

Güç faktörü

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Kesici türü NSX250SDC (LV438218) + TM250G (LV430089) Yok
Ir ayarı 175 175 175 200 200 225 225 225 250 250 250
Im ayarı 625 (sabit)
UPS güçleri 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW

Güç faktörü

1
Kesici türü NSX250SDC (LV438218) + TM250G (LV430089)
Klasik akü kabinlerinin sayısı 2 x GVSCBC10A2 2 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2
Ir ayarı 225 250 225 250 225 250 250
Im ayarı 625 (sabit)

GVSCBC10B2

UPS güçleri 20-80 kW 100 kW 120 kW 150 kW

Güç faktörü

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Kesici türü NSX320S TM-DC (LV438276)
Ir ayarı 224 224 256 288 288 320 320
Im ayarı 800 (sabit)
UPS güçleri 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW

Güç faktörü

1
Kesici türü NSX320S TM-DC (LV438276)
Klasik akü kabinlerinin sayısı 2 x GVSCBC10B2 2 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2
Ir ayarı 288 320 288 320 288 320 320
Im ayarı 800 (sabit)

Tavsiye Edilen Kablo Boyutları

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Bütün kablolar ilgili ulusal ve/veya yerel elektrik düzenlemelerine uygun olmalıdır. İzin verilen maksimum kablo boyutu 95 mm2'dir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.

Bu kılavuzdaki kablo boyutları, aşağıdaki varsayımlarla IEC 60364-5-52 standardının B.52.3 (52-C2) tablosunu temel almaktadır:

  • 90 °C iletken

  • 30°C ortam sıcaklığı

  • Bakır iletken kullanımı

  • Kurulum yöntemi C

Koruyucu Toprak (PE) kabloları, IEC 60364-4-54, 543. madde 54.3'e uygun olarak boyutlandırılmıştır.

Ortam sıcaklığı 30 °C üzerindeyse, IEC düzeltme faktörlerine uygun olarak daha büyük iletkenler seçilmelidir.

GVSCBC7A

UPS güçleri 20-30 kW 40-50 kW 60 kW

Güç faktörü

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2)

10 16 16 Yok
DC PE (mm2) 10 10 10

GVSCBC7B

UPS güçleri 20-60 kW 80 kW

Güç faktörü

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2)

35 35 Yok
DC PE (mm2) 16 16

GVSCBC7C

UPS güçleri 20-60 kW 80 kW 100 kW

Güç faktörü

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2)

50 70 70 Yok
DC PE (mm2) 25 35 35

GVSCBC7D

UPS güçleri 20-30 kW 40-50 kW 60 kW

Güç faktörü

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2)

16 35 35
DC PE (mm2) 10 16 16

GVSCBC7E

UPS güçleri 20-60 kW 80 kW

Güç faktörü

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2)

35 50
DC PE (mm2) 16 25

GVSCBC10A2

UPS güçleri 20-80 kW 100-120 kW 150 kW

Güç faktörü

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2)

50 70 70 Yok
DC PE (mm2) 25 35 35
UPS güçleri 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW

Güç faktörü

1
Klasik akü kabinlerinin sayısı 2 x GVSCBC10A2 2 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2

DC+/DC- (mm2)

70
DC PE (mm2) 35

GVSCBC10B2

UPS güçleri 20-60 kW 80-100 kW 120-150 kW

Güç faktörü

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2)

50 70 95
DC PE (mm2) 25 35 50
UPS güçleri 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW

Güç faktörü

1
Klasik akü kabinlerinin sayısı 2 x GVSCBC10B2 2 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2

DC+/DC- (mm2)

70 95
DC PE (mm2) 35 50

Tork Özellikleri

Cıvata boyutu Tork
M4 1.7 Nm
M5 2.2 Nm
M6 5 Nm
M8 17.5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Ortam

  Çalışma Depolama
Sıcaklık 0 °C ila 40 °C -15 °C ila 40 °C
Bağıl nem % 0-95 yoğunlaşmayan % 10-80 yoğunlaşmayan
Rakım 0-1000 m  
Koruma sınıfı IP20
Renk RAL 9003, parlaklık seviyesi %85

Boşluk

NOT: Boşluk ölçüleri sadece hava akışı ve servis erişimi amacıyla yayınlanmaktadır. Yerel bölgenizdeki ek gereksinimler için yerel güvenlik yönetmelikleri ve standartlarına başvurun.
NOT: Akü kabini tarafından üretilen dihidrojen konsantrasyonunu önlemek için oda havalandırılmalıdır. Önerilen minimum hava akımı: 2,41m3/sa.

Klasik Akü Kabini Ağırlıkları ve Boyutları

Ticari referans Ağırlık kg (lbs) Yükseklik mm Genişlik mm Derinlik mm
GVSCBC7A 580

1900

710

845

GVSCBC7B 748

1900

710

845

GVSCBC7C 900

1900

710

845

GVSCBC7D 569

1900

710

845

GVSCBC7E 790

1900

710

845

GVSCBC10A2 1280

1900

1010

845

GVSCBC10B2 1512

1900

1010

845

QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?