990-91375D-004

Specifikationer

BEMÆRK
fare for skade på udstyret
I UPS-installationsmanualen kan du finde detaljerede specifikationer for UPS-systemet.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Specifikationer for batteriafbryder

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Dette produkt må kun bruges sammen med Galaxy VS UPS, Galaxy VL UPS, Galaxy VXL UPS, Easy UPS 3-Phase Modular eller Easy UPS 3M Advanced.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
Batteriafbryder

C63S3TM600D

Batteritype VRLA, bly-syre, lithium-ion
Maksimalt kortslutningsniveau for batteriet (kA) 35
Minimumskortslutningsstrøm til at udløse kredsløbsafbryderen (A) 1600

Anvendelige produkter

  GVBBB630EL-1CB GVBBB630EL-2CB GVBBB630EL-3CB
Galaxy VS Ja
Galaxy VL Ja Ja Ja
Galaxy VXL Ja Ja Ja
Easy UPS 3-Phase Modular Ja Ja
Easy UPS 3M Advanced Ja Ja

Udløserindstillinger

Batteriafbryderboks med en afbryder (GVBBB630EL-1CB)

UPS-klassifikation Maksimal backuptid på batteri (minutter) Batteriblokke Batteristrenge i alt Batteriafbryder 1
Batteristrenge Ir/Im-indstillinger
50 kW Enhver 40-48 4 1-4 420/1500
100 kW Enhver 40-48 4 1-4 420/1500
150 kW Enhver 40-48 4 1-4 420/1500
200 kW Enhver 40-48 4 1-4 480/1500
250 kW <30 40-48 4 1-4 600/1500
300 kW <30 44-48 4 1-4 600/1800
UPS-klassifikation Minimumkonfiguration Maksimumkonfiguration Batteriblokke
Minimum antal batteriafbryderbokse Maksimal backuptid på batteri (minutter) Indstilling af afbryder Maksimum antal batteriafbryderbokse Maksimal backuptid på batteri (minutter) Indstilling af afbryder
500 kW 3xGVBBB630EL-1CB Enhver 480 8xGVBBB630EL-1CB Enhver 420 40-48
600 kW 3xGVBBB630EL-1CB <30 600 8xGVBBB630EL-1CB Enhver 420 40-48
625 kW 3xGVBBB630EL-1CB <30 600 8xGVBBB630EL-1CB Enhver 420 40-48
750 kW 4xGVBBB630EL-1CB <60 540 8xGVBBB630EL-1CB Enhver 420 40-48
875 kW 4xGVBBB630EL-1CB <30 600 8xGVBBB630EL-1CB Enhver 420 40-48
1000 kW 7xGVBBB630EL-1CB Enhver 420 8xGVBBB630EL-1CB Enhver 420 40-48
1125 kW 8xGVBBB630EL-1CB Enhver 420 8xGVBBB630EL-1CB Enhver 420 40-48
1250 kW 8xGVBBB630EL-1CB Enhver 420 8xGVBBB630EL-1CB Enhver 420 40-48

Batteriafbryderboks med to afbrydere (GVBBB630EL-2CB)

UPS-klassifikation Maksimal backuptid på batteri (minutter) Batteriblokke Batteristrenge i alt Batteriafbryder 1 Batteriafbryder 2
Batteristrenge Ir/Im-indstillinger Batteristrenge Ir/Im-indstillinger
250 kW Enhver

40-48

2

1

420/1500

1

420/1500

250 kW

40-48

3

2

420/1500

1

420/1500

250 kW

40-48

4

2

420/1500

2

420/1500

250 kW

40-48

5

3

420/1500

2

420/1500

250 kW

40-48

6

3

420/1500

3

420/1500

250 kW

40-48

7

4

420/1500

3

420/1500

250 kW

40-48

8

4

420/1500

4

420/1500

300 kW Enhver

40-48

2

1

420/1500

1

420/1500

300 kW <60

40-48

3

2

480/1500

1

420/1500

300 kW Enhver

40-48

4

2

420/1500

2

420/1500

300 kW

40-48

5

3

480/1500

2

420/1500

300 kW

40-48

6

3

420/1500

3

420/1500

300 kW

40-48

7

4

420/1500

3

420/1500

300 kW

40-48

8

4

420/1500

4

420/1500

350 kW Enhver

40-48

2

1

420/1500

1

420/1500

350 kW

<30

40-48

3

2

600/1500

1

420/1500

350 kW Enhver

40-48

4

2

420/1500

2

420/1500

350 kW

<60

40-48

5

3

540/1500

2

420/1500

350 kW Enhver

40-48

6

3

420/1500

3

420/1500

350 kW

<60

40-48

7

4

480/1500

3

420/1500

350 kW Enhver

40-48

8

4

420/1500

4

420/1500

400 kW <30

40-48

2

1

480/1500

1

480/1500

400 kW <15

40-48

3

2

540/1500

1

420/1500

400 kW <30

40-48

4

2

480/1500

2

480/1500

400 kW

40-48

5

3

540/1500

2

420/1500

400 kW

40-48

6

3

480/1500

3

480/1500

400 kW

40-48

7

4

540/1500

3

420/1500

400 kW

40-48

8

4

480/1500

4

480/1500

450 kW

<30

41-48

2

1

540/1500

1

540/1500

450 kW

<30

41-48

4

2

540/1500

2

540/1500

450 kW

<15

41-48

5

3

600/1500

2

420/1500

450 kW

<30

41-48

6

3

540/1500

3

540/1500

450 kW

<15

41-48

7

4

600/1500

3

480/1500

450 kW

<30

41-48

8

4

540/1500

4

540/1500

500 kW <30

40-48

2

1

600/1500

1

600/1500

500 kW

40-48

4

2

600/1500

2

600/1500

500 kW

40-48

6

3

600/1500

3

600/1500

500 kW

40-48

8

4

600/1500

4

600/1500

UPS-klassifikation Minimumkonfiguration Maksimumkonfiguration Batteriblokke
Minimum antal batteriafbryderbokse Maksimal backuptid på batteri (minutter) Indstilling af afbryder Maksimum antal batteriafbryderbokse Maksimal backuptid på batteri (minutter) Indstilling af afbryder
500 kW 1xGVBBB630EL-2CB <30

600

4xGVBBB630EL-2CB Enhver

420

40-48

600 kW 2xGVBBB630EL-2CB Enhver

420

4xGVBBB630EL-2CB Enhver

420

40-48

625 kW 2xGVBBB630EL-2CB Enhver

480

4xGVBBB630EL-2CB Enhver

420

40-48

750 kW 2xGVBBB630EL-2CB Enhver

540

4xGVBBB630EL-2CB Enhver

420

40-48

875 kW 2xGVBBB630EL-2CB <60

600

4xGVBBB630EL-2CB Enhver

420

40-48

1000 kW 2xGVBBB630EL-2CB <30

600

4xGVBBB630EL-2CB Enhver

420

40-48

1125 kW 2xGVBBB630EL-2CB <15

600

4xGVBBB630EL-2CB Enhver

420

40-48

1250 kW 4xGVBBB630EL-2CB Enhver

480

4xGVBBB630EL-2CB Enhver

480

40-48

Batteriafbryderboks med tre afbrydere (GVBBB630EL-3CB)

UPS-klassifikation Maksimal backuptid på batteri (minutter) Batteriblokke Batteristrenge i alt Batteriafbryder 1 Batteriafbryder 2 Batteriafbryder 3
Batteristrenge Ir/Im-indstillinger Batteristrenge Ir/Im-indstillinger Batteristrenge Ir/Im-indstillinger
400 kW Enhver

40-48

3

1

420/1500

1

420/1500

1

420/1500

400 kW >60

40-48

4

2

600/1500

1

600/1500

1

600/1500

400 kW Enhver

40-48

5

2

480/1500

2

480/1500

1

480/1500

400 kW

40-48

6

2

420/1500

2

420/1500

2

420/1500

400 kW

40-48

7

3

540/1500

2

540/1500

2

540/1500

400 kW

40-48

8

3

480/1500

3

480/1500

2

480/1500

400 kW

40-48

9

3

420/1500

3

420/1500

3

420/1500

400 kW

40-48

10

4

480/1500

3

480/1500

3

480/1500

400 kW

40-48

11

4

480/1500

4

480/1500

3

480/1500

400 kW

40-48

12

4

420/1500

4

420/1500

4

420/1500

450 kW Enhver

40-48

3

1

480/1500

1

480/1500

1

480/1500

450 kW

<60

40-48

4

2

600/1500

1

600/1500

1

600/1500

450 kW Enhver

40-48

5

2

480/1500

2

480/1500

1

480/1500

450 kW

40-48

6

2

600/1500

2

600/1500

2

600/1500

450 kW

40-48

7

3

540/1500

2

540/1500

2

540/1500

450 kW

40-48

8

3

480/1500

3

480/1500

2

480/1500

450 kW

40-48

9

3

600/1500

3

600/1500

3

600/1500

450 kW

40-48

10

4

540/1500

3

540/1500

3

540/1500

450 kW

40-48

11

4

480/1500

4

480/1500

3

480/1500

450 kW

40-48

12

4

600/1500

4

600/1500

4

600/1500

500 kW Enhver

40-48

3

1

420/1500

1

420/1500

1

420/1500

500 kW <30

40-48

4

2

600/1500

1

420/1500

1

420/1500

500 kW <60

40-48

5

2

420/1500

2

480/1500

1

420/1500

500 kW Enhver

40-48

6

2

420/1500

2

420/1500

2

420/1500

500 kW <60

40-48

7

3

540/1500

2

420/1500

2

420/1500

500 kW Enhver

40-48

8

3

480/1500

3

480/1500

2

420/1500

500 kW

40-48

9

3

420/1500

3

420/1500

3

420/1500

500 kW <60

40-48

10

4

480/1500

3

420/1500

3

420/1500

500 kW Enhver

40-48

11

4

480/1500

4

480/1500

3

420/1500

500 kW

40-48

12

4

420/1500

4

420/1500

4

420/1500

UPS-klassifikation Minimumkonfiguration Maksimumkonfiguration Batteriblokke
Minimum antal batteriafbryderbokse Maksimal backuptid på batteri (minutter) Indstilling af afbryder Maksimum antal batteriafbryderbokse Maksimal backuptid på batteri (minutter) Indstilling af afbryder
500 kW 1xGVBBB630EL-3CB Enhver 480 2xGVBBB630EL-3CB Enhver 420 40-48
600 kW 1xGVBBB630EL-3CB <60 600 2xGVBBB630EL-3CB Enhver 420 40-48
625 kW 1xGVBBB630EL-3CB <60 600 2xGVBBB630EL-3CB Enhver 420 40-48
750 kW 1xGVBBB630EL-3CB <30 600 2xGVBBB630EL-3CB Enhver 420 40-48
875 kW 1xGVBBB630EL-3CB <15 600 2xGVBBB630EL-3CB Enhver 420 40-48
1000 kW 2xGVBBB630EL-3CB Enhver 480 2xGVBBB630EL-3CB Enhver 480 40-48
1125 kW 2xGVBBB630EL-3CB Enhver 540 2xGVBBB630EL-3CB Enhver 540 40-48
1250 kW 2xGVBBB630EL-3CB <60 600 2xGVBBB630EL-3CB <60 600 40-48

Anbefalede kabelstørrelser

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al ledningsinstallation skal overholde gældende regler for elinstallationer. Den maksimalt tilladte kabelstørrelse er 120 mm2 for GVBBB630EL-1CB. Den maksimalt tilladte kabelstørrelse er 240 mm2 for GVBBB630EL-2CB og GVBBB630EL-3CB.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Der findes oplysninger om anbefalede kabelstørrelser i UPS-installationsmanualen.

Specifikationer for drejningsmoment

Boltstørrelse Drejningsmoment
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Forsendelsesvægt og -mål for batteriafbryderboks

Kommerciel reference Vægt i kg Højde i mm* Bredde i mm Dybde i mm
GVBBB630EL-1CB 40 560 800 1200
GVBBB630EL-2CB 72 560 1000 1200
GVBBB630EL-3CB 82 560 1000 1200

Batteriafbryderboks - vægt og mål

Kommerciel reference Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm
GVBBB630EL-1CB 35 800 500 280
GVBBB630EL-2CB 66 1000 750 280
GVBBB630EL-3CB 76 1000 750 280

Miljø

  Drift Opbevaring
Temperatur 0 °C til 40 °C -25 °C til 55 °C
Relativ luftfugtighed 0-95 %, ikke-kondenserende 0-95 %, ikke-kondenserende
Farve

RAL 9003, glansniveau 85 %

Beskyttelsesklasse IP20

Overholdelse af regler og standarder

Sikkerhed IEC 62040-1:2017, Udgave 2.0, Uninterruptible power systems (UPS) – Del 1: Sikkerhedskrav
IEC 62040-1: 2008-6, 1. udgave, Uninterruptible Power Systems (UPS) – Del 1: Generelle og sikkerhedsmæssige krav for UPS
IEC 62040-1:2013-01, 1. udgave, tilføjelse 1
Mærker CE, RCM, EAC, WEEE
Transport IEC TR 60721-4-2, 2M2
Seismisk ICC-ES AC156, niveau 1
Forureningsgrad 2
Overspændingskategori III
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.