990-91375B-011

GVBBB630EL-2CB:n signaalikaapeleiden kytkeminen Easy UPS 3-Phase Modular -laitteeseen

Suositeltu signaalikaapelin koko Suurin etäisyys UPS-laitteeseen
0,5 mm2 50 metriä
0,75 mm2 100 metriä
1,0 mm2 200 metriä
  1. Suorita akkukatkaisijan varmistuslukitus- ja -merkintämenettely.
  2. Irrota suojakansien ruuvit ja nosta suojakannet pois akkukatkaisijakaapista.
  3. Vie signaalikaapelit akkukatkaisijakaapin ylä- tai alaosan läpi.
  4. Kytke signaalikaapelit kytkentäriviliittimeen:
    1. Kytke akkukatkaisija 1:n liittimet 1–4 (BB1).
    2. Kytke akkukatkaisija 2:n liittimet 5–8 (BB2).
    3. Kiinnitä signaalikaapelit nippusiteillä (toimitetaan mukana) kaapelin vedonpoisto-osaan.
  5. Vie signaalikaapelit erillään virtakaapeleista.
QR code for this page

Auttoiko tämä?