990-91375-011

GVBBB630EL-2CB:n ja GVBBB630EL-3CB:n signaalikaapeleiden kytkeminen Galaxy VL -UPSiin

HUOMAUTUS: Suositeltu signaalikaapelin koko on 0,5 mm2.
  1. Suorita akkukatkaisijan varmistuslukitus- ja -merkintämenettely.
  2. Irrota suojakansien ruuvit ja nosta suojakannet pois akkukatkaisijakaapista.
  3. Vie signaalikaapelit akkukatkaisijakaapin ylä- tai alaosan läpi.
  4. Kytke signaalikaapelit kytkentäriviliittimeen:
    1. Kytke akkukatkaisija 1:n liittimet 1–4 (BB1).
    2. Kytke akkukatkaisija 2:n liittimet 5–8 (BB2).
    3. Kytke akkukatkaisija 3:n (kun sellainen on) liittimet 9–12 (BB3).
    4. Kiinnitä signaalikaapelit nippusiteillä (toimitetaan mukana) kaapelin vedonpoisto-osaan.
  5. Vie signaalikaapelit erillään virtakaapeleista.
QR code for this page

Auttoiko tämä?