Προδιαγραφές
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ |
---|
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ
TOY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ανατρέξτε
στο εγχειρίδιο
εγκατάστασης
UPS για τις λεπτομερείς
προδιαγραφές
του συστήματος
UPS.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό.
|
Προδιαγραφές αυτόματου διακόπτη ισχύος μπαταρίας
![]() |
---|
κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας,
έκρηξης ή εκδήλωσης
τόξου
Αυτό το προϊόν
πρέπει να χρησιμοποιείται
μόνο με το Galaxy
VS UPS, το Galaxy VL UPS ή το Easy UPS
3-φασική αρθρωτή
διάταξη.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
|
Αυτόματος διακόπτης ισχύος μπαταρίας | LV438279 |
Τύπος μπαταρίας | VRLA, μολύβδου-οξέος, ιόντων λιθίου |
Μέγιστο επίπεδο βραχυκυκλώματος μπαταρίας (kA) | 35 |
Ελάχιστο ρεύμα βραχυκυκλώματος για την ενεργοποίηση του διακόπτη κυκλώματος (A) | 1600 |
Εφαρμοστέα προϊόντα
GVBBB630EL-1CB |
GVBBB630EL-2CB |
GVBBB630EL-3CB |
|
Galaxy VS |
Ναι | – | – |
Galaxy VL |
Ναι | Ναι | Ναι |
Φάση Easy UPS 3-φασική αρθρωτή διάταξη |
Ναι | Ναι | – |
Ρυθμίσεις απόζευξης
Κουτί ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας με έναν ασφαλειοδιακόπτη (GVBBB630EL-1CB)
Κουτί ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας με δύο ασφαλειοδιακόπτες (GVBBB630EL-2CB)
Κατάταξη UPS | Μέγ. εφεδρικός χρόνος μπαταρίας (λεπτά) | Μπλοκ μπαταριών | Συστοιχίες μπαταριών συνολικά | Ασφαλειοδιακόπτης μπαταρίας 1 | Ασφαλειοδιακόπτης μπαταρίας 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Συστοιχίες μπαταριών | Ρυθμίσεις Ir/Im | Συστοιχίες μπαταριών | Ρυθμίσεις Ir/Im | ||||
250 kW | Οποιοσδήποτε |
40-48 |
2 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
250 kW |
40-48 |
3 |
2 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
|
250 kW |
40-48 |
4 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
|
250 kW |
40-48 |
5 |
3 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
|
250 kW |
40-48 |
6 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
|
250 kW |
40-48 |
7 |
4 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
|
250 kW |
40-48 |
8 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
|
300 kW | Οποιοσδήποτε |
40-48 |
2 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
300 kW | <60 |
40-48 |
3 |
2 |
480/1500 |
1 |
420/1500 |
300 kW | Οποιοσδήποτε |
40-48 |
4 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
300 kW |
40-48 |
5 |
3 |
480/1500 |
2 |
420/1500 |
|
300 kW |
40-48 |
6 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
|
300 kW |
40-48 |
7 |
4 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
|
300 kW |
40-48 |
8 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
|
350 kW | Οποιοσδήποτε |
40-48 |
2 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
350 kW |
<30 |
40-48 |
3 |
2 |
600/1500 |
1 |
420/1500 |
350 kW | Οποιοσδήποτε |
40-48 |
4 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
350 kW |
<60 |
40-48 |
5 |
3 |
540/1500 |
2 |
420/1500 |
350 kW | Οποιοσδήποτε |
40-48 |
6 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
350 kW |
<60 |
40-48 |
7 |
4 |
480/1500 |
3 |
420/1500 |
350 kW | Οποιοσδήποτε |
40-48 |
8 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
400 kW | <30 |
40-48 |
2 |
1 |
480/1500 |
1 |
480/1500 |
400 kW | <15 |
40-48 |
3 |
2 |
540/1500 |
1 |
420/1500 |
400 kW | <30 |
40-48 |
4 |
2 |
480/1500 |
2 |
480/1500 |
400 kW |
40-48 |
5 |
3 |
540/1500 |
2 |
420/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
6 |
3 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
7 |
4 |
540/1500 |
3 |
420/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
8 |
4 |
480/1500 |
4 |
480/1500 |
|
450 kW |
<30 |
41-48 |
2 |
1 |
540/1500 |
1 |
540/1500 |
450 kW |
<30 |
41-48 |
4 |
2 |
540/1500 |
2 |
540/1500 |
450 kW |
<15 |
41-48 |
5 |
3 |
600/1500 |
2 |
420/1500 |
450 kW |
<30 |
41-48 |
6 |
3 |
540/1500 |
3 |
540/1500 |
450 kW |
<15 |
41-48 |
7 |
4 |
600/1500 |
3 |
480/1500 |
450 kW |
<30 |
41-48 |
8 |
4 |
540/1500 |
4 |
540/1500 |
500 kW | <30 |
40-48 |
2 |
1 |
600/1500 |
1 |
600/1500 |
500 kW |
40-48 |
4 |
2 |
600/1500 |
2 |
600/1500 |
|
500 kW |
40-48 |
6 |
3 |
600/1500 |
3 |
600/1500 |
|
500 kW |
40-48 |
8 |
4 |
600/1500 |
4 |
600/1500 |
Κουτί ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας με τρεις ασφαλειοδιακόπτες (GVBBB630EL-3CB)
Κατάταξη UPS | Μέγ. εφεδρικός χρόνος μπαταρίας (λεπτά) | Μπλοκ μπαταριών | Συστοιχίες μπαταριών συνολικά | Ασφαλειοδιακόπτης μπαταρίας 1 | Ασφαλειοδιακόπτης μπαταρίας 2 | Ασφαλειοδιακόπτης μπαταρίας 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Συστοιχίες μπαταριών | Ρυθμίσεις Ir/Im | Συστοιχίες μπαταριών | Ρυθμίσεις Ir/Im | Συστοιχίες μπαταριών | Ρυθμίσεις Ir/Im | ||||
400 kW | Οποιοσδήποτε |
40-48 |
3 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
400 kW | >60 |
40-48 |
4 |
2 |
600/1500 |
1 |
600/1500 |
1 |
600/1500 |
400 kW | Οποιοσδήποτε |
40-48 |
5 |
2 |
480/1500 |
2 |
480/1500 |
1 |
480/1500 |
400 kW |
40-48 |
6 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
7 |
3 |
540/1500 |
2 |
540/1500 |
2 |
540/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
8 |
3 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
2 |
480/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
9 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
10 |
4 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
11 |
4 |
480/1500 |
4 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
12 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
|
450 kW | Οποιοσδήποτε |
40-48 |
3 |
1 |
480/1500 |
1 |
480/1500 |
1 |
480/1500 |
450 kW |
<60 |
40-48 |
4 |
2 |
600/1500 |
1 |
600/1500 |
1 |
600/1500 |
450 kW | Οποιοσδήποτε |
40-48 |
5 |
2 |
480/1500 |
2 |
480/1500 |
1 |
480/1500 |
450 kW |
40-48 |
6 |
2 |
600/1500 |
2 |
600/1500 |
2 |
600/1500 |
|
450 kW |
40-48 |
7 |
3 |
540/1500 |
2 |
540/1500 |
2 |
540/1500 |
|
450 kW |
40-48 |
8 |
3 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
2 |
480/1500 |
|
450 kW |
40-48 |
9 |
3 |
600/1500 |
3 |
600/1500 |
3 |
600/1500 |
|
450 kW |
40-48 |
10 |
4 |
540/1500 |
3 |
540/1500 |
3 |
540/1500 |
|
450 kW |
40-48 |
11 |
4 |
480/1500 |
4 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
|
450 kW |
40-48 |
12 |
4 |
600/1500 |
4 |
600/1500 |
4 |
600/1500 |
|
500 kW | Οποιοσδήποτε |
40-48 |
3 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
500 kW | <30 |
40-48 |
4 |
2 |
600/1500 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
500 kW | <60 |
40-48 |
5 |
2 |
420/1500 |
2 |
480/1500 |
1 |
420/1500 |
500 kW | Οποιοσδήποτε |
40-48 |
6 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
500 kW | <60 |
40-48 |
7 |
3 |
540/1500 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
500 kW | Οποιοσδήποτε |
40-48 |
8 |
3 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
2 |
420/1500 |
500 kW |
40-48 |
9 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
|
500 kW | <60 |
40-48 |
10 |
4 |
480/1500 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
500 kW | Οποιοσδήποτε |
40-48 |
11 |
4 |
480/1500 |
4 |
480/1500 |
3 |
420/1500 |
500 kW |
40-48 |
12 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
Συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων
![]() |
---|
κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας,
έκρηξης ή εκδήλωσης
τόξου
Το σύνολο
της καλωδίωσης
πρέπει να συμμορφώνεται
με τους ισχύοντες
εθνικούς κανονισμούς
ή/και τους κανονισμούς
ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων.
Το μέγιστο επιτρεπόμενο
μέγεθος καλωδίου
είναι 120 mm2 για
GVBBB630EL-1CB. Το μέγιστο
επιτρεπόμενο
μέγεθος καλωδίου
είναι 240 mm2 για
GVBBB630EL-2CB και GVBBB630EL-3CB.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
|
Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης UPS για τα συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων.
Προδιαγραφές ροπής
Μέγεθος κοχλία | Ροπή |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm |
Βάρη και διαστάσεις κουτιού αυτόματου διακόπτη ισχύος μπαταρίας
Εμπορική αναφορά | Βάρος kg | Ύψος mm | Πλάτος mm | Βάθος mm |
---|---|---|---|---|
GVBBB630EL-1CB | 35 | 800 | 500 | 280 |
GVBBB630EL-2CB | 66 | 1000 | 750 | 280 |
GVBBB630EL-3CB | 76 | 1000 | 750 | 280 |
Περιβάλλον
Σε λειτουργία | Αποθήκευση | |
---|---|---|
Θερμοκρασία | 0°C έως 40°C | -25°C έως 55°C |
Σχετική υγρασία | 0-95% μη συμπυκνούμενη | 0-95% μη συμπυκνούμενη |
Χρώμα | Μαύρο | |
Κατηγορία προστασίας | IP20 |
Συμμόρφωση
Ασφάλεια | IEC 62040-1:2017,
Έκδοση 2.0, Συστήματα
αδιάλειπτης
ισχύος (UPS) - Μέρος
1: Απαιτήσεις
ασφαλείας IEC 62040-1: 2008-6, 1η έκδοση, Συστήματα αδιάλειπτης ισχύος (UPS) - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφαλείας για UPS IEC 62040-1:2013-01, 1η έκδοση, τροποποίηση 1 |
Επισημάνσεις | CE, RCM, EAC, WEEE |
Μεταφορά | IEC TR 60721-4-2, 2M2 |
Αντισεισμικές προδιαγραφές | ICC-ES AC156, Επίπεδο 1 |
Βαθμός ρύπανσης | 2 |
Κατηγορία υπέρτασης | III |