990-91375B-016

Hubungkan Kabel Sinyal untuk GVBBB630EL-1CB ke Galaxy VS UPS

Ukuran kabel sinyal yang disarankan Jarak maksimum ke UPS
0,5 mm2 50 meter
0,75 mm2 100 meter
1,0 mm2 200 meter
  1. Kunci/Tandai pemutus baterai.
  2. Longgarkan sekrup pada penutup pelindung, lalu angkat penutup pelindung ke atas dan pisahkan dari kotak pemutus baterai.
  3. Lepaskan penutup pada pemutus baterai.
  4. Rutekan kabel sinyal melalui bagian bawah kotak pemutus baterai.
  5. Hubungkan kabel sinyal:
    1. Menghubungkan kabel sinyal ke sakelar AUX.
    2. Menghubungkan kabel sinyal ke gelung pemutus tegangan rendah.
    3. Kencangkan kabel sinyal dengan pengikat kabel (disertakan) ke lekukan kabel.
  6. Pasangkan kembali penutup pada pemutus baterai.
  7. Rutekan kabel sinyal secara terpisah dari kabel daya.
QR code for this page

Apakah ini membantu?