990-91375-016

Hubungkan Kabel Sinyal untuk GVBBB630EL-2CB dan GVBBB630EL-3CB ke Galaxy VL UPS

CATATAN: Ukuran kabel sinyal yang disarankan adalah 0,5 mm2.
  1. Kunci/Tandai pemutus baterai.
  2. Longgarkan sekrup pada penutup pelindung, lalu angkat penutup pelindung ke atas dan pisahkan dari kotak pemutus baterai.
  3. Rutekan kabel sinyal melalui bagian atas atau bawah kotak pemutus baterai.
  4. Hubungkan kabel sinyal ke blok terminal kendali:
    1. Hubungkan terminal 1-4 untuk pemutus baterai 1 (BB1).
    2. Hubungkan terminal 5-8 untuk pemutus baterai 2 (BB2).
    3. Hubungkan terminal 9-12 untuk pemutus baterai 3 (BB3) bila tersedia.
    4. Kencangkan kabel sinyal dengan pengikat kabel (disertakan) ke lekukan kabel.
  5. Rutekan kabel sinyal secara terpisah dari kabel daya.
QR code for this page

Apakah ini membantu?