990-91375-024

Especificações

AVISO
risco de dano ao equipamento
Consulte o manual de instalação do nobreak para obter especificações detalhadas do sistema de nobreak.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.

Especificações do disjuntor da bateria

PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Este produto deve ser usada somente com o nobreak Galaxy.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
Disjuntor da bateria LV438279
Tipo de bateria VRLA, chumbo-ácido, íon-lítio
Nível máximo de curto-circuito da bateria (kA) 35
Corrente mínima de curto-circuito para desarmar o disjuntor (A) 1600

Configurações de desarme

Caixa do disjuntor da bateria com um disjuntor (GVBBB630EL-1CB)

Potência nominal do nobreak Tempo máximo de autonomia da bateria (minutos) Blocos de bateria Total de sequências de bateria Disjuntor da bateria 1
Sequências de bateria Configurações Ir/Im
100 kW Qualquer 40-48 4 1-4 420/1500
150 kW Qualquer 40-48 4 1-4 420/1500
200 kW Qualquer 40-48 4 1-4 480/1500
250 kW <30 40-48 4 1-4 600/1500
300 kW <30 44-48 4 1-4 600/1800

Caixa de disjuntores de bateria com dois disjuntores (GVBBB630EL-2CB)

Potência nominal do nobreak Tempo máximo de autonomia da bateria (minutos) Blocos de bateria Total de sequências de bateria Disjuntor da bateria 1 Disjuntor da bateria 2
Sequências de bateria Configurações Ir/Im Sequências de bateria Configurações Ir/Im
250 kW Qualquer

40-48

2

1

420/1500

1

420/1500

250 kW

40-48

3

2

420/1500

1

420/1500

250 kW

40-48

4

2

420/1500

2

420/1500

250 kW

40-48

5

3

420/1500

2

420/1500

250 kW

40-48

6

3

420/1500

3

420/1500

250 kW

40-48

7

4

420/1500

3

420/1500

250 kW

40-48

8

4

420/1500

4

420/1500

300 kW Qualquer

40-48

2

1

420/1500

1

420/1500

300 kW <60

40-48

3

2

480/1500

1

420/1500

300 kW Qualquer

40-48

4

2

420/1500

2

420/1500

300 kW

40-48

5

3

480/1500

2

420/1500

300 kW

40-48

6

3

420/1500

3

420/1500

300 kW

40-48

7

4

420/1500

3

420/1500

300 kW

40-48

8

4

420/1500

4

420/1500

350 kW Qualquer

40-48

2

1

420/1500

1

420/1500

350 kW

<30

40-48

3

2

600/1500

1

420/1500

350 kW Qualquer

40-48

4

2

420/1500

2

420/1500

350 kW

<60

40-48

5

3

540/1500

2

420/1500

350 kW Qualquer

40-48

6

3

420/1500

3

420/1500

350 kW

<60

40-48

7

4

480/1500

3

420/1500

350 kW Qualquer

40-48

8

4

420/1500

4

420/1500

400 kW <30

40-48

2

1

480/1500

1

480/1500

400 kW <15

40-48

3

2

540/1500

1

420/1500

400 kW <30

40-48

4

2

480/1500

2

480/1500

400 kW

40-48

5

3

540/1500

2

420/1500

400 kW

40-48

6

3

480/1500

3

480/1500

400 kW

40-48

7

4

540/1500

3

420/1500

400 kW

40-48

8

4

480/1500

4

480/1500

450 kW

<30

41-48

2

1

540/1500

1

540/1500

450 kW

<30

41-48

4

2

540/1500

2

540/1500

450 kW

<15

41-48

5

3

600/1500

2

420/1500

450 kW

<30

41-48

6

3

540/1500

3

540/1500

450 kW

<15

41-48

7

4

600/1500

3

480/1500

450 kW

<30

41-48

8

4

540/1500

4

540/1500

500 kW <30

40-48

2

1

600/1500

1

600/1500

500 kW

40-48

4

2

600/1500

2

600/1500

500 kW

40-48

6

3

600/1500

3

600/1500

500 kW

40-48

8

4

600/1500

4

600/1500

Caixa de disjuntores de bateria com três disjuntores (GVBBB630EL-3CB)

Potência nominal do nobreak Tempo máximo de autonomia da bateria (minutos) Blocos de bateria Total de sequências de bateria Disjuntor da bateria 1 Disjuntor da bateria 2 Disjuntor da bateria 3
Sequências de bateria Configurações Ir/Im Sequências de bateria Configurações Ir/Im Sequências de bateria Configurações Ir/Im
400 kW Qualquer

40-48

3

1

420/1500

1

420/1500

1

420/1500

400 kW >60

40-48

4

2

600/1500

1

600/1500

1

600/1500

400 kW Qualquer

40-48

5

2

480/1500

2

480/1500

1

480/1500

400 kW

40-48

6

2

420/1500

2

420/1500

2

420/1500

400 kW

40-48

7

3

540/1500

2

540/1500

2

540/1500

400 kW

40-48

8

3

480/1500

3

480/1500

2

480/1500

400 kW

40-48

9

3

420/1500

3

420/1500

3

420/1500

400 kW

40-48

10

4

480/1500

3

480/1500

3

480/1500

400 kW

40-48

11

4

480/1500

4

480/1500

3

480/1500

400 kW

40-48

12

4

420/1500

4

420/1500

4

420/1500

450 kW Qualquer

40-48

3

1

480/1500

1

480/1500

1

480/1500

450 kW

<60

40-48

4

2

600/1500

1

600/1500

1

600/1500

450 kW Qualquer

40-48

5

2

480/1500

2

480/1500

1

480/1500

450 kW

40-48

6

2

600/1500

2

600/1500

2

600/1500

450 kW

40-48

7

3

540/1500

2

540/1500

2

540/1500

450 kW

40-48

8

3

480/1500

3

480/1500

2

480/1500

450 kW

40-48

9

3

600/1500

3

600/1500

3

600/1500

450 kW

40-48

10

4

540/1500

3

540/1500

3

540/1500

450 kW

40-48

11

4

480/1500

4

480/1500

3

480/1500

450 kW

40-48

12

4

600/1500

4

600/1500

4

600/1500

500 kW Qualquer

40-48

3

1

420/1500

1

420/1500

1

420/1500

500 kW <30

40-48

4

2

600/1500

1

420/1500

1

420/1500

500 kW <60

40-48

5

2

420/1500

2

480/1500

1

420/1500

500 kW Qualquer

40-48

6

2

420/1500

2

420/1500

2

420/1500

500 kW <60

40-48

7

3

540/1500

2

420/1500

2

420/1500

500 kW Qualquer

40-48

8

3

480/1500

3

480/1500

2

420/1500

500 kW

40-48

9

3

420/1500

3

420/1500

3

420/1500

500 kW <60

40-48

10

4

480/1500

3

420/1500

3

420/1500

500 kW Qualquer

40-48

11

4

480/1500

4

480/1500

3

420/1500

500 kW

40-48

12

4

420/1500

4

420/1500

4

420/1500

Bitola recomendada dos cabos

PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Todo o cabeamento deve estar de acordo com as normas nacionais e/ou códigos de eletricidade aplicáveis. O tamanho de condutor máximo permitido é de 120 mm2 para GVBBB630EL-1CB. O tamanho de condutor máximo permitido é de 240 mm2 para GVBBB630EL-2CB e GVBBB630EL-3CB.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

Consulte o manual de instalação do nobreak para tamanho de cabos recomendado.

Especificações de torque

Tamanho de parafuso Torque
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm

Pesos e dimensões da caixa do disjuntor da bateria

Referência comercial Peso em kg Altura em mm Largura em mm Profundidade em mm
GVBBB630EL-1CB 35 800 500 280
GVBBB630EL-2CB 66 1000 750 280
GVBBB630EL-3CB 76 1000 750 280

Ambiente

  Operação Armazenamento
Temperatura 0 °C a 40 °C -25 °C a 55 °C
Umidade relativa 0-95% não-condensável 0-95% não-condensável
Classe de proteção IP20  
Cor RAL 9003, nível de brilho 85%  

Conformidade

Segurança IEC 62040-1:2017, edição 2.0, Uninterruptible Power Systems (UPS - nobreak) – Parte 1: Requisitos de segurança
IEC 62040-1: 2008-6, primeira edição, Uninterruptible Power Systems (UPS - nobreak) – Parte 1: Requisitos gerais e de segurança para nobreak
IEC 62040-1:2013-01, primeira edição emenda 1
Marcas CE, RCM, EAC, WEEE
Transporte IEC60721-4-2, 2M2
Sísmico ICC-ES AC156, Nível 1
Grau de poluição 2
Categoria de sobretensão III
QR code for this page

Isto foi útil?