Технические характеристики
УВЕДОМЛЕНИЕ |
---|
опасность повреждения оборудования
Подробные технические характеристики системы ИБП см. в руководстве по установке ИБП.
Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.
|
Технические характеристики батарейного автомата
![]() |
---|
Опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Продукт должен использоваться только с ИБП Galaxy.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
|
Батарейный автомат | LV438279 |
Тип батареи | VRLA, свинцово-кислотная, литий-ионная |
Максимальный уровень тока короткого замыкания батареи (кА) | 35 |
Минимальный ток короткого замыкания до аварийного автоматического выключателя (А) | 1600 |
Настройки аварийной остановки
Шкаф батарейного размыкателя с одним выключателем (GVBBB630EL-1CB)
Подключение силовых кабелей в шкафу батарейного размыкателя с двумя выключателями (GVBBB630EL-2CB)
Характеристика ИБП | Максимальное время резервного питания от батарей (в минутах) | Батарейные блоки | Общее количество линеек аккумуляторных батарей | Батарейный автомат 1 | Батарейный автомат 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Линейки аккумуляторных батарей | Настройки Ir/Im (A) | Линейки аккумуляторных батарей | Настройки Ir/Im (A) | ||||
250 кВт | Любое |
40-48 |
2 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
250 кВт |
40-48 |
3 |
2 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
|
250 кВт |
40-48 |
4 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
|
250 кВт |
40-48 |
5 |
3 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
|
250 кВт |
40-48 |
6 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
|
250 кВт |
40-48 |
7 |
4 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
|
250 кВт |
40-48 |
8 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
|
300 кВт | Любое |
40-48 |
2 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
300 кВт | <60 |
40-48 |
3 |
2 |
480/1500 |
1 |
420/1500 |
300 кВт | Любое |
40-48 |
4 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
300 кВт |
40-48 |
5 |
3 |
480/1500 |
2 |
420/1500 |
|
300 кВт |
40-48 |
6 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
|
300 кВт |
40-48 |
7 |
4 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
|
300 кВт |
40-48 |
8 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
|
350 кВт | Любое |
40-48 |
2 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
350 кВт |
<30 |
40-48 |
3 |
2 |
600/1500 |
1 |
420/1500 |
350 кВт | Любое |
40-48 |
4 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
350 кВт |
<60 |
40-48 |
5 |
3 |
540/1500 |
2 |
420/1500 |
350 кВт | Любое |
40-48 |
6 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
350 кВт |
<60 |
40-48 |
7 |
4 |
480/1500 |
3 |
420/1500 |
350 кВт | Любое |
40-48 |
8 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
400 кВт | <30 |
40-48 |
2 |
1 |
480/1500 |
1 |
480/1500 |
400 кВт | <15 |
40-48 |
3 |
2 |
540/1500 |
1 |
420/1500 |
400 кВт | <30 |
40-48 |
4 |
2 |
480/1500 |
2 |
480/1500 |
400 кВт |
40-48 |
5 |
3 |
540/1500 |
2 |
420/1500 |
|
400 кВт |
40-48 |
6 |
3 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
|
400 кВт |
40-48 |
7 |
4 |
540/1500 |
3 |
420/1500 |
|
400 кВт |
40-48 |
8 |
4 |
480/1500 |
4 |
480/1500 |
|
450 кВт |
<30 |
41-48 |
2 |
1 |
540/1500 |
1 |
540/1500 |
450 кВт |
<30 |
41-48 |
4 |
2 |
540/1500 |
2 |
540/1500 |
450 кВт |
<15 |
41-48 |
5 |
3 |
600/1500 |
2 |
420/1500 |
450 кВт |
<30 |
41-48 |
6 |
3 |
540/1500 |
3 |
540/1500 |
450 кВт |
<15 |
41-48 |
7 |
4 |
600/1500 |
3 |
480/1500 |
450 кВт |
<30 |
41-48 |
8 |
4 |
540/1500 |
4 |
540/1500 |
500 кВт | <30 |
40-48 |
2 |
1 |
600/1500 |
1 |
600/1500 |
500 кВт |
40-48 |
4 |
2 |
600/1500 |
2 |
600/1500 |
|
500 кВт |
40-48 |
6 |
3 |
600/1500 |
3 |
600/1500 |
|
500 кВт |
40-48 |
8 |
4 |
600/1500 |
4 |
600/1500 |
Подключение силовых кабелей в шкафу батарейного размыкателя с тремя выключателями (GVBBB630EL-3CB)
Характеристика ИБП | Максимальное время резервного питания от батарей (в минутах) | Батарейные блоки | Общее количество линеек аккумуляторных батарей | Батарейный автомат 1 | Батарейный автомат 2 | Батарейный автомат 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Линейки аккумуляторных батарей | Настройки Ir/Im (A) | Линейки аккумуляторных батарей | Настройки Ir/Im (A) | Линейки аккумуляторных батарей | Настройки Ir/Im (A) | ||||
400 кВт | Любое |
40-48 |
3 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
400 кВт | >60 |
40-48 |
4 |
2 |
600/1500 |
1 |
600/1500 |
1 |
600/1500 |
400 кВт | Любое |
40-48 |
5 |
2 |
480/1500 |
2 |
480/1500 |
1 |
480/1500 |
400 кВт |
40-48 |
6 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
|
400 кВт |
40-48 |
7 |
3 |
540/1500 |
2 |
540/1500 |
2 |
540/1500 |
|
400 кВт |
40-48 |
8 |
3 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
2 |
480/1500 |
|
400 кВт |
40-48 |
9 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
|
400 кВт |
40-48 |
10 |
4 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
|
400 кВт |
40-48 |
11 |
4 |
480/1500 |
4 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
|
400 кВт |
40-48 |
12 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
|
450 кВт | Любое |
40-48 |
3 |
1 |
480/1500 |
1 |
480/1500 |
1 |
480/1500 |
450 кВт |
<60 |
40-48 |
4 |
2 |
600/1500 |
1 |
600/1500 |
1 |
600/1500 |
450 кВт | Любое |
40-48 |
5 |
2 |
480/1500 |
2 |
480/1500 |
1 |
480/1500 |
450 кВт |
40-48 |
6 |
2 |
600/1500 |
2 |
600/1500 |
2 |
600/1500 |
|
450 кВт |
40-48 |
7 |
3 |
540/1500 |
2 |
540/1500 |
2 |
540/1500 |
|
450 кВт |
40-48 |
8 |
3 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
2 |
480/1500 |
|
450 кВт |
40-48 |
9 |
3 |
600/1500 |
3 |
600/1500 |
3 |
600/1500 |
|
450 кВт |
40-48 |
10 |
4 |
540/1500 |
3 |
540/1500 |
3 |
540/1500 |
|
450 кВт |
40-48 |
11 |
4 |
480/1500 |
4 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
|
450 кВт |
40-48 |
12 |
4 |
600/1500 |
4 |
600/1500 |
4 |
600/1500 |
|
500 кВт | Любое |
40-48 |
3 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
500 кВт | <30 |
40-48 |
4 |
2 |
600/1500 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
500 кВт | <60 |
40-48 |
5 |
2 |
420/1500 |
2 |
480/1500 |
1 |
420/1500 |
500 кВт | Любое |
40-48 |
6 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
500 кВт | <60 |
40-48 |
7 |
3 |
540/1500 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
500 кВт | Любое |
40-48 |
8 |
3 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
2 |
420/1500 |
500 кВт |
40-48 |
9 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
|
500 кВт | <60 |
40-48 |
10 |
4 |
480/1500 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
500 кВт | Любое |
40-48 |
11 |
4 |
480/1500 |
4 |
480/1500 |
3 |
420/1500 |
500 кВт |
40-48 |
12 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
Рекомендуемые сечения кабелей
![]() |
---|
Опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Все кабели должны соответствовать действующим государственным и/или местным электротехническим
нормам и стандартам. Максимальное допустимое сечение провода составляет 120 мм2 для GVBBB630EL-1CB. Максимальное допустимое сечение провода составляет 240 мм2 для GVBBB630EL-2CB и GVBBB630EL-3CB.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
|
Рекомендуемые сечения кабелей см. в руководстве по установке ИБП.
Требования к моменту затяжки болтов
Размер болтов | Крутящий момент |
---|---|
M4 | 1,7 Нм |
M5 | 2,2 Нм |
M6 | 5 Нм |
M8 | 17,5 Нм |
M10 | 30 Нм |
Масса и габариты шкафа батарейного размыкателя
Артикул продукта | Масса, кг | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм |
---|---|---|---|---|
GVBBB630EL-1CB | 35 | 800 | 500 | 280 |
GVBBB630EL-2CB | 66 | 1000 | 750 | 280 |
GVBBB630EL-3CB | 76 | 1000 | 750 | 280 |
Окружающая среда
Эксплуатация | Хранение | |
---|---|---|
Температура | от 0 °C до 40 °C | от -25 °C до 55 °C |
Относительная влажность | 0-95 % без конденсации | 0-95 % без конденсации |
Класс защиты | IP20 | |
Цвет | RAL 9003, уровень блеска 85 % |
Соответствие техническим условиям
Безопасность | МЭК 62040-1:2017, Издание 2.0, Источники бесперебойного питания (ИБП), часть 1: Требования
к безопасности IEC 62040-1: 2008-6, 1-е издание, Источники бесперебойного питания (UPS), часть 1: Общие требования и требования к безопасности для ИБП МЭК 62040-1:2013-01, 1-е издание, поправка 1 |
Маркировки | CE, RCM, EAC, WEEE |
Транспортировка | ИЭК60721-4-2, 2М2 |
Сейсмические данные | ICC-ES AC156, уровень 1 |
Степень загрязнения | 2 |
Категория перенапряжения | III |