可配置输入接点和输出继电器
输入接点
有四个可用输入接点,可对其进行配置以通过显示屏显示给定事件。
输入接点支持 24 VDC 10 mA。所有连接的电路必须以相同的 0 V 为基准。
名称 | 说明 | 位置 |
---|---|---|
IN _1(输入接点 1) | 可配置输入接点 | 接线端子 J6616,1-2 |
IN _2(输入接点 2) | 接线端子 J6616,3-4 | |
IN _3(输入接点 3) | 接线端子 J6616,5-6 | |
IN _4(输入接点 4) | 接线端子 J6616,7-8 |
输出继电器
有四个可用输出继电器,可对其进行配置以通过显示屏激活一个或多个事件。
输出继电器支持 24 VAC/VDC 1 A。所有外部电路必须安装最大为 1 A 的快熔保险丝。
名称 | 说明 | 位置 |
---|---|---|
OUT _1(输出继电器 1) | 可配置输出继电器 | 接线端子 J6617,1-3 |
OUT _2(输出继电器 2) | 接线端子 J6617,4-6 | |
OUT _3(输出继电器 3) | 接线端子 J6617, 7-9 | |
OUT _4(输出继电器 4) | 接线端子 J6617,10-12 |
当通电检查模式启用时,输出继电器会激活,并将在分配给输出继电器的事件发生(正常为激活)后停用。
通电检查模式必须针对每个输出继电器单独启用,以检测输出继电器是否发生故障。
-
如果输出继电器断电,分配给所有输出继电器的事件都将显示为存在。
-
如果单个输出继电器发生故障,分配给此输出继电器的事件将显示为存在。