400 V 标准电池柜的电池运行时间
所列电池运行时间均为分钟(100% 负载)。 电池运行时间为基于电池制造商数据的估算值,运行条件为 25°C。
请注意,并非所有电池解决方案都适用于所有 UPS 额定值,原因如下:
-
特定电池解决方案中的电池块数与特定 UPS 要求不同。
-
特定电池解决方案可提供的运行时间比特定 UPS 要求少 5 分钟。
-
特定电池解决方案中的电池断路器额定值与 UPS 额定值不匹配。
UPS 额定功率 | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW | 400 kW | 450 kW | 500 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
功率因数 | 1 | ||||||
2 x GVSCBC10A2 | 7.9 | 5.4 | – | – | – | – | – |
2 x GVSCBC10B2 | 12.5 | 8.5 | 6 | – | – | – | – |
3 x GVSCBC10A2 | 14.0 | 10.0 | 7.9 | 6.1 | – | – | – |
3 x GVSCBC10B2 | 22.5 | 16.5 | 12.5 | 9.7 | 7.6 | 5.9 | – |
4 x GVSCBC10A2 | 21.0 | 15.0 | 12.0 | 9.7 | 8.0 | 6.5 | 5.4 |
4 x GVSCBC10B2 | 33.5 | 25.0 | 19.5 | 15.5 | 12.5 | 10.0 | 8.6 |