990-91377B-037

硬件选项

注: 此处所列的硬件选项并非适用于所有地区。

功率模块

  • 50 kW 功率模块 (GVPM50KD)

锂电池柜

包含锂电池和电池断路器的电池柜。

  • 内含 16 个电池模块的 Galaxy 锂电池柜 (LIBSESMG16IEC):

  • 内含 17 个电池模块的 Galaxy 锂电池柜 (LIBSESMG17IEC):

  • 内含 17 个电池模块的 Galaxy 锂电池柜 (LIBSESMG95GIEC):

  • 内含 16 个模块的 Type E 锂电池机架 (LIBSESMG95EIEC)

  • 内含 17 个电池模块的 Galaxy 锂电池柜 (LIBSESMG95GIEC1PH)

  • 内含 16 个电池模块的 Galaxy 锂电池柜 (LIBSESMG95EIEC1PH)

  • 内含 17 个电池模块的 Galaxy 锂电池柜 (LIBATTSMGGIEC)

  • Type E 锂电池机架 (LIBATTSMGEIEC)

标准电池柜

包含电池和电池断路器的标准电池柜。

  • 1010 mm 宽标准电池柜(GVSCBC10A2、GVSCBC10B2)

空电池柜

适用于第三方电池解决方案的空电池柜。需要电池断路器套件(单独出售)。

  • 700 mm 宽空标准电池柜 (GVEBC7)

  • 1100 mm 宽空标准电池柜 (GVEBC11)

  • 1500 mm 宽空标准电池柜 (GVEBC15)

电池断路器箱

适用于第三方电池解决方案的壁挂式电池断路器箱。

  • 100–300 kW 电池断路器箱 (GVBBB630EL-1CB),含一个断路器

  • 250–500 kW 内含两个断路器的电池断路器箱 (GVBBB630EL-2CB)

  • 400–500 kW 内含三个断路器的电池断路器箱 (GVBBB630EL-3CB)

电池断路器套件

适用于空电池柜或第三方电池解决方案的电池断路器套件

  • 100-300 kW 电池断路器套件 (GVBBK630EL)

维修旁路机柜

维修旁路机柜用于在维修操作期间完全隔离 UPS。仅适用于单机 UPS。

  • 200-500 kW 带反向馈电保护的维修旁路机柜 (GVLMBCA200K500H)

底部进线机柜

底部进线机柜即线缆从系统底部接入。

  • 底部进线机柜 (GVBEC)

可选安装套件

  • UPS 抗震套件 (GVLOPT002)

  • UPS 反向馈电保护套件 (GVLOPT004)

  • 锂电池控制断路器套件 (GVLOPT005)

  • UPS 并机套件 (GVSOPT006)

可选网络管理卡 (NMC)

  • 网络管理卡 LCES2 带有 Modbus、以太网和 AUX 传感器 (AP9644)

过滤网

  • UPS 过滤网套件 (GVLOPT001)

温度传感器

  • 网络管理卡温度传感器 (AP9335T)

  • 网络管理卡温度传感器 (AP9335TH)

本页的QR代码

这有帮助吗?