990-91377B-037

散热 (BTU/hr)

200 kW 正常运行模式 ECO 模式
电压 (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
25% 负载

6188

6005

6188

6188

1897

2072

1897

1897

50% 负载

10553

10190

10190

10190

2405

2405

2405

2752

75% 负载

16373

15829

15285

14743

3608

3089

3089

3089

100% 负载

24750

23288

21831

21105

4119

4119

4119

4119

200 kW E-变换 电池运行模式
电压 (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
25% 负载

2774

2774

2950

2950

7108

7108

7108

8039

50% 负载

3446

3446

3446

3446

12009

12009

12009

13109

75% 负载

4127

4127

4127

4127

18014

18014

18014

18563

100% 负载

4810

4810

4810

4810

25484

25484

25484

25484

250 kW 正常运行模式 ECO 模式
电压 (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
25% 负载

7506

7506

7506

7734

2372

2372

2372

2372

50% 负载

13191

12738

12738

12286

3007

3007

3007

3007

75% 负载

20467

19786

19107

18429

3862

3862

3862

3862

100% 负载

30938

29110

28198

26381

5149

5149

5149

5149

250 kW E-变换 电池运行模式
电压 (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
25% 负载

3467

3467

3688

3688

8654

8654

8654

9582

50% 负载

4308

4308

4308

4308

15011

15011

15011

15927

75% 负载

5159

5159

5159

5159

22517

22517

22517

23203

100% 负载

6013

6013

6013

6013

31855

31855

31855

31855

300 kW 正常运行模式 ECO 模式
电压 (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
25% 负载

9007

9007

9007

9281

2846

2585

2846

2846

50% 负载

15829

15285

15285

14743

3608

3608

3608

3608

75% 负载

24560

23743

22928

22115

4634

4634

4634

4634

100% 负载

37125

34932

33838

31658

6179

6179

6179

6179

300 kW E-变换 电池运行模式
电压 (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
25% 负载

4161

4161

4426

4426

10108

10108

10108

11219

50% 负载

5170

5170

5170

5170

17466

17466

17466

19113

75% 负载

6191

6191

6191

6191

27020

27020

27020

27844

100% 负载

7216

7216

7216

7216

38226

38226

38226

38226

350 kW 正常运行模式 ECO 模式
电压 (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
25% 负载

10508

10508

10508

10828

3016

3016

3016

3016

50% 负载

18467

17833

17833

17833

4209

4209

4209

4209

75% 负载

29608

27701

26750

25801

6314

5406

5406

5406

100% 负载

43313

40753

39478

36934

7208

7208

7208

7208

350 kW E-变换 电池运行模式
电压 (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
25% 负载

4854

4854

4854

5163

11471

11471

11471

12764

50% 负载

5423

6031

6031

6031

20377

20377

20377

21656

75% 负载

7223

7223

7223

7223

31524

31524

31524

32485

100% 负载

8418

8418

8418

8418

44597

44597

44597

44597

400 kW 正常运行模式 ECO 模式
电压 (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
25% 负载

12009

12009

12009

12375

3446

3446

3446

3446

50% 负载

21105

20381

20381

20381

4810

4810

4810

4810

75% 负载

33838

31658

30571

29486

7216

6179

6179

6179

100% 负载

49501

46575

45117

42210

8238

8238

8238

8238

400 kW E-变换 电池运行模式
电压 (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
25% 负载

5548

5548

5548

5901

13109

13109

13109

14587

50% 负载

6197

6893

6893

6893

23288

23288

23288

24750

75% 负载

8255

8255

8255

8255

36027

36027

36027

37125

100% 负载

9621

9621

9621

9621

50968

50968

50968

50968

450 kW 正常运行模式 ECO 模式
电压 (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
25% 负载

13510

13510

13510

13922

3877

3877

3877

3877

50% 负载

23743

22928

22928

22928

5412

5412

5412

5412

75% 负载

38068

36840

35615

34392

8118

8118

6951

6951

100% 负载

57339

54041

50757

49120

10824

9268

9268

9268

450 kW E-变换 电池运行模式
电压 (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
25% 负载

5845

6241

6241

6638

14748

14748

14748

15994

50% 负载

6972

7755

7755

7755

26199

26199

26199

27844

75% 负载

9287

9287

9287

9287

40531

40531

40531

41766

100% 负载

10824

10824

10824

10824

57339

57339

57339

57339

500 kW 正常运行模式 ECO 模式
电压 (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
25% 负载

15011

15011

15011

15469

4308

4308

4308

4308

50% 负载

26381

25476

25476

25476

6013

6013

6013

6013

75% 负载

42298

40933

39572

38214

9020

9020

7723

7723

100% 负载

63710

60046

56397

54578

12026

10298

10298

10298

500 kW E-变换 电池运行模式
电压 (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
25% 负载

6495

6935

6935

7376

16387

16387

16387

17771

50% 负载

7747

8616

8616

8616

29110

29110

29110

30938

75% 负载

10319

10319

10319

10319

45034

45034

45034

46407

100% 负载

12026

12026

12026

12026

63710

63710

63710

63710

本页的QR代码

这有帮助吗?