990-91377B-037

IEC 的上游和下游保护

危险
小心触电、爆炸或电弧
  • 断路器的瞬时跳闸时间最长为 60 毫秒。
  • 断路器必须根据下表设置瞬时超控值。
  • 必须安装设备输入断路器 (UIB) 和静态开关输入断路器 (SSIB)。
  • 对于配有 3 台及以上 UPS 的并机系统:每台 UPS 都必须安装设备输出断路器 (UOB)。设备输出断路器 (UOB) 与静态开关输入断路器 (SSIB) 的规格相同。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

如未满足以上条件,施耐德电气有权从产品正面移除 Live Swap 标签。

注: 对于当地要求使用 4 极断路器的情形:如果预计零线由于非线性负载原因可能需要承受强电流,则断路器的额定值必须根据零线预计电流确定。

建议的 IEC 上游保护

UPS 额定功率 200 kW 250 kW
  输入 旁路 输入 旁路
断路器类型 NSX400H Mic 2.2 (LV432695) NSX400H Mic 2.2 (LV432695) NSX630H Mic 2.2 (LV432895) NSX400H Mic 2.2 (LV432695)
Io 400 320 500 400
Ir 1 1 1 1
Isd ≤10 ≤10 ≤10 ≤10
UPS 额定功率 300 kW 350 kW 400 kW
  输入 旁路 输入 旁路 输入 旁路
断路器类型 NSX630H Mic 2.2 (LV432895) NSX630H Mic 2.2 (LV432895) NS800H Mic 5.0 (33553) NSX630H Mic 2.2 (LV432895) NS800H Mic 5.0 (33553) NSX630H Mic 2.2 (LV432895)
Io 1 1 0.8 0.96 0.95 1
Ir 570 500 570 630
tr ≥4 ≥4
li (x In) ≤10 ≤10
Isd ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10
UPS 额定功率 450 kW 500 kW
  输入 旁路 输入 旁路
断路器类型 NS1000H Mic 5.0 (33559) NS800H Mic 5.0 (33553) NS1000H Mic 5.0 (33559) NS800H Mic 5.0 (33553)
Ir 0.9 0.9 0.95 0.95
tr ≥4 ≥4 ≥4 ≥4
li (x In) ≤8 ≤10 ≤8 ≤10

建议的 IEC 配电断路器的下游保护

注: 建议的配电断路器下游保护规格应能够保护静态旁路开关中的 SCR,并在使用外部反向馈电保护时可配合设备输入断路器 (UIB)/静态开关输入断路器 (SSIB)。
UPS 额定功率 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW
断路器类型 NSX160H Mic 2.2 NSX250H Mic 2.2 NSX400H Mic 2.2
Ir 160 250 400
Isd 10 10 10
本页的QR代码

这有帮助吗?