200 kW UPS 的规格
电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 480 | |
---|---|---|---|---|---|---|
输入 | 连接 | 单市电:4
线(L1、L2、L3、N、PE)或 3 线(L1、L2、L3、PE) 双市电:3 线(L1、L2、L3、PE) |
单市电:4
线*(L1、L2、L3、N、G)或 3 线*(L1、L2、L3、G) 双市电:3 线*(L1、L2、L3、G) |
|||
输入电压范围 (V) | 331-437 | 340-460 | 353-477 | 374-506 | 408-552 | |
频率 (Hz) | 40-70 | |||||
额定输入电流 (A) | 316 | 299 | 288 | 272 | 249 | |
最大输入电流 (A) | 364 | 359 | 346 | 326 | 298 | |
输入电流限制 (A) | 364 | 364 | 360 | 336 | 308 | |
总谐波失真度 (THDI) | 100% 负载时 <3% | |||||
输入功率因数 | >0.99(负载 >25% 时);0.95(负载 >15% 时) | |||||
保护 | 内置反向馈电保护和保险丝 | |||||
缓启动 | 1-300 秒可调 | |||||
旁路 | 连接 | 4 线(L1、L2、L3、N、PE)或 3 线(L1、L2、L3、PE) |
4 线(L1、L2、L3、N、G)或 3 线(L1、L2、L3、G) |
|||
旁路电压范围 (V) | 342-418 | 360-440 | 374-457 | 396-484 | 432-528 | |
频率 (Hz) | 50 或 60 | |||||
频率范围 (Hz) | 可设置:±1、±3、±10。默认为 ±3。 | |||||
额定旁路电流 (A) | 307 | 292 | 281 | 265 | 243 | |
最大输入短路电流(三次循环) | 65 kA
Icw 25 kA Icw(带维修旁路机柜) 45 kA Icw(带底部进线机柜) 45 kA Icw(带安装在 UPS 中的反向馈电断路器套件) |
65 kAIC 65 kAIC(带维修旁路机柜) 45 kAIC(带底部进线机柜) 45 kAIC(带安装在 UPS 中的反向馈电断路器套件) |
||||
I2t 晶闸管值 (A2s) | 3.1MA2s | |||||
旁路反向馈电保护选项 | 1:上游安装断路器,将分励脱扣线圈与
UPS 连接,或 2:与维修旁路机柜一起安装,或 3:在 UPS 中安装反向馈电断路器套件。 |
|||||
输出 | 连接* | 4 线(L1、L2、L3、N、PE)或 3 线(L1、L2、L3、PE) |
4 线(L1、L2、L3、N、G)或 3 线(L1、L2、L3、G、GEC*) |
|||
输出电压稳压精度 | 对称负载
±1% 非对称负载 ±3% |
|||||
过载能力 | 150%,1 分钟;125%,10
分钟(正常运行模式) |
150%,1 分钟;125%,10
分钟(正常运行模式) |
||||
动态负载响应 | ±5%(2 毫秒后),±1%(50 毫秒后) | |||||
输出功率因数 | 1 | |||||
额定输出电流 (A) | 304 | 289 | 278 | 262 | 241 | |
输出频率 (Hz) | 50/60(同步至旁路),50/60 Hz ±0.1%(电池模式) | |||||
同步跟踪速率 (Hz/s) | 可设置:0.25、0.5、1、2、4、6 | |||||
总谐波失真度 (THDU) | 线性负载时 <1%,非线性负载时 <5% | |||||
输出性能分类(根据 IEC/ EN62040-3) | VFI-SS-111 | |||||
负载峰值因数 | 2.5 | |||||
负载功率因数 | 0.5 超前到 0.5 滞后,无降容 | |||||
电池 | 充电功率/输出功率 (%) | 0-40% 负载:80% 100% 负载:15% |
0-40%
负载:80% 100% 负载:20% |
|||
最大充电功率 (kW) | 0-40% 负载:160 100% 负载:30 |
0-40% 负载:160 100% 负载:40 |
||||
额定电池电压 (VDC) | 480(40 节) 576(48 节) |
|||||
额定浮充电压 (VDC) | 545(40 节) 654(48 节) |
|||||
最大均充电压 (VDC) | 571(40 节) 685(48 节) |
|||||
温度补偿(每单体) | -3.3mV/°C(T ≥ 25 °C 时);0mV/°C(T < 25 °C 时) | |||||
满负载时的放电终止电压 (VDC) | 384 | |||||
无负载时的放电终止电压 (VDC) | 420 | |||||
满负载和额定电池电压时的电池电流 (A) | 434 | |||||
满负载和最小电池电压时的电池电流 (A) | 543 | |||||
纹波电流 | < 5% C20(5 分钟运行时间) | |||||
电池测试 | 手动/自动(可选) | |||||
最大短路电流 | 30 kA |