990-91377B-037

450 kW UPS 的规格

  电压 (V) 380 400 415 440 480
输入 连接 单市电:4 线(L1、L2、L3、N、PE)或
3 线(L1、L2、L3、PE)
双市电:3 线(L1、L2、L3、PE)
单市电:4 线*(L1、L2、L3、N、G)或
3 线*(L1、L2、L3、G)
双市电:3 线*(L1、L2、L3、G)
输入电压范围 (V) 331-437 340-460 353-477 374-506 408-552
频率 (Hz) 40-70
额定输入电流 (A) 711 674 649 612 559
最大输入电流 (A) 819 809 778 734 671
输入电流限制 (A) 819 819 810 756 693
总谐波失真度 (THDI) 100% 负载时 <3%
输入功率因数 >0.99(负载 >25% 时);0.95(负载 >15% 时)
保护 内置反向馈电保护和保险丝
缓启动 1-300 秒可调
旁路 连接 4 线(L1、L2、L3、N、PE)或
3 线(L1、L2、L3、PE)
4 线(L1、L2、L3、N、G)或
3 线(L1、L2、L3、G)
旁路电压范围 (V) 342-418 360-440 374-457 396-484 432-528
频率 (Hz) 50 或 60
频率范围 (Hz) 可设置:±1、±3、±10。默认为 ±3。
额定旁路电流 (A) 691 656 632 596 547
最大输入短路电流(三次循环) 65 kA Icw
25 kA Icw(带维修旁路机柜)
45 kA Icw(带底部进线机柜)
45 kA Icw(带安装在 UPS 中的反向馈电断路器套件)
65 kAIC
65 kAIC(带维修旁路机柜)
45 kAIC(带底部进线机柜)
45 kAIC(带安装在 UPS 中的反向馈电断路器套件)
I2t 晶闸管值 (A2s) 3.1MA2s
旁路反向馈电保护选项 1:上游安装断路器,将分励脱扣线圈与 UPS 连接,或
2:与维修旁路机柜一起安装,或
3:在 UPS 中安装反向馈电断路器套件。
输出 连接* 4 线(L1、L2、L3、N、PE)或
3 线(L1、L2、L3、PE)
4 线(L1、L2、L3、N、G)或
3 线(L1、L2、L3、G、GEC*
输出电压稳压精度 对称负载 ±1%
非对称负载 ±3%
过载能力

150%,1 分钟;125%,10 分钟(正常运行模式)
125%,1 分钟(电池运行模式)
110%,持续运行;1600%,100 毫秒(旁路运行模式)

150%,1 分钟;125%,10 分钟(正常运行模式)
125%,1 分钟(电池运行模式)
125%,持续运行;1600%,100 毫秒(旁路运行模式)

动态负载响应 ±5%(2 毫秒后),±1%(50 毫秒后)
输出功率因数 1
额定输出电流 (A) 684 650 626 590 541
输出频率 (Hz) 50/60(同步至旁路),50/60 Hz ±0.1%(电池模式)
同步跟踪速率 (Hz/s) 可设置:0.25、0.5、1、2、4、6
总谐波失真度 (THDU) 线性负载时 <1%,非线性负载时 <5%
输出性能分类(根据 IEC/ EN62040-3) VFI-SS-111
负载峰值因数 2.5
负载功率因数 0.5 超前到 0.5 滞后,无降容
电池 充电功率/输出功率 (%) 0-40% 负载:80%
100% 负载:15%
0-40% 负载:80%
100% 负载:20%
最大充电功率 (kW) 0-40% 负载: 360
100% 负载: 67.5
0-40% 负载: 360
100% 负载: 90
额定电池电压 (VDC) 480(40 节)
576(48 节)
额定浮充电压 (VDC) 545(40 节)
654(48 节)
最大均充电压 (VDC) 571(40 节)
685(48 节)
温度补偿(每单体) -3.3mV/°C(T ≥ 25 °C 时);0mV/°C(T < 25 °C 时)
满负载时的放电终止电压 (VDC) 384
无负载时的放电终止电压 (VDC) 420
满负载和额定电池电压时的电池电流 (A) 977
满负载和最小电池电压时的电池电流 (A) 1221
纹波电流 < 5% C20(5 分钟运行时间)
电池测试 手动/自动(可选)
最大短路电流 30 kA
注: 电池规格基于密封式阀控铅酸蓄电池 (VRLA)。
本页的QR代码

这有帮助吗?