990-91377A-012

Conformité

Sécurité CEI 62040-1 : 2008-06, 1ère édition Alimentations sans interruption (ASI) - Partie 1 : Exigences générales et règles de sécurité pour les ASI
IEC 62040-1 : 2013-01, amendement 1 1ère édition
UL 1778 5e édition
EMC/EMI/RFI CEI 62040-2 : 2016-11, 3ème édition d'Alimentations sans interruption (ASI) - Partie 2 : Exigences de compatibilité électromagnétique (CEM) C2
FCC Partie 15 Sous-partie B, Classe A
Performances

Performances conformes à : CEI 62040-3 : 2021-04, 3ème édition d'Alimentations sans interruption (ASI) - Partie 3 : Méthode de spécification des performances et exigences d'essais.

Classification des performances de sortie (selon la norme IEC/EN62040-3, clause 5.3.4) : VFI-SS-111

Transport CEI 60721-4-2 Niveau 2M2
Sismique ICC-ES AC 156 (2015) ; pré-approuvé OSHPD ; Sds=1,45 g pour z/h=1 et Sds=2,00 g pour z/h=0 ; Ip=1,5
Système de mise à la terre

TN, TT, TNC, IT

Conformité antisismique régionale

Certificat disponible sur demande.

Pays/Région Code ID Sol à niveau de risque Toit à niveau de risque
Argentine INPRES-CIRSOC103 Zone 4 Zone 4
Australie AS 1170.4-2007 Z = 0,22 Z = 0,22
CanadaOSHPD* 2020 NBCC Sa = 1,95 Sa = 1,44
Chili NCh 433.de1996 Zone 3 Zone 2
Chine GB 50011-2010 (2016) αMax = 1,4 αMax = 0,9
Europe Eurocode 8 EN1998-1 αgR = 0,375 αgR = 0,25
Inde IS 1893 (partie 1) : 2016 Z = 0,36 Z = 0,36
Japon Loi sur les normes de construction Zone A Zone A
Nouvelle-Zélande NZS 1170.5:2004+A1 Z = 0,54 Z = 0,37
Pérou N.T.E. - E.030 Zone 4 Zone 4
Russie SNIP II-7-81 (SP 14.13330.2014) MSK 9 MSK 9
Taiwan Code de conception antisismique CPA 2011 SSD = 0,8 SSD = 0,8
États-Unis* ASCE 7-16 / IBC 2018 SDS = 1,98 SDS = 1,45
Code QR pour cette page

Contenu utile ?