990-91377E-012

Déclassement en raison du facteur de puissance de charge

De 0,5 capacitif à 0,5 inductif sans déclassement

l'image réutilisée de GVS est fausse : elle ne montre que 0,7 ! Une nouvelle image de GVL pour 0.,5 est nécessaire !
Puissance nominale de l'ASI Sortie de l'ASI
Inductif Capacitif
PF=1 PF = 0,5 PF = 0,6 PF=0,7 PF=0,8 PF=0,9 PF=0,9 PF=0,8 PF=0,7 PF = 0,6 PF = 0,5
200 kW/kVA 200 kVA / 100 kW 200 kVA / 120 kW 200 kVA / 140 kW 200 kVA / 160 kW 200 kVA / 180 kW 200 kVA / 180 kW 200 kVA / 160 kW 200 kVA / 140 kW 200 kVA / 120 kW 200 kVA / 100 kW
250 kW/kVA 250 kVA / 125 kW 250 kVA / 150 kW 250 kVA / 175 kW 250 kVA / 200 kW 250 kVA / 225 kW 250 kVA / 225 kW 250 kVA / 200 kW 250 kVA / 175 kW 250 kVA / 150 kW 250 kVA / 125 kW
300 kW/kVA 300 kVA / 150 kW 300 kVA / 180 kW 300 kVA / 210 kW 300 kVA / 240 kW 300 kVA / 270 kW 300 kVA / 270 kW 300 kVA / 240 kW 300 kVA / 210 kW 300 kVA / 180 kW 300 kVA / 150 kW
350 kW/kVA 350 kVA / 175 kW 350 kVA / 210 kW 350 kVA / 245 kW 350 kVA / 280 kW 350 kVA / 315 kW 350 kVA / 315 kW 350 kVA / 280 kW 350 kVA / 245 kW 350 kVA / 210 kW 350 kVA / 175 kW
400 kW/kVA 400 kVA / 200 kW 400 kVA / 240 kW 400 kVA / 280 kW 400 kVA / 320 kW 400 kVA / 360 kW 400 kVA / 360 kW 400 kVA / 320 kW 400 kVA / 280 kW 400 kVA / 240 kW 400 kVA / 200 kW
450 kW/kVA 450 kVA / 225 kW 450 kVA / 270 kW 450 kVA / 315 kW 450 kVA / 360 kW 450 kVA / 405 kW 450 kVA / 405 kW 450 kVA / 360 kW 450 kVA / 315 kW 450 kVA / 270 kW 450 kVA / 225 kW
500 kW/kVA 500 kVA / 250 kW 500 kVA / 300 kW 500 kVA / 350 kW 500 kVA / 400 kW 500 kVA / 450 kW 500 kVA / 450 kW 500 kVA / 400 kW 500 kVA / 350 kW 500 kVA / 300 kW 500 kVA / 250 kW
Code QR pour cette page

Contenu utile ?