Environnement
En fonctionnement | Entreposage | |
---|---|---|
Température | 0 °C à 40 °C sans déclassement de la charge. | -25 °C à 55 °C pour les systèmes dépourvus de batteries |
Humidité relative | 0 à 95 % sans condensation | 10 à 80 % sans condensation |
Altitude | Conçu pour fonctionner à une altitude comprise entre 0 et 3 000 m. Déclassement requis de 1 000 à 3 000 m avec refroidissement forcé : Jusqu'à 1 000 m : 1 000 Jusqu'à 1 500 m : 0,975 Jusqu'à 2 000 m : 0,950 Jusqu'à 2 500 m : 0,925 Jusqu'à 3 000 m : 0,900 Déclassement requis de 1 000 à 3 000 m avec refroidissement de convection : Jusqu'à 1 000 m : 1 000 Jusqu'à 1 500 m : 0,985 Jusqu'à 2 000 m : 0,970 Jusqu'à 2 500 m : 0,955 Jusqu'à 3 000 m : 0,940 |
|
Alarme sonore à un mètre de l'unité |
62 dB à 70 % de la charge 69.5 dD à 100 % de charge des systèmes 400 V |
|
Catégorie de protection | IP20 | |
Couleur | RAL 9003, niveau de brillance 85 % |