Options matérielles
Module de puissance
-
Module de puissance de 50 kW (GVPM50KD)
Armoire batterie lithium-ion
Armoire batterie comprenant des batteries lithium-ion et un disjoncteur batterie.
-
Armoire batterie lithium-ion Galaxy avec 16 modules de batterie (LIBSESMG16IEC)
-
Armoire batterie lithium-ion Galaxy avec 17 modules de batterie (LIBSESMG17IEC)
-
Armoire batterie lithium-ion Galaxy avec 17 modules de batterie (LIBSESMG95GIEC)
-
Rack de batteries lithium-ion avec 16 modules de Type E (LIBSESMG95EIEC)
-
Armoire batterie lithium-ion Galaxy avec 17 modules de batterie (LIBSESMG95GIEC1PH)
-
Armoire batterie lithium-ion Galaxy avec 16 modules de batterie (LIBSESMG95EIEC1PH)
-
Armoire batterie lithium-ion Galaxy avec 17 modules de batterie (LIBATTSMGGIEC)
-
Rack de batterie lithium-ion de type E(LIBATTSMGEIEC)
Armoires batteries classiques
Armoire batterie classique comprenant les batteries et le disjoncteur batterie.
-
Armoire batterie classique 1 010 mm de large (GVSCBC10A2, GVSCBC10B2)
Armoires batteries vides
Armoire batterie vide pour l'utilisation avec des batteries tierces. Un kit de disjoncteur batterie est requis (vendu séparément).
-
Armoire batterie classique vide de 700 mm de large (GVEBC7)
-
Armoire batterie classique vide de 1100 mm de large (GVEBC11)
-
Armoire batterie classique vide de 1500 mm de large (GVEBC15)
Coffret disjoncteur batterie
Coffret disjoncteur batterie mural pour utilisation avec des solutions de batterie tierces.
-
Coffret disjoncteur batterie 100 - 300 kW avec un disjoncteur (GVBBB630EL-1CB)
-
Coffret disjoncteur batterie 250 -500 kW avec deux disjoncteurs (GVBBB630EL-2CB)
-
Coffret disjoncteur batterie 400 -500 kW avec trois disjoncteurs (GVBBB630EL-3CB)
Kit de disjoncteur batterie
Kit de disjoncteur de batterie pour utilisation avec des armoires batteries vides ou des solutions de batteries tierces.
-
Kit de disjoncteur batterie 100-300 kW (GVBBK630EL)
Armoire de bypass de maintenance
Armoire de bypass de maintenance pour l'isolation complète de l'ASI pendant les opérations de service. Uniquement pour une ASI unitaire.
-
Armoire de bypass de maintenance 200 -500 kW avec backfeed (GVLMBCA200K500H)
Armoire à raccordement par le bas
Armoire à raccordement par le bas pour l'insertion des câbles par le bas du système.
-
Armoire à raccordement par le bas (GVBEC)
Kits d'installation en option
-
Kit sismique pour ASI (GVLOPT002)
-
Kit backfeed pour ASI (GVLOPT004)
-
Kit disjoncteur de contrôle de la batterie Li-Ion (GVLOPT005)
-
Kit parallèle pour ASI (GVLOPT006)
Carte de gestion réseau en option
-
Carte de gestion de réseau LCES2 avec capteurs Modbus, Ethernet et AUX (AP9644)
Filtre anti-poussière
-
Kit performances filtre anti-poussière pour ASI (GVLOPT001)
Capteurs de température
-
Capteur de température pour carte de gestion réseau (AP9335T)
-
Capteur de température/d'humidité pour carte de gestion réseau (AP9335TH)