990-91377E-012

Capacités de court-circuit de l'onduleur (bypass non disponible)

IK1 – Court-circuit entre une phase et le neutre

IK1 400 V

S [kVA]

10 ms ; I[A]/I2t [A2t] 20 ms ; I[A]/I2t [A2t] 30 ms ; I[A]/I2t [A2t] 100 ms ; I[A]/I2t [A2t] 1 s ; I[A]/I2t [A2t]

200

670 / 4 450

670 / 8 910

670 / 13 360

580 / 41 790

460 / 241 100

250

830 / 6 960

830 / 13 910

830 / 20 870

730 / 65 300

570 / 376 720

300

1 000 / 10 020

1 000 / 20 040

1 000 / 30 050

870 / 94 030

680 / 542 470

350

1 170 / 13 640

1 170 / 27 270

1 170 / 40 910

1 020 / 127 990

800 / 738 360

400

1 330 / 17 810

1 330 / 35 620

1 330 / 53 430

1 160 / 167 170

910 / 964 390

450

1 500 / 22 540

1 500 / 45 080

1 500 / 67 620

1 310 / 211 580

1 030 / 1 220 560

500

1 670 / 27 830

1 670 / 55 660

1 670 / 83 480

1 450 / 261 210

1 140 / 1 506 870

IK2 - Court-circuit entre deux phases

IK2 400 V

S [kVA]

10 ms ; I[A]/I2t [A2t] 20 ms ; I[A]/I2t [A2t] 30 ms ; I[A]/I2t [A2t] 100 ms ; I[A]/I2t [A2t] 1 s ; I[A]/I2t [A2t]

200

670 / 4 530

670 / 9 040

670 / 13 470

560 / 39 680

440 / 228 420

250

840 / 7 090

840 / 14 130

840 / 21 040

700 / 61 990

550 / 356 910

300

1 010 / 10 200

1 000 / 20 340

1 000 / 30 300

840 / 89 270

670 / 513 950

350

1 180 / 13 890

1 170 / 27 690

1 170 / 41 250

980 / 121 510

780 / 699 540

400

1 350 / 18 140

1 340 / 36 160

1 340 / 53 870

1 120 / 158 700

890 / 913 680

450

1 510 / 22 960

1 510 / 45 770

1 510 / 68 180

1 270 / 200 860

1 000 / 1 156 380

500

1 680 / 28 340

1 670 / 56 510

1 670 / 84 170

1 410 / 247 970

1 110 / 1 427 630

IK3 - Court-circuit entre trois phases

IK3 400 V

S [kVA]

10 ms ; I[A]/I2t [A2t] 20 ms ; I[A]/I2t [A2t] 30 ms ; I[A]/I2t [A2t] 100 ms ; I[A]/I2t [A2t] 1 s ; I[A]/I2t [A2t]

200

600 / 3 560

600 / 7 130

600 / 10 690

570 / 35 120

450 / 229 410

250

750 / 5 570

750 / 11 140

750 / 16 700

720 / 54 880

570 / 358 450

300

900 / 8 020

900 / 16 040

900 / 24 050

860 / 79 020

680 / 516 170

350

1 040 / 10 910

1 040 / 21 830

1 040 / 32 740

1 000 / 107 560

790 / 702 560

400

1 190 / 14 250

1 190 / 28 510

1 190 / 42 760

1 150 / 140 490

900 / 917 630

450

1 340 / 18 040

1 340 / 36 080

1 340 / 54 120

1 290 / 177 800

1 020 / 1 161 370

500

1 490 / 22 270

1 490 / 44 540

1 490 / 66 810

1 430 / 219 510

1 130 / 1 433 790

Code QR pour cette page

Contenu utile ?