Options
Options de configuration
-
Conception compacte, technologie haute densité et architecture modulaire
-
Réseau d'alimentation commun ou double réseau d'alimentation
-
Jusqu'à 6 + 0 ASI en parallèle pour la capacité
-
Jusqu'à 5 + 1 ASI en parallèle pour la redondance
-
Entrée des câbles par le haut par défaut
-
Mode ECO
-
Mode eConversion
-
Compatibilité avec EcoStruxure IT
-
Compatibilité avec un générateur
-
Écran tactile LCD
-
Remplacement du module d'alimentation dans n'importe quel mode de fonctionnement (Live Swap)*
-
Prise en charge des batteries communes simplifiées (VRLA/lithium-ion)
Options matérielles
Module de puissance
-
Module de puissance de 50 kW (GVPM50KD)
Armoire batterie lithium-ion
Armoire batterie comprenant des batteries lithium-ion et un disjoncteur batterie.
-
Armoire batterie lithium-ion Galaxy avec 16 modules de batterie (LIBSESMG16IEC )
-
Armoire batterie lithium-ion Galaxy avec 17 modules de batterie (LIBSESMG17IEC )
Armoires batteries standards
Armoire batterie standard comprenant des batteries et un disjoncteur batterie.
-
Armoire batterie standard de 1 010 mm de large (GVSCBC10A2, GVSCBC10B2)
Armoires batteries vides
Armoire batterie vide pour l'utilisation avec des batteries tierces. Un kit de disjoncteur batterie est requis (vendu séparément).
-
Armoire batterie classique vide de 700 mm de large (GVEBC7)
-
Armoire batterie classique vide de 1 100 mm de large (GVEBC11)
-
Armoire batterie classique vide de 1 500 mm de large (GVEBC15)
Coffret disjoncteur batterie
Coffret disjoncteur batterie mural pour une utilisation avec des solutions de batterie tierces.
-
Coffret disjoncteur batterie 100-300 kW avec un disjoncteur batterie (GVBBB630EL-1CB)
-
Coffret disjoncteur batterie 250-500 kW avec deux disjoncteurs batterie (GVBBB630EL-2CB)
-
Coffret interrupteur batterie 400-500 kW avec trois interrupteurs batterie (GVBBB630EL-3CB)
Kit de disjoncteur batterie
Kit de disjoncteur batterie pour une utilisation avec des armoires batteries vides ou des solutions de batteries tierces.
-
Kit de disjoncteur batterie 100-300 kW (GVBBK630EL)
Armoire de bypass de maintenance
Armoire de bypass de maintenance pour l'isolation complète de l'ASI pendant les opérations de service. Uniquement pour une ASI unitaire.
-
Armoire de bypass de maintenance 200-500 kW avec backfeed (GVLMBCA200K500H )
Armoire auxiliaire de raccordement par le bas
Armoire à entrée par le bas pour l'insertion des câbles par le bas du système.
-
Armoire à raccordement par le bas (GVBEC)
Kits d'installation en option
-
Kit antisismique pour ASI (GVLOPT002)
-
Kit backfeed pour ASI (GVLOPT004 )
-
Kit d'interrupteur de contrôle de batterie lithium-ion (GVLOPT005)
-
Kit parallèle pour ASI (GVLOPT006)
Carte de gestion réseau en option
-
Carte de gestion de réseau LCES2 avec capteurs Modbus, Ethernet et AUX (AP9644)
Filtre anti-poussière
-
Kit de filtre anti-poussière hautes performances pour ASI (GVLOPT001)
Capteurs de température
-
Capteur de température pour carte de gestion réseau (AP9335T)
-
Capteur de température/d'humidité pour carte de gestion réseau (AP9335TH)