990-91377A-012

Caractéristiques physiques

Poids et dimensions à l'expédition de l'ASI

Puissance nominale de l'ASI Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
200 kW 620 2 145 950 1 100
250 kW
- ASI
- 1 module de puissance expédié séparément

620
62

2 145
330

950
580

1 100
780
300 kW
- UPS
- 2 modules de puissance expédiés séparément

620
2x62

2 145
2x330

950
2x580

1 100
2x780)
350 kW
- UPS
- 3 modules de puissance expédiés séparément

620
3x62)

2 145
3x330)

950
3x580)

1 100
3x780
400 kW
- UPS
- 4 modules de puissance expédiés séparément

620
4x62

2 145
4x330)

950
4x580

1 100
4x780)
450 kW
- UPS
- 5 modules de puissance expédiés séparément

620
5x62)

2 145
5x330)

950
5x580)

1 100
5x780)
500 kW
- UPS
- 6 modules de puissance expédiés séparément

620
6x62)

2 145
6x330

950
6x580)

1 100
6x780)

Poids et dimensions de l'ASI

Puissance nominale de l'ASI Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
200 kW 550 1970 850 925
250 kW 588 1970 850 925
300 kW 626 1970 850 925
350 kW 664 1970 850 925
400 kW 702 1970 850 925
450 kW 740 1970 850 925
500 kW 778 1970 850 925

Dégagement

NOTE: Les dimensions de dégagement sont publiées uniquement pour la ventilation et l'accès de maintenance. Consultez les codes et les normes de sécurité applicables pour connaître les exigences spécifiques à votre zone géographique.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?