Sections de câbles recommandées pour IEC
![]() |
---|
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Le nombre maximal de connexions de câbles par jeu de barres :
-
4 sur les jeux de barres d'entrée/sortie/bypass
-
4 x 240 mm2 pour jeu de barres d'entrée/sortie/bypass
-
4 x 240 mm2 ou 8 x 150 mm2 sur jeux de barres CC+/CC-
-
8 sur le jeu de barres N
-
16 sur le jeu de barres PE
Les tailles de câble dans ce manuel sont basées sur les exigences minimales du tableau B.52.3 et du tableau B.52.5 de la norme CEI 60364-5-52 avec les affirmations suivantes* :
-
Conducteurs à 90 °C
-
Température ambiante de 30 °C
-
Utilisation de conducteurs en cuivre ou en aluminium
-
Méthode d’installation F
-
Couche simple sur un chemin de câbles perforé
La section de câble PE est basée sur le tableau 54.2 de la norme IEC 60364-4-54.
Si la température ambiante dépasse 30 °C, il convient de sélectionner des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme CEI.
Cuivre
Puissance nominale de l'ASI | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tension (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
Phases d'entrée (mm2) | 1 x 120 | 1 x 120 | 1 x 120 | 1 x 120 | 2 x 185 | 2 x 185 | 2 x 150 | 1 x 150 | 1 x 240 | 1 x 240 | 1 x 240 | 1 x 185 | 2 x 120 | 2 x 120 | 2 x 120 | 1 x 240 |
PE d'entrée (mm2) | 1 x 70 | 1 x 70 | 1 x 70 | 1 x 70 | 1 x 95 | 1 x 95 | 1 x 95 | 1 x 95 | 1 x 120 | 1 x 120 | 1 x 120 | 1 x 95 | 1 x 120 | 1 x 120 | 1 x 120 | 1 x 120 |
Phases de bypass/sortie (mm2) | 1 x 95 | 1 x 95 | 1 x 95 | 1 x 95 | 1 x 150 | 1 x 120 | 1 x 120 | 1 x 120 | 1 x 185 | 1 x 150 | 1 x 150 | 1 x 150 | 1 x 240 | 1 x 240 | 1 x 185 | 1 x 185 |
PE de bypass/PE de sortie (mm2) | 1 x 50 | 1 x 50 | 1 x 50 | 1 x 50 | 1 x 95 | 1 x 70 | 1 x 70 | 1 x 70 | 1 x 95 | 1 x 95 | 1 x 95 | 1 x 95 | 1 x 120 | 1 x 120 | 1 x 95 | 1 x 95 |
Neutre (mm2) | 1 x 95 | 1 x 95 | 1 x 95 | 1 x 95 | 1 x 150 | 1 x 120 | 1 x 120 | 1 x 120 | 1 x 185 | 1 x 150 | 1 x 150 | 1 x 150 | 1 x 240 | 1 x 240 | 1 x 185 | 1 x 185 |
DC+/DC- (mm2) | 1 x 185 | 1 x 240 | 2 x 150 | 2 x 185 | ||||||||||||
PE CC (mm2) | 1 x 95 | 1 x 120 | 1 x 150 | 1 x 185 |
Cuivre
Puissance nominale de l'ASI | 400 kW | 450 kW | 500 kW | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tension (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
Phases d'entrée (mm2) | 2 x 150 | 2 x 150 | 2 x 150 | 2 x 150 | 2 x 240 | 2 x 240 | 2 x 185 | 2 x 150 | 2 x 240 | 2 x 240 | 2 x 240 | 2 x 240 |
PE d'entrée (mm2) | 1 x 150 | 1 x 150 | 1 x 150 | 1 x 150 | 1 x 240 | 1 x 240 | 1 x 185 | 1 x 150 | 1 x 240 | 1 x 240 | 1 x 240 | 1 x 240 |
Phases de bypass/sortie (mm2) | 2 x 120 | 1 x 240 | 1 x 240 | 1 x 240 | 2 x 150 | 2 x 150 | 2 x 120 | 1 x 240 | 2 x 185 | 2 x 150 | 2 x 150 | 2 x 150 |
PE de bypass/PE de sortie (mm2) | 1 x 120 | 1 x 120 | 1 x 120 | 1 x 120 | 1 x 150 | 1 x 150 | 1 x 120 | 1 x 120 | 1 x 185 | 1 x 150 | 1 x 150 | 1 x 150 |
Neutre (mm2) | 2 x 120 | 1 x 240 | 1 x 240 | 1 x 240 | 2 x 150 | 2 x 150 | 2 x 120 | 1 x 240 | 2 x 185 | 2 x 150 | 2 x 150 | 2 x 150 |
DC+/DC- (mm2) | 2 x 240 | 3 x 150 | 3 x 185 | |||||||||
PE CC (mm2) | 1 x 240 | 2 x 120 | 2 x 150 |
Aluminium
Puissance nominale de l'ASI | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tension (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
Phases d'entrée (mm2) | 1 x 185 | 1 x 185 | 1 x 185 | 1 x 185 | 2 x 120 | 2 x 120 | 1 x 240 | 1 x 240 | 2 x 150 | 2 x 150 | 2 x 150 | 2 x 120 | 2 x 185 | 2 x 185 | 2 x 185 | 2 x 150 |
PE d'entrée (mm2) | 1 x 95 | 1 x 95 | 1 x 95 | 1 x 95 | 1 x 120 | 1 x 120 | 1 x 120 | 1 x 120 | 1 x 150 | 1 x 150 | 1 x 150 | 1 x 120 | 1 x 185 | 1 x 185 | 1 x 185 | 1 x 150 |
Phases de bypass/sortie (mm2) | 1 x 150 | 1 x 150 | 1 x 150 | 1 x 120 | 1 x 185 | 1 x 185 | 1 x 185 | 1 x 185 | 2 x 120 | 1 x 240 | 1 x 240 | 1 x 240 | 2 x 150 | 2 x 150 | 2 x 120 | 2 x 120 |
PE de bypass/PE de sortie (mm2) | 1 x 95 | 1 x 95 | 1 x 95 | 1 x 70 | 1 x 95 | 1 x 95 | 1 x 95 | 1 x 95 | 1 x 120 | 1 x 120 | 1 x 120 | 1 x 120 | 1 x 150 | 1 x 150 | 1 x 120 | 1 x 120 |
Neutre (mm2) | 1 x 150 | 1 x 150 | 1 x 150 | 1 x 120 | 1 x 185 | 1 x 185 | 1 x 185 | 1 x 185 | 2 x 120 | 1 x 240 | 1 x 240 | 1 x 240 | 2 x 150 | 2 x 150 | 2 x 120 | 2 x 120 |
DC+/DC- (mm2) | 2 x 120 | 2 x 150 | 2 x 240 | 3 x 150 | ||||||||||||
PE CC (mm2) | 1 x 120 | 1 x 150 | 1 x 240 | 2 x 120 |
Aluminium
Puissance nominale de l'ASI | 400 kW | 450 kW | 500 kW | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tension (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
Phases d'entrée (mm2) | 2 x 240 | 2 x 240 | 2 x 240 | 2 x 240 | (3 x 185)* | (3 x 185)* | 2 x 240 | 2 x 240 | (3 x 185)* | (3 x 185)* | (3 x 185)* | (3 x 185)* |
PE d'entrée (mm2) | 1 x 240 | 1 x 240 | 1 x 240 | 1 x 240 | 2 x 150 | 2 x 150 | 1 x 240 | 1 x 240 | 2 x 150 | 2 x 150 | 2 x 150 | 2 x 150 |
Phases de bypass/sortie (mm2) | 2 x 185 | 2 x 150 | 2 x 150 | 2 x 150 | 2 x 240 | 2 x 240 | 2 x 185 | 2 x 150 | 2 x 240 | 2 x 240 | 2 x 240 | 2 x 240 |
PE de bypass/PE de sortie (mm2) | 1 x 185 | 1 x 150 | 1 x 150 | 1 x 150 | 1 x 240 | 1 x 240 | 1 x 185 | 1 x 150 | 1 x 240 | 1 x 240 | 1 x 240 | 1 x 240 |
Neutre (mm2) | 2 x 185 | 2 x 150 | 2 x 150 | 2 x 150 | 2 x 240 | 2 x 240 | 2 x 185 | 2 x 150 | 2 x 240 | 2 x 240 | 2 x 240 | 2 x 240 |
DC+/DC- (mm2) | 3 x 185 | 3 x 240 | 4 x 185 | |||||||||
PE CC (mm2) | 2 x 150 | 2 x 185 | 2 x 185 |
Conseils pour l'organisation des câbles d'entrée, de bypass et de sortie
AVIS |
---|
Risques de dommages à l'équipement
Pour assurer une répartition correcte de la charge en mode bypass dans un système
parallèle :
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
Les câbles d'entrée, de bypasse et de sortie doivent être regroupés en circuits. Sur les chemins de câbles, utilisez l'une des deux formations de câbles illustrées.
Limites ECOnversion des systèmes ASI parallèles
ECOnversion exige un pourcentage de charge minimum sur l'ASI pour les systèmes ASI parallèles. Les pourcentages de charge minimum requis dépendent de la taille des câbles d'alimentation.
Limites ECOnversion standard en fonction des tailles de câbles recommandées
Puissance nominale de l'ASI | Charge minimale (%) |
200 kW | 34 % |
250 kW | 27 % |
300 kW | 23 % |
350 kW | 19 % |
400 kW | 17 % |
450 kW | 15 % |
500 kW | 14 % |
Les autres conditions préalables à l'utilisation de ce tableau sont les suivantes :
-
Les valeurs sont calculées sur la base de l'utilisation des tailles de câbles recommandées.
-
Les installations comportant au maximum deux câbles sur chaque phase sont prises en charge.
-
Les câbles de sortie et de bypass doivent avoir la même longueur (jusqu'à 10 % d'écart) pour toutes les ASI.
Limites ECOnversion standard en fonction des tailles de câbles non recommandées
Puissance nominale de l'ASI | Charge minimale (%) |
200 kW | 50 % |
250 kW | 40 % |
300 kW | 34 % |
350 kW | 29 % |
400 kW | 25 % |
450 kW | 22 % |
500 kW | 20 % |
Les autres conditions préalables à l'utilisation de ce tableau sont les suivantes :
-
Les valeurs sont calculées sur la base du scénario d'utilisation de tailles de câbles non recommandées.
-
Les installations comportant trois ou quatre câbles sur chaque phase sont prises en charge.
-
Les câbles de sortie et de bypass doivent avoir la même longueur (jusqu'à 10 % d'écart) pour toutes les ASI.