990-91377A-012

Protection en amont et en aval pour IEC

DANGER
Risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
  • Les disjoncteurs doivent avoir un temps de déclenchement instantané de 60 ms maximum.
  • Les disjoncteurs doivent avoir des valeurs de protection instantanée définies selon le tableau ci-dessous.
  • Des disjoncteurs doivent être installés pour l'entrée (disjoncteur d'entrée de l'unité (UIB)) et le bypass (disjoncteur d'entrée du commutateur statique (SSIB)).
  • Des disjoncteurs doivent être installés pour la sortie (disjoncteur de sortie de l'unité (UOB)) de chaque ASI dans un système parallèle.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
NOTE: Pour les directives locales qui nécessitent des disjoncteurs à 4 pôles : Si le conducteur neutre doit supporter un courant élevé, en raison de la charge non linéaire de ligne neutre, le disjoncteur doit avoir une tension nominale conformément au courant neutre attendu.

Protection en amont préconisée pour IEC

Puissance nominale de l'ASI 200 kW 250 kW
  Entrée Bypass Entrée Bypass
Type de disjoncteur NSX400H Mic 2.2 (LV432695) NSX400H Mic 2.2 (LV432695) NSX630H Mic 2.2 (LV432895) NSX400H Mic 2.2 (LV432695)
Io 400 320 500 400
Ir 1 1 1 1
Isd ≤10 ≤10 ≤10 ≤10
Puissance nominale de l'ASI 300 kW 350 kW 400 kW
  Entrée Bypass Entrée Bypass Entrée Bypass
Type de disjoncteur NSX630H Mic 2.2 (LV432895) NSX630H Mic 2.2 (LV432895) NS800H Mic 5.0 (33553) NSX630H Mic 2.2 (LV432895) NS800H Mic 5.0 (33553) NSX630H Mic 2.2 (LV432895)
Io 1 1 0.8 0.96 0.95 1
Ir 570 500 570 630
tr ≥4 ≥4
li (x In) ≤10 ≤10
Isd ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10
Puissance nominale de l'ASI 450 kW 500 kW
  Entrée Bypass Entrée Bypass
Type de disjoncteur NS1000H Mic 5.0 (33559) NS800H Mic 5.0 (33553) NS1000H Mic 5.0 (33559) NS800H Mic 5.0 (33553)
Ir 0.9 0.9 0.95 0.95
tr ≥4 ≥4 ≥4 ≥4
li (x In) ≤8 ≤10 ≤8 ≤10

Protection en aval préconisée pour IEC

NOTE: La protection en aval recommandée indiquée ci-dessous n'est pas valable pour le déclenchement du disjoncteur lorsque l'ASI fonctionne sur batterie, mais uniquement pour le déclenchement du disjoncteur lorsque l'ASI fonctionne en mode bypass statique.
Puissance nominale de l'ASI 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW
Type de disjoncteur NSX160H Mic 2.2 NSX250H Mic 2.2
Ir 160 250
Isd 10 10
Code QR pour cette page

Contenu utile ?