990-91377A-012

Caractéristiques de l'ASI de 500 kW

  Tension (V) 380 400 415 440 480
Entrée Raccordements Réseau d'alimentation commun : 4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) ou
3 câbles (L1, L2, L3, PE)
Double réseaux d'alimentation : 3 câbles (L1, L2, L3, PE)
Réseau d'alimentation commun : 4 câbles* (L1, L2, L3, N, G) ou
3 câbles* (L1, L2, L3, G)
Double réseaux d'alimentation : 3 câbles* (L1, L2, L3, G)
Plage de tension d'entrée (V) 331-437 340-460 353-477 374-506 408-552
Fréquence (Hz) 40-70
Courant d'entrée nominal (A) 790 749 721 680 621
Courant d'entrée maximal (A) 910 898 865 816 746
Limitation du courant d'entrée (A) 910 910 900 840 770
Distorsion harmonique totale (THDI) <3 % à 100 % de la charge
Facteur de puissance d'entrée >0,99 à une charge > 25 %, 0,95 à une charge > 15 %
Protection Protection backfeed et fusibles intégrés
Montée en puissance Adaptatif 1-300 secondes
Bypass Raccordements 4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) ou
3 câbles (L1, L2, L3, PE)
4 câbles (L1, L2, L3, N, G) ou
3 câbles (L1, L2, L3, G)
Plage de tension du bypass (V) 342-418 360-440 374-457 396-484 432-528
Fréquence (Hz) 50 ou 60
Plage de fréquence (Hz) Programmable : ± 0,1, ± 3, ± 10. La valeur par défaut est ± 3.
Courant nominal de bypass (A) 767 729 703 663 607
Niveau maximal de court-circuit d'entrée (trois cycles) 65 kA Icw
25 kA Icw avec armoire de bypass de maintenance
45 kA Icw avec armoire d'entrée par le bas
45 kA Icc avec kit de disjoncteur backfeed installé dans l'ASI
65 kAIC
65 kAIC avec armoire de bypass de maintenance
45 kAIC avec armoire à entrée par le bas
45 kAIC avec kit de disjoncteur backfeed installé dans l'ASI
Valeur du thyristor I2 (A2s) 3,1 MA2s
Options de protection backfeed du bypass 1 : Installation en amont d'un disjoncteur avec bobine de déclenchement à émission de courant connecté à l'ASI, OU
2 : Installation avec armoire de bypass de maintenance, OU
3 : Installation du kit de disjoncteur backfeed dans l'ASI.
Sortie Raccordements* 4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) ou
3 câbles (L1, L2, L3, PE)
4 câbles (L1, L2, L3, N, G) ou
3 câbles (L1, L2, L3, G, GEC*)
Régulation de la tension de sortie Charge symétrique : ± 1 %
Charge asymétrique : ± 3 %
Capacité de surcharge

150 % pendant 1 minute, 125 % pendant 10 minutes (mode normal)
125 % pendant 1 minute (mode batterie)
110 % en continu, 1 000 % pendant 100 millisecondes (mode bypass)

150 % pendant 1 minute, 125 % pendant 10 minutes (mode normal)
125 % pendant 1 minute (mode batterie)
125 % en continu, 1 000 % pendant 100 millisecondes (mode bypass)

Réponse de charge dynamique ± 5 % après 2 ms, ± 1 % après 50 ms
Facteur de puissance de sortie 1
Courant de sortie nominal (A) 760 722 696 656 601
Fréquence de sortie (Hz) 50/60 (synchronisé avec le bypass), 50/60 Hz ± 0,1% (en fonctionnement libre)
Vitesse de balayage synchronisée (Hz/s) Programmable : 0,25 ; 0,5 ; 1 ; 2 ; 4 ; 6
Distorsion harmonique totale (THDU) <1 % pour une charge linéaire<5 % pour une charge non linéaire
Classification des performances de sortie (selon la norme CEI/EN62040-3) VFI-SS-111
Facteur de crête de la charge 2,5
Facteur de puissance de la charge De 0,5 capacitif à 0,5 inductif sans déclassement
Batterie Puissance de charge en % de puissance de sortie 0 à 40% de la charge : 80 %
100 % de la charge : 15 %
0 à 40% de la charge : 80 %
100 % de la charge : 20 %
Puissance de charge maximale (kW) 0 à 40% de la charge : 400
100 % de la charge : 75
0 à 40% de la charge : 400
100 % de la charge : 100
Tension nominale de la batterie (V CC) 480 pour 40 blocs
576 pour 48 blocs
Tension nominale flottante (V CC) 545 pour 40 blocs
654 pour 48 blocs
Tension de suralimentation maximale (V CC) 571 pour 40 blocs
685 pour 48 blocs
Compensation de température (par cellule) -3,3 mV par °C pour T ≥ 25 °C, 0 mV par °C pour T < 25 °C
Tension en fin de décharge (pleine charge) (V CC) 384
Tension en fin de décharge (aucune charge) (V CC) 420
Courant de batterie à pleine charge et tension nominale de la batterie (A) 1085
Courant de batterie à pleine charge et tension minimale de la batterie (A) 1356
Taux d'ondulation du courant < 5 % C20 (autonomie de 5 minutes)
Test batterie Manuel/automatique (sélectionnable)
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits 30 kA
NOTE: Les caractéristiques des batteries sont basées sur des batteries VRLA/Plomb étanche.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?