990-91377A-012

Poids et dimensions des options

NOTE: Toutes les options répertoriées ici ne sont pas disponibles pour tous les modèles d'ASI. Reportez-vous à la liste des options matérielles pour les modèles d'ASI appropriés.

Poids et dimensions de l'armoire batterie classique emballage inclus

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
GVSCBC7A 600 1 980 815 970
GVSCBC7B 768 1 980 815 970
GVSCBC7C 920 1 980 815 970
GVSCBC7D 589 1 980 815 970
GVSCBC7E 810 1 980 815 970
GVSCBC10A2 1 300 1 980 1 130 970
GVSCBC10B2 1 532 1 980 1 130 970

Poids et dimensions de l'armoire batterie classique

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
GVSCBC7A 580

1 900

710

845

GVSCBC7B 748

1 900

710

845

GVSCBC7C 900

1 900

710

845

GVSCBC7D 569

1 900

710

845

GVSCBC7E 790

1 900

710

845

GVSCBC10A2 1 280

1 900

1 010

845

GVSCBC10B2 1 512

1 900

1 010

845

Poids et dimensions à l'expédition de l'armoire de bypass de maintenance

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
GVLMBCA200K500H 212 2 134 635 990

Poids et dimensions de l'armoire de bypass de maintenance

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
GVLMBCA200K500H 175 1 970 500 847

Poids et dimensions à l'expédition de l'armoire de raccordement par le bas

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
GVBEC 96 2134 535 990

Poids et dimensions de l'armoire à raccordement par le bas

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
GVBEC 85 1970 400 850

Poids et dimensions à l'expédition du coffret disjoncteur batterie

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm* Largeur en mm Profondeur en mm
GVBBB630EL-1CB 40 560 800 1200
GVBBB630EL-2CB 72 560 1000 1200
GVBBB630EL-3CB 82 560 1000 1200

Poids et dimensions du coffret disjoncteur batterie

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
GVBBB630EL-1CB 35 800 500 280
GVBBB630EL-2CB 66 1000 750 280
GVBBB630EL-3CB 76 1000 750 280

Poids et dimensions à l'expédition de l'armoire batterie vide

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
GVEBC7 205 2100 930 970
GVEBC11 250 2100 1330 970
GVEBC15 405 2120 1700 1000

Poids et dimensions de l'armoire batterie vide

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
GVEBC7 190 1970 700 850
GVEBC11 230 1970 1100 850
GVEBC15 390 1970 1500 854

Poids et dimensions à l'expédition du kit de disjoncteur batterie

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm* Largeur en mm Profondeur en mm
GVBBK630EL 15 560 500 800

Poids et dimensions du kit de disjoncteur batterie

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
GVBBK630EL 12 520 290 240
Code QR pour cette page

Contenu utile ?